Geçmişe bakış: 2010'lar
Dijital medya günlük yaşama giderek daha fazla hakim oluyor, elektromobilite popülerleşiyor ve iklim hareketi on yılı karakterize ediyor. Leuze, örneğin intralojistikte geniş bir uygulama yelpazesini çözen AMS 300i lazer konumlandırma sistemini tanıttı. OPC UA, endüstrinin dijitalleşmesine büyük bir katkı sağlıyor. Sensor People'ı neyin harekete geçirdiği hakkında daha fazla bilgi edinin.
İyi eğlenceler!
Dünya çapında 10'ların en önemli olayları...
Fridays for Future
Gelecek için Cumalar hareketi, 2018 yılında ilk kez öğrenci ve gençlerin iklim değişikliğine karşı somut adımlar atılması için sokaklara dökülmesiyle dünya çapında dikkat çekti. Greta Thunberg liderliğindeki organizasyon milyonlarca gence ilham verdi ve küresel iklim grevlerine yol açtı. Sürdürülebilirlik konusundaki yorulmak bilmez kararlılığı on yıla damgasını vurmuş ve çevre sorunları konusunda farkındalığı artırmıştır.
Dijital patlama
2010'larda dünya dijital bir patlama yaşadı: akıllı telefonlar her yerde bulunur hale geldi ve Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar iletişimde devrim yarattı. Netflix ve Spotify gibi akış hizmetleri eğlence sektörünü şekillendirdi.
Bu dönem, yenilikçi teknolojiler ve platformlardan etkilenen, ağa bağlı ve dijital bir topluma doğru küresel bir değişimi karakterize etti.
Elektromobilite
2010'lu yıllar elektromobilite alanında bir dönüm noktası oldu. 2008'de seri üretime geçen Tesla Roadster, elektrikli otomobillerin etkileyici performansa sahip bir yaşam tarzı ürünü olarak imajını belirledi. On yıl boyunca Mitsubishi i-MiEV ve Nissan Leaf gibi modern elektrikli otomobiller seri üretime geçerek teknolojiyi günlük kullanıma uygun ve uygun fiyatlı hale getirdi.
Bu dönem, otomotiv endüstrisinin sürdürülebilir mobiliteye doğru dönüşümü için belirleyici olmuştur.
Leuze'de olanlar...
İntralojistik için yenilikçi lazer konumlandırma sistemleri
AMS 300i lazer konumlandırma sistemi 2010'lu yılların öne çıkan ürünlerinden biridir.
Yüksek raflar veya paletler gibi hareketli sistem parçalarının konum verilerinin hızlı ve doğru bir şekilde kaydedilmesi gereken her yerde kullanılır. Ölçülen veriler paralel olarak iki arayüze gönderilebilir ve böylece etkili konumlandırma, teşhis ve parametrelendirme sağlanır.
Sistem bugün hala odak sektörlerimizden biri olan intralojistikte kullanılmaktadır. Hareketli tesis bileşenlerine olan mesafeler 300 metreye kadar olan mesafelerde hassas bir şekilde belirlenebilir. Entegre fonksiyon kataloğu ile limit durumlar tespit edilebilir ve kapsamlı teşhis fonksiyonları ile bir arızanın erken bildirimi sağlanır. Ölçülen değerler, çeşitli Ethernet veya fieldbus arayüzleri aracılığıyla milisaniyeler içinde bir kontrol sistemine aktarılabilir.
Bugün...
Portföyünü AMS 100i ile genişleten Leuze, şu anda piyasadaki en kompakt konumlandırma sistemini piyasaya sürüyor. Ürün, milimetre hassasiyetinde 120 metreye kadar konumlandırma imkanı sağlıyor.
Sistem ayrıca çok çeşitli ortamlarda da kullanılabiliyor. AMS 100i, +60°C ila -30°C aralığında mükemmel şekilde çalışıyor.
Kasım 2023 gibi yakın bir tarihte AMS 100i lazer konumlandırma sistemi prestijli AutomationsBest Ödülünde En İyi Ürün olarak ikincilik ödülünü kazandı. Ödül, Nürnberg'deki SPS ticaret fuarında ürün müdürüne takdim edildi.
İntralojistik alanındaki uygulamalar ve Leuze'nin lazer konumlandırma sistemlerinin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.
OPC UA: Endüstrinin dijitalleşmesi için bir teknoloji
2010'lu yıllarda dijitalleşme sadece özel sektörde değil, aynı zamanda endüstriyel ortamda da büyük adımlar attı - anahtar kelime "Endüstri 4.0". Dijitalleşme cihaz seviyesine kadar inmektedir, yani tek tek sensörler veya aktüatörler de diğer cihazlar ve seviyelerle iletişim kurabilmeleri için daha da geliştirilmektedir. "OPC-UA" standardı ortak bir iletişim seviyesi olarak tanımlanmıştır. Kullanımı, kapsamlı durum izleme sayesinde daha yüksek sistem kullanılabilirliğinin yanı sıra üretimin parti büyüklüğü 1'e kadar esnekleştirilmesi olasılığına ek olarak yeni olanaklar sunmaktadır. Bulut tabanlı çözümler, dünya çapındaki konumları birbirine bağlamak için kullanılmaktadır.
Leuze 2016 yılında böyle bir çözüm geliştirdi: BCL 300i sabit barkod okuyucu bir OPC UA iletişim protokolü ile donatıldı. Buna ek olarak, Microsoft'un Azure bulutu için bir IOT hub'ı cihazın içine yerleştirildi. Bu, verilerin doğrudan sensör ve bulut arasında değiş tokuş edildiği anlamına gelir - ara bir denetleyici gerekli değildir. Bu tür entegre Azure bağlantısı daha önce sensör seviyesinde mevcut değildi - Leuze bu alanda da teknolojik bir öncüdür.
Leuze, müşteri uygulamalarında teknolojik gelişmeden mümkün olan en iyi şekilde yararlanmak için 2017'den bu yana "pratik atölye" olarak adlandırılan bir etkinlik düzenliyor. Müşterilerle doğrudan diyalog halinde, OPC UA'nın hangi uygulamalarda kullanılabileceği ve bunun bireysel durumlarda ne gibi özel avantajlar sunduğu tartışıldı.
Bugün...
OPC UA hala endüstrinin dijitalleşmesini ilerleten ilgili teknolojidir. Odak noktası, bileşenler arasında sorunsuz bir işbirliği sağlamak için öncelikle makine ve cihazların veri profillerini standartlaştırmaktır. Siber saldırıları önlemek için güvenlik konuları da her zamankinden daha önemli hale geliyor.
Ve: BCL 300'ün OPC UA ekipmanı ile kullanımı bugüne kadar müşterilerle değerini kanıtlamıştır.
OPC UA ve uygulamalarınız için faydaları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Leuze – The Sensor People
"Sensor People" terimi 2010'lu yılların başında Leuze çalışanları için bir tanımlama olarak ortaya çıkmıştır. O dönemde kırmızı gömlekler Sensor People'ın ticari markasıydı. Kırmızı renk, müşteri dergilerindeki fotoğraflarda veya ticari fuarlarda giyiliyordu.
Ancak Sensor People'ı kırmızı renkten çok daha fazlası birleştiriyor: 1963'te bir aile şirketi olarak kurulan Leuze, bu zaman yolculuğu sırasında öğrenebileceğiniz heyecan verici bir geçmişe sahiptir. Takdir, ekip ruhu ve işbirliğinin yanı sıra güvenilirlik ve güven her zaman paylaşılan değerler olmuştur.
Genellikle birkaç nesli kapsayan olağanüstü uzun hizmet süresi, güven ve dayanışmayı yansıtmaktadır.
Bugün...
Değerlerimiz sadece kelimeler değil, eylemlerdir. Sürekli değişen bir sektörde müşterilerimizi kalıcı olarak başarılı kılıyoruz. 60 yıldır merak ve kararlılıkla yarının yeniliklerini yaratıyoruz.
Sensör Çalışanlarının Leuze'yi "büyüme", "büyük aile", "yenilikçi" ve "ekip çalışması" kelimeleriyle tanımlamaları boşuna değil.
Leuze büyümeye devam ediyor: Bugün dünya çapında yaklaşık 1600 Sensör Çalışanı, müşterilerinin başarılı olmasını sağlamak için azim ve tutkuyla çalışıyor. İster teknolojik yetkinlik merkezlerinde ister 40'tan fazla uluslararası distribütör tarafından desteklenen 21 satış şirketinden birinde olsun.
Sensor Çalışanlarına hoş geldiniz - değerlerin sadece var olmadığı, aynı zamanda yaşandığı yer. Birlikte sadece tarihimizi değil, aynı zamanda endüstriyel otomasyonun geleceğini de şekillendiriyoruz.
Siz de Sensor Çalışanlarının bir parçası olmak ister misiniz? Başarı hikayemizin bir parçası olun ve ekibimize katılın. Açık pozisyonlarımız için buraya tıklayın.