Olhar para trás: A década de 2010
Os meios digitais dominam cada vez mais a vida quotidiana, a electromobilidade torna-se popular e o movimento climático caracteriza a década. A Leuze apresenta o sistema de posicionamento a laser AMS 300i, que resolve uma ampla gama de aplicações, por exemplo, na intralogística. O OPC UA contribui significativamente para a digitalização da indústria. Saiba mais sobre o que faz a Sensor People funcionar.
Divirta-se!
Destaques da década de 10 a nível mundial...
Sextas-feiras para o Futuro
Em 2018, o movimento Fridays for Future atraiu pela primeira vez a atenção mundial, quando alunos e estudantes saíram à rua a favor de acções concretas contra as alterações climáticas. A organização, liderada por Greta Thunberg, inspirou milhões de jovens e conduziu a greves climáticas globais. O seu empenhamento incansável na sustentabilidade caracterizou a década e aumentou a sensibilização para as questões ambientais.
O boom digital
Na década de 2010, o mundo viveu um boom digital: os smartphones tornaram-se omnipresentes e aplicações como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp revolucionaram a comunicação. Serviços de streaming como o Netflix e o Spotify moldaram a indústria do entretenimento.
Esta era caracterizou uma mudança global para uma sociedade em rede e digital, influenciada por tecnologias e plataformas inovadoras.
Electromobilidade
A década de 2010 marcou um ponto de viragem na electromobilidade. O Tesla Roadster, que entrou em produção em série em 2008, caracterizou a imagem dos automóveis eléctricos como um produto de estilo de vida com um desempenho impressionante. No decurso da década, os automóveis eléctricos modernos, como o Mitsubishi i-MiEV e o Nissan Leaf, estabeleceram-se na produção em massa, tornando a tecnologia adequada à utilização quotidiana e acessível.
Este período foi decisivo para a transformação da indústria automóvel no sentido da mobilidade sustentável.
O que aconteceu em Leuze...
Sistemas de posicionamento a laser inovadores para a intralogística
O sistema de posicionamento a laser AMS 300i é um produto de destaque da década de 2010.
Ele é utilizado sempre que os dados de posição de partes móveis do sistema, como estantes altas ou paletes, precisam de ser registados de forma rápida e precisa. Os dados de medição podem ser enviados para duas interfaces em paralelo, permitindo um posicionamento, diagnóstico e parametrização eficazes.
O sistema é ainda hoje utilizado num dos nossos sectores de atividade, a intralogística. É possível determinar com exatidão as distâncias até aos componentes móveis da instalação numa distância de até 300 metros. As situações limite podem ser detectadas através do catálogo de funções integrado e as funções de diagnóstico abrangentes permitem a notificação precoce de uma falha. Os valores de medição podem ser transferidos para um sistema de controlo em milissegundos através de várias interfaces Ethernet ou fieldbus.
Hoje...
Com a ampliação de seu portfólio, o AMS 100i, a Leuze lança atualmente o sistema de posicionamento mais compacto do mercado. O produto permite um posicionamento de até 120 metros com precisão milimétrica.
O sistema também pode ser utilizado numa grande variedade de ambientes. O AMS 100i funciona perfeitamente na faixa de +60°C a -30°C.
Recentemente, em novembro de 2023, o sistema de posicionamento a laser AMS 100i ganhou o segundo lugar como Melhor Produto no prestigiado prémio AutomationsBest. O prémio foi entregue ao gestor de produto na feira SPS em Nuremberga.
Saiba mais sobre as aplicações na área da intralogística e as vantagens dos sistemas de posicionamento a laser da Leuze.
OPC UA: Uma tecnologia para a digitalização da indústria
Na década de 2010, a digitalização não só fez grandes progressos no sector privado, mas também no ambiente industrial - a palavra-chave é "Indústria 4.0". A digitalização está a ocorrer até ao nível do dispositivo, ou seja, os sensores ou actuadores individuais também estão a ser desenvolvidos de forma a poderem comunicar com outros dispositivos e níveis. A norma "OPC-UA" foi definida como um nível de comunicação comum. A sua utilização abre novas possibilidades, para além de uma maior disponibilidade do sistema devido à monitorização abrangente das condições, bem como a possibilidade de flexibilizar a produção até ao tamanho de lote 1. As soluções baseadas na nuvem são utilizadas para interligar locais em todo o mundo.
A Leuze desenvolveu essa solução em 2016: O leitor de código de barras estacionário BCL 300i foi equipado com um protocolo de comunicação OPC UA. Além disso, um hub IOT para a nuvem Azure da Microsoft foi incorporado no próprio dispositivo. Isto significa que os dados são trocados diretamente entre o sensor e a nuvem - não é necessário um controlador intermédio. Este tipo de conetividade Azure integrada não existia anteriormente ao nível dos sensores - a Leuze é também pioneira tecnológica neste domínio.
Para utilizar da melhor forma possível o desenvolvimento tecnológico nas aplicações dos clientes, a Leuze organiza desde 2017 o chamado "workshop prático". Em diálogo direto com os clientes, foram discutidas as aplicações em que o OPC UA pode ser utilizado e as vantagens específicas que oferece em casos individuais.
Hoje...
A OPC UA continua a ser a tecnologia relevante que está a fazer avançar a digitalização da indústria. A tónica é colocada, em primeiro lugar, na normalização dos perfis de dados de máquinas e dispositivos, de modo a conseguir uma cooperação harmoniosa entre componentes. Os aspectos de segurança também estão a tornar-se mais importantes do que nunca para evitar ataques cibernéticos.
E: a utilização do BCL 300 com equipamento OPC UA já provou o seu valor junto dos clientes até à data.
Leia mais sobre o OPC UA e as vantagens para as suas aplicações.
Leuze – The Sensor People
O termo "Sensor People" foi cunhado no início dos anos 2010 - uma designação para os funcionários da Leuze. Nessa altura, as camisas vermelhas eram uma marca registada do Sensor People. A cor vermelha era usada em fotos de revistas de clientes ou em apresentações em feiras.
No entanto, o pessoal da Sensor People está unido por muito mais do que a cor vermelha: Fundada como empresa familiar em 1963, a Leuze conta com uma história emocionante, que pôde conhecer no decorrer desta viagem no tempo. O apreço, o espírito de equipa e a cooperação, bem como a fiabilidade e a confiança, sempre foram valores partilhados.
O período de serviço excecionalmente longo, muitas vezes abrangendo várias gerações, reflecte a confiança e a solidariedade.
Hoje...
Os nossos valores não são apenas palavras, mas acções. Tornamos os nossos clientes permanentemente bem sucedidos numa indústria em constante mudança. Há 60 anos que criamos, com curiosidade e determinação, as inovações do futuro.
Não é à toa que o pessoal da Sensor People descreve a Leuze com as palavras "crescimento", "grande família", "inovadora" e "trabalho em equipa".
A Leuze continua a crescer: Hoje, cerca de 1600 Sensor People em todo o mundo trabalham com determinação e paixão para garantir o sucesso dos seus clientes. Seja nos centros de competência tecnológica ou numa das 21 empresas de vendas, apoiadas por mais de 40 distribuidores internacionais.
Bem-vindo ao pessoal da Sensor - onde os valores não só existem, mas são vividos. Juntos estamos a moldar não só a nossa história, mas também o futuro da automação industrial.
Também quer fazer parte do pessoal da Sensor? Faça parte da nossa história de sucesso e junte-se à nossa equipa. Clique aqui para ver as nossas vagas.