Echando la vista atrás: La década de 2010
Los medios digitales dominan cada vez más la vida cotidiana, la electromovilidad se populariza y el movimiento climático caracteriza la década. Leuze presenta el sistema de posicionamiento láser AMS 300i, que resuelve una amplia gama de aplicaciones en intralogística, por ejemplo. OPC UA contribuye decisivamente a la digitalización de la industria. Descubra más sobre lo que hace vibrar a la gente de los sensores.
Diviértase.
Lo más destacado de los años 2010 en todo el mundo...
Los viernes por el futuro
En 2018, el movimiento Fridays for Future atrajo por primera vez la atención mundial cuando alumnos y estudiantes salieron a la calle a favor de acciones concretas contra el cambio climático. La organización, liderada por Greta Thunberg, inspiró a millones de jóvenes y dio lugar a huelgas climáticas mundiales. Su incansable compromiso con la sostenibilidad caracterizó la década y concienció sobre los problemas medioambientales.
Auge digital
En la década de 2010, el mundo experimentó un boom digital: los teléfonos inteligentes se hicieron omnipresentes y aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp revolucionaron la comunicación. Servicios de streaming como Netflix y Spotify dieron forma a la industria del entretenimiento.
Esta era caracterizó un cambio global hacia una sociedad digital y en red, influenciada por tecnologías y plataformas innovadoras.
Electromovilidad
La década de 2010 marcó un punto de inflexión en la electromovilidad. El Tesla Roadster, que empezó a fabricarse en serie en 2008, caracterizó la imagen de los coches eléctricos como producto de estilo de vida con unas prestaciones impresionantes. A lo largo de la década, coches eléctricos modernos como el Mitsubishi i-MiEV y el Nissan Leaf se establecieron en la producción en serie, haciendo que la tecnología fuera adecuada para el uso diario y asequible.
Este periodo fue decisivo para la transformación de la industria automovilística hacia la movilidad sostenible.
Lo que pasó en Leuze...
Innovadores sistemas de posicionamiento láser para intralogística
El sistema de posicionamiento láser AMS 300i es un producto estrella de la década de 2010.
Se utiliza allí donde es necesario registrar con rapidez y precisión los datos de posición de piezas móviles de la instalación, como estanterías altas o palets. Los datos medidos pueden enviarse a dos interfaces en paralelo, lo que permite un posicionamiento, diagnóstico y parametrización eficaces.
El sistema se sigue utilizando hoy en día en uno de nuestros sectores principales, la intralogística. Las distancias hasta los componentes móviles de la instalación pueden determinarse con precisión en distancias de hasta 300 metros. El catálogo de funciones integrado permite detectar situaciones límite y las amplias funciones de diagnóstico avisan con antelación en caso de avería. Los valores medidos pueden transferirse a un sistema de control en milisegundos a través de diversas interfaces Ethernet o de bus de campo.
Hoy...
Con la ampliación de su cartera, el AMS 100i, Leuze lanza actualmente el sistema de posicionamiento más compacto del mercado. El producto permite posicionar hasta 120 metros con precisión milimétrica.
Además, el sistema puede utilizarse en una gran variedad de entornos. El AMS 100i funciona perfectamente en el rango de +60°C a -30°C.
En noviembre de 2023, el sistema de posicionamiento láser AMS 100i obtuvo el segundo puesto como mejor producto en el prestigioso premio AutomationsBest. El premio se entregó al director de producto en la feria SPS de Núremberg.
Infórmese sobre las aplicaciones en el campo de la intralogística y las ventajas de los sistemas de posicionamiento láser de Leuze.
OPC UA: una tecnología para la digitalización de la industria
En la década de 2010, la digitalización no sólo avanzó a pasos agigantados en el sector privado, sino también en el entorno industrial: la palabra clave es "Industria 4.0". La digitalización se está llevando a cabo hasta el nivel de los dispositivos, es decir, también se están desarrollando sensores o actuadores individuales para que puedan comunicarse con otros dispositivos y niveles. El estándar "OPC-UA" se ha definido como un nivel de comunicación común. Su uso abre nuevas posibilidades, además de una mayor disponibilidad del sistema gracias a la supervisión exhaustiva del estado, así como la posibilidad de flexibilizar la producción hasta el tamaño de lote 1. Las soluciones basadas en la nube se utilizan para conectar en red ubicaciones de todo el mundo.
Leuze desarrolló una solución de este tipo en 2016: El lector de códigos de barras estacionario BCL 300i se equipó con un protocolo de comunicación OPC UA. Además, se integró en el propio dispositivo un concentrador IOT para la nube Azure de Microsoft. Esto significa que los datos se intercambian directamente entre el sensor y la nube, sin necesidad de un controlador intermedio. Este tipo de conectividad Azure integrada no había existido antes a nivel de sensor - Leuze es también pionero tecnológico en esta área.
Para aprovechar al máximo el desarrollo tecnológico en las aplicaciones de los clientes, Leuze organiza desde 2017 el llamado "taller práctico". En diálogo directo con los clientes, se discutió en qué aplicaciones se puede utilizar OPC UA y qué ventajas específicas ofrece en casos individuales.
Hoy...
OPC UA sigue siendo la tecnología relevante que hace avanzar la digitalización de la industria. La atención se centra principalmente en la estandarización de los perfiles de datos de máquinas y dispositivos con el fin de lograr una cooperación fluida entre los componentes. Los aspectos de seguridad también son más importantes que nunca para evitar ciberataques.
Y: el uso del BCL 300 con equipos OPC UA ha demostrado su eficacia con los clientes hasta la fecha.
Más información sobre OPC UA y las ventajas para sus aplicaciones.
Leuze – The Sensor People
A principios de la década de 2010 se acuñó el término "Sensor People" para designar a los empleados de Leuze. En aquella época, las camisetas rojas eran una marca registrada de la Gente del Sensor. El color rojo se llevaba en las fotos de las revistas para clientes o en las apariciones en ferias.
Sin embargo, a la Gente Sensor le une mucho más que el color rojo: Fundada como empresa familiar en 1963, Leuze cuenta con una historia apasionante, que usted ha podido conocer a lo largo de este viaje en el tiempo. El aprecio, el espíritu de equipo y la cooperación, así como la fiabilidad y la confianza, han sido siempre valores compartidos.
El período de servicio excepcionalmente largo, que a menudo abarca varias generaciones, refleja la confianza y la solidaridad.
Hoy...
Nuestros valores no son sólo palabras, sino hechos. Hacemos que nuestros clientes tengan un éxito permanente en una industria en constante cambio. Desde hace 60 años, creamos las innovaciones del mañana con curiosidad y determinación.
No en vano, la Gente Sensor describe a Leuze con las palabras "crecimiento", "gran familia", "innovador" y "trabajo en equipo".
Leuze sigue creciendo: En la actualidad, alrededor de 1.600 Sensor People en todo el mundo trabajan con determinación y pasión para garantizar el éxito de sus clientes. Ya sea en los centros de competencia tecnológica o en una de las 21 empresas de ventas, apoyadas por más de 40 distribuidores internacionales.
Bienvenido a Sensor People, donde los valores no sólo existen, sino que se viven. Juntos estamos dando forma no sólo a nuestra historia, sino también al futuro de la automatización industrial.
¿Usted también quiere formar parte de Sensor People? Forme parte de nuestra historia de éxito y únase a nuestro equipo. Haga clic aquí para ver nuestras vacantes.