Rétrospective de l'année écoulée :
Les années 2010
Les médias numériques déterminent de plus en plus le quotidien, l'électromobilité devient populaire et le mouvement climatique marque la décennie. Leuze lance le système de positionnement laser AMS 300i, qui résout par exemple les applications les plus diverses dans le domaine de l'intralogistique. Grâce à OPC UA, une grande contribution est apportée à la numérisation de l'industrie. Découvrez en outre ce qui caractérise les Sensor People.
Amusez-vous bien !
Les moments forts des années 10 dans le monde entier...
Fridays for Future
En 2018, le mouvement "Fridays for Future" a attiré l'attention du monde entier pour la première fois, lorsque des lycéens et des étudiants sont descendus dans la rue pour demander des mesures concrètes contre le changement climatique. L'organisation, menée par Greta Thunberg, a inspiré des millions de jeunes et conduit à des grèves climatiques mondiales. Leur engagement inlassable en faveur de la durabilité a marqué la décennie et sensibilisé aux questions environnementales.
Le boom numérique
Dans les années 2010, le monde a connu un boom numérique : les smartphones sont devenus omniprésents, les applications comme Facebook, Instagram et WhatsApp ont révolutionné la communication. Les services de streaming comme Netflix et Spotify ont marqué l'industrie du divertissement.
Cette ère marque un changement global vers une société connectée et numérique, influencée par des technologies et des plateformes innovantes.
Mobilité électrique
Les années 2010 ont marqué un tournant dans la mobilité électrique. La Tesla Roadster, produite en série à partir de 2008, a marqué l'image des voitures électriques comme un produit de style de vie aux performances impressionnantes. Au cours de la décennie, des voitures électriques modernes telles que la Mitsubishi i-MiEV et la Nissan Leaf se sont établies en grande série, rendant ainsi la technologie utilisable au quotidien et abordable.
Cette période a été décisive pour la transformation du secteur automobile vers une mobilité durable.
Ce qui s'est passé chez Leuze
Systèmes de positionnement laser innovants pour l'intralogistique
Le système de positionnement laser AMS 300i est un produit phare des années 2010.
Il est utilisé partout où des données de position de pièces d'installation en mouvement, comme des rayonnages en hauteur ou des palettes, doivent être saisies rapidement et avec précision. Les données de mesure obtenues peuvent être transmises en parallèle sur deux interfaces, ce qui permet un positionnement, un diagnostic et un paramétrage efficaces.
Le système est encore utilisé aujourd'hui dans l'une de nos industries phares, l'intralogistique. Il est possible de déterminer avec précision les distances par rapport aux pièces d'installation en mouvement sur une distance allant jusqu'à 300 mètres. Les situations limites peuvent être détectées grâce au catalogue de fonctions intégré, et la signalisation précoce d'une panne est assurée par des fonctions de diagnostic complètes. Les valeurs de mesure saisies peuvent être transmises à un système de commande en quelques millisecondes via diverses interfaces Ethernet ou de bus de terrain.
Aujourd'hui ...
Avec l'extension de son portefeuille, l'AMS 100i, Leuze lance sur le marché le système de positionnement le plus compact du moment. Ce produit permet un positionnement au millimètre près jusqu'à 120 mètres.
Le système peut en outre être utilisé dans les environnements les plus divers. Dans la plage de +60°C à -30°C, l'AMS 100i fonctionne parfaitement.
Ce n'est qu'en novembre 2023 que le système de positionnement laser AMS 100i a remporté la deuxième place en tant que meilleur produit lors du prestigieux AutomationsBest Award. Le prix a été remis au chef de produit lors du salon SPS de Nuremberg.
Apprenez-en plus sur les applications dans le domaine de l'intralogistique et sur les avantages des systèmes de positionnement laser de Leuze.
OPC UA : une technologie pour la numérisation de l'industrie
Dans les années 2010, la numérisation n'a pas seulement fait de grands progrès dans les domaines privés, mais aussi dans l'environnement industriel - mot-clé "Industrie 4.0". La numérisation s'effectue jusqu'au niveau des appareils, c'est-à-dire que même les capteurs ou les actionneurs individuels sont développés de manière à pouvoir communiquer avec d'autres appareils et niveaux. Le standard "OPC-UA" a été défini comme niveau de communication commun. Son utilisation ouvre de nouvelles possibilités, outre une plus grande disponibilité des installations grâce à une surveillance complète de l'état, la possibilité de flexibiliser la production jusqu'à la taille de lot 1. Des solutions basées sur le cloud sont utilisées pour mettre en réseau les sites du monde entier.
Leuze a développé une telle solution en 2016 : Le lecteur de codes à barres stationnaire BCL 300i a été équipé d'un protocole de communication OPC-UA. De plus, un hub IOT pour le cloud Azure de Microsoft a été intégré dans l'appareil lui-même. Ainsi, l'échange de données s'est fait directement entre le capteur et le cloud - une commande intermédiaire n'est pas nécessaire. Une telle connectivité Azure intégrée n'existait pas encore au niveau des capteurs - Leuze est ici aussi un pionnier technologique.
Afin d'utiliser au mieux le développement technologique dans des applications chez le client, Leuze a organisé à partir de 2017 ce que l'on appelle un "atelier pratique". Lors d'un entretien direct avec les clients, il a été discuté des applications dans lesquelles OPC UA peut être utilisé et des avantages concrets que cela offre au cas par cas.
Aujourd'hui ...
OPC-UA reste la technologie pertinente qui fait avancer la numérisation de l'industrie. L'accent est mis sur la standardisation des profils de données des machines et des appareils afin de réaliser une coopération sans faille entre les composants. Les aspects de sécurité deviennent en outre plus importants que jamais pour pouvoir éviter les cyber-attaques.
Et : l'utilisation du BCL 300 avec l'équipement OPC UA a fait ses preuves jusqu'à présent chez le client.
En savoir plus sur OPC UA et les avantages pour vos applications.
Leuze - The Sensor People
Le terme "Sensor People" a été créé au début des années 2010 - une désignation pour les collaborateurs de Leuze. À l'époque, les chemises rouges étaient une marque de fabrique des Sensor People. La couleur rouge était portée sur les photos des magazines clients ou lors des salons.
Mais les Sensor People réunissent bien plus que la couleur rouge : Fondée en 1963 en tant qu'entreprise familiale, Leuze a une histoire passionnante que vous avez pu découvrir au cours de ce voyage dans le temps. L'estime, l'esprit d'équipe et la coopération ainsi que la fiabilité et la confiance sont des valeurs partagées depuis toujours.
La durée exceptionnellement longue de l'appartenance à l'entreprise, souvent sur plusieurs générations, reflète la confiance et l'attachement.
Aujourd'hui, ...
Nos valeurs ne sont pas que des mots, mais des actes. Nous assurons à nos clients un succès durable dans une industrie en constante évolution. Depuis 60 ans, nous créons les innovations de demain avec curiosité et détermination.
Ce n'est pas pour rien que les Sensor People décrivent Leuze avec les mots "croissance", "Big Family", "innovant" et "travail d'équipe".
Leuze ne cesse de croître : aujourd'hui, environ 1600 Sensor People dans le monde entier veillent avec détermination et passion à la réussite de leurs clients. Que ce soit dans les centres de compétences technologiques ou dans l'une des 21 sociétés de distribution, soutenues par plus de 40 distributeurs internationaux.
Bienvenue chez les Sensor People - où les valeurs n'existent pas seulement, mais sont vécues. Ensemble, nous ne façonnons pas seulement notre histoire, mais aussi l'avenir de l'automatisation industrielle.
Vous aussi, vous voulez faire partie de Sensor People ? Faites partie de notre histoire à succès et rejoignez notre équipe. Cliquez ici pour consulter nos offres d'emploi.