21. yüzyıla doğru
Avro kullanılmaya başlandı ve Usain Bolt dünya rekoruna koştu - 2000'li yıllara damgasını vuran sadece iki olay. Bu on yılda Leuze olarak çatal sensörlerinin ve ışık perdelerinin gelişimini ilerlettik ve daha fazla uluslararası lokasyon açtık.
Göz atarken iyi eğlenceler!
Dünya çapında 00'ların en önemli olayları...
Avro'nun tanıtımı
Avro, 1 Ocak 2002 tarihinden bu yana Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği'nin resmi ortak para birimidir. Bu tarihten itibaren 12 Avrupa ülkesinin eski ulusal para birimleri artık geçerli yasal ödeme aracı değildir. ABD doları, yen ve renminbi yuan ile birlikte euro, küresel para sistemindeki en önemli para birimlerinden biridir.
Barack Obama ABD Başkanı oldu
Barack Obama 2009 yılında ABD Başkanı seçildiğinde tarih yazdı: Washington D.C.'deki Beyaz Saray'a daha önce hiç bir Afrikalı-Amerikalı taşınmamıştı. Obama 2009-2017 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca 2009 yılında Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
Usain Bolt: Herkesten daha hızlı
Sekiz kez Olimpiyat şampiyonu, on bir kez dünya şampiyonu ve üç kez dünya rekortmeni olan Usain Bolt'un üzerinde iz bırakan bir grup muhtemelen yoktur: rakamlar kendi adına konuşuyor. Jamaikalı sprinter Usain Bolt 100 metreyi 9.6 saniyenin altında koşan tek kişidir. Ayrıca 2009 yılında Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede dünya rekoru kırmıştır.
Leuze'de olanlar...
Yenilikçi çatal sensörleri
Tanımlama, güvenlik ve optik veri iletimi ürün alanlarına ek olarak, Sensör Çalışanları anahtarlama sensörü teknolojisi alanında kapsamlı uzmanlığa sahiptir. Buna optik ve endüktif sensörlerin yanı sıra ultrasonik ve çatal sensörler de dahildir.
Sonuncusu, verici ve alıcıyı tek bir cihazda birleştirerek yüksek düzeyde operasyonel güvenilirlik sağlar. Çatal sensörler ayrıca basit kurulum özelliklerine sahiptir.
2000'li yıllarda Leuze bu alanda mutlak bir yenilik başlattı: Tamamen yeni ultrasonik algılama prensibini kullanarak şeffaf veya metalize etiketleri algılayan ilk çatal sensörü olan GSU 14.
Bugün...
Bu alandaki bir sonraki dünya ilki 2020'lerde gerçekleşti: ışık ve ultrason gibi iki algılama prensibini tek bir kompakt sensörde birleştiren Leuze GSX 14E kombine çatal sensörü. Bu çatal sensörü, çok çeşitli etiket türlerinin işlendiği tüm etiketleme makineleri için esnek bir çözümdür.
Bu, ambalaj endüstrisinde çok çeşitli uygulamaların çözülebileceği anlamına gelir.
Asya'daki ilk lokasyonlar
1980'lerde ve 1990'larda başta Avrupa ve Amerika'da olmak üzere kendi şubelerini kuran şirket, 2000'lerde Asya'ya açılmaya başlamıştır. İlk şubeler 2002 yılında Kore'de ve 2004 yılında Çin'de açılmıştır.
Sensor People 2000'li yıllardan bu yana Hong Kong, Danimarka ve Türkiye'de de temsil edilmektedir.
Bugün...
Asya pazarındaki varlık son yıllarda Hindistan, Avustralya ve Singapur'daki satış şirketleri aracılığıyla genişletilmiştir. Singapur aynı zamanda bir teknolojik mükemmeliyet merkezi olarak da faaliyet göstermektedir. Malezya'daki üretim tesisi 2022 yılında açılmıştır.
Küresel konumlarımız, ürünlerin hızlı bir şekilde temin edilebilmesini ve müşterilerimize her zaman yakın olmamızı sağlamaktadır.
Şu anda dünya çapında yaklaşık 1.600 Sensor Çalışanı, müşterilerin uzun vadede başarılı olması için çalışıyor.
Sensor Çalışanlarının sayısı sadece Owen'daki merkezde değil, dünya çapında da sürekli artıyor. Kore'de çalışan sayısı bugüne kadar beş kat arttı...
...Çin'de ise on iki katına çıktı!
Tüm uygulamalar için sağlam güvenlik ışık perdeleri
2000'li yıllarda Leuze'de ürün geliştirme güvenlik sektöründe de ilerleme kaydetti. SOLID2 ışık perdesi, örneğin tekstil endüstrisindeki dokuma makineleri gibi TYPE2 alanındaki sağlam uygulamalar için geliştirildi. Zorlu çalışma ortamı nedeniyle, ışık perdeleri sağlam bir tasarıma sahip olmalı ve darbeleri emebilmelidir. Bunu daha sonra TİP 4 ışık perdesine karşılık gelen SOLID 4 takip etti. SOLID2'nin geliştirilmesinden bu yana, ışık perdelerini yapılandırmak için DIP anahtarları ve yazılım kullanılmamıştır. Bunun yerine, bağlantı kablosunun kablolanması kullanılmıştır. Bu, ek yapılandırma çabası olmadan kurulumu veya değiştirmeyi mümkün kılmıştır.
Bugün...
Bugüne kadar ışık perdeleri sürekli olarak daha da geliştirilmekte ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmaktadır. MLC serisinin güvenlik ışık perdeleri Leuze tarafından dört fonksiyon sınıfında sunulmaktadır. Standart uygulamalar için versiyonlara ek olarak, özel uygulamalar da susturma ve karartma işlevleri veya ekstra ince tasarımla çözülür. Smart Process Gating olarak adlandırılan sistem, tehlikeli alanların içine ve dışına malzeme taşınması için tamamen yeni bir konsepttir.
2022'den beri mevcut olan ELC serisi, maliyet açısından optimize edilmiş bir tasarım için uygundur:
Tehlikeli bölgelerin korunması için gerekli temel unsurlara odaklanmıştır.