Terugblik: De jaren 2010
Digitale media domineren steeds meer het dagelijks leven, elektromobiliteit wordt populair en de klimaatbeweging kenmerkt het decennium. Leuze introduceert het laserpositioneersysteem AMS 300i, dat een breed scala aan toepassingen in bijvoorbeeld de intralogistiek oplost. OPC UA levert een belangrijke bijdrage aan de digitalisering van de industrie. Kom meer te weten over wat de Sensor People bezighoudt.
Veel plezier!
Hoogtepunten van de jaren '10 wereldwijd...
Vrijdagen voor Toekomst
In 2018 trok de beweging Fridays for Future voor het eerst wereldwijd de aandacht toen scholieren en studenten de straat op gingen voor concrete actie tegen klimaatverandering. De organisatie, geleid door Greta Thunberg, inspireerde miljoenen jongeren en leidde tot wereldwijde klimaatstakingen. Haar onvermoeibare inzet voor duurzaamheid kenmerkte het decennium en zorgde voor een groter milieubewustzijn.
Digitale hausse
In de jaren 2010 beleefde de wereld een digitale boom: smartphones werden alomtegenwoordig en apps zoals Facebook, Instagram en WhatsApp zorgden voor een revolutie in de communicatie. Streamingdiensten zoals Netflix en Spotify gaven vorm aan de entertainmentindustrie.
Dit tijdperk kenmerkte een wereldwijde verschuiving naar een netwerk- en digitale samenleving, beïnvloed door innovatieve technologieën en platforms.
Elektromobiliteit
De jaren 2010 markeerden een keerpunt in elektromobiliteit. De Tesla Roadster, die in 2008 in serieproductie ging, kenmerkte het imago van elektrische auto's als lifestyleproduct met indrukwekkende prestaties. In de loop van het decennium werden moderne elektrische auto's zoals de Mitsubishi i-MiEV en de Nissan Leaf in massaproductie genomen, waardoor de technologie geschikt werd voor dagelijks gebruik en betaalbaar werd.
Deze periode was beslissend voor de transformatie van de auto-industrie naar duurzame mobiliteit.
Wat er gebeurde bij Leuze...
Innovatieve laserpositioneersystemen voor intralogistiek
Het AMS 300i laserpositioneersysteem is een producthoogtepunt uit de jaren 2010.
Het wordt overal gebruikt waar de positiegegevens van bewegende systeemonderdelen, zoals hoge rekken of pallets, snel en nauwkeurig moeten worden geregistreerd. Meetgegevens kunnen parallel naar twee interfaces worden uitgevoerd, waardoor effectieve positionering, diagnostiek en parametrisering mogelijk zijn.
Het systeem wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt in een van onze focussectoren, de intralogistiek. Afstanden tot bewegende installatiecomponenten kunnen nauwkeurig worden bepaald over een afstand tot 300 meter. Grenssituaties kunnen worden gedetecteerd door de geïntegreerde functiecatalogus en een storing wordt vroegtijdig gemeld door de uitgebreide diagnosefuncties. Meetwaarden kunnen in milliseconden worden overgebracht naar een besturingssysteem via diverse Ethernet- of veldbusinterfaces.
Vandaag...
Met de uitbreiding van haar portfolio, de AMS 100i, brengt Leuze momenteel het meest compacte positioneersysteem op de markt. Het product maakt positioneringen tot 120 meter met millimeterprecisie mogelijk.
Bovendien is het systeem inzetbaar in de meest uiteenlopende omgevingen. De AMS 100i werkt perfect in het bereik van +60°C tot -30°C.
Nog in november 2023 won het AMS 100i laserpositioneersysteem de tweede plaats als Beste Product in de prestigieuze AutomationsBest Award. De prijs werd uitgereikt aan de productmanager op de SPS-beurs in Neurenberg.
Lees meer over toepassingen op het gebied van intralogistiek en de voordelen van laserpositioneersystemen van Leuze.
OPC UA: een technologie voor de digitalisering van de industrie
In de jaren 2010 heeft de digitalisering niet alleen grote stappen gezet in de privésector, maar ook in de industriële omgeving - het sleutelwoord is "Industrie 4.0". Digitalisering vindt plaats tot op apparaatniveau, d.w.z. individuele sensoren of actuatoren worden ook verder ontwikkeld zodat ze kunnen communiceren met andere apparaten en niveaus. De "OPC-UA" standaard is gedefinieerd als een gemeenschappelijk communicatieniveau. Het gebruik ervan opent nieuwe mogelijkheden, naast een hogere systeembeschikbaarheid door uitgebreide conditiebewaking, en de mogelijkheid om de productie te flexibiliseren tot en met batchgrootte 1. Cloudgebaseerde oplossingen worden gebruikt om wereldwijd locaties met elkaar te verbinden.
In 2016 ontwikkelde Leuze een dergelijke oplossing: De BCL 300i stationaire barcodelezer werd uitgerust met een OPC UA communicatieprotocol. Daarnaast werd een IOT hub voor de Azure cloud van Microsoft in het apparaat zelf ingebouwd. Dit betekent dat gegevens rechtstreeks worden uitgewisseld tussen de sensor en de cloud - een tussenliggende controller is niet nodig. Dit type geïntegreerde Azure connectiviteit bestond nog niet eerder op sensorniveau - Leuze is ook op dit gebied een technologische pionier.
Om de technologische ontwikkeling optimaal te benutten in toepassingen bij klanten, organiseert Leuze sinds 2017 de zogenaamde "praktijkworkshop". In directe dialoog met klanten werd besproken in welke toepassingen OPC UA kan worden gebruikt en welke specifieke voordelen dit in individuele gevallen biedt.
Vandaag...
OPC UA is nog steeds de relevante technologie die de digitalisering van de industrie bevordert. De focus ligt vooral op het standaardiseren van de gegevensprofielen van machines en apparaten om een soepele samenwerking tussen componenten te bewerkstelligen. Beveiligingsaspecten worden ook belangrijker dan ooit om cyberaanvallen te voorkomen.
En: het gebruik van de BCL 300 met OPC UA apparatuur heeft zich tot nu toe bewezen bij klanten.
Lees meer over OPC UA en de voordelen voor uw toepassingen.
Leuze – The Sensor People
De term "Sensor People" werd in het begin van de jaren 2010 bedacht - een benaming voor de medewerkers van Leuze. De rode shirts waren toen een handelsmerk van de Sensor People. De kleur rood werd gedragen op foto's in klantenmagazines of bij beurspresentaties.
De Sensormensen zijn echter door veel meer verbonden dan alleen door de kleur rood: Opgericht als familiebedrijf in 1963, kijkt Leuze terug op een spannende geschiedenis, die u tijdens deze reis door de tijd heeft kunnen leren kennen. Waardering, teamgeest en samenwerking, maar ook betrouwbaarheid en vertrouwen zijn van oudsher gemeenschappelijke waarden.
De uitzonderlijk lange diensttijd, die vaak meerdere generaties beslaat, weerspiegelt het vertrouwen en de saamhorigheid.
Vandaag...
Onze waarden zijn niet alleen woorden, maar ook daden. Wij maken onze klanten blijvend succesvol in een voortdurend veranderende industrie. Al 60 jaar creëren wij met nieuwsgierigheid en vastberadenheid de innovaties van morgen.
Niet voor niets omschrijven de Sensor People Leuze met de woorden "groei", "grote familie", "innovatief" en "teamwork".
Leuze blijft groeien: Vandaag werken ongeveer 1600 Sensormensen wereldwijd met vastberadenheid en passie om ervoor te zorgen dat hun klanten succesvol zijn. Of het nu in de technologische competentiecentra is of in een van de 21 verkoopkantoren, ondersteund door meer dan 40 internationale distributeurs.
Welkom bij de Sensor People - waar waarden niet alleen bestaan, maar ook geleefd worden. Samen geven we niet alleen vorm aan onze geschiedenis, maar ook aan de toekomst van industriële automatisering.
Wil jij ook deel uitmaken van de Sensor People? Maak deel uit van ons succesverhaal en kom ons team versterken. Klik hier voor onze vacatures.