Patrząc wstecz: Lata 2010
Media cyfrowe coraz bardziej dominują w życiu codziennym, elektromobilność staje się popularna, a ruch klimatyczny charakteryzuje tę dekadę. Leuze wprowadza laserowy system pozycjonowania AMS 300i, który rozwiązuje szeroki zakres zastosowań, na przykład w intralogistyce. OPC UA wnosi znaczący wkład w cyfryzację przemysłu. Dowiedz się więcej o tym, co sprawia, że Sensor People działa.
Miłej zabawy!
Najważniejsze wydarzenia lat 10 na całym świecie...
Piątki dla przyszłości
W 2018 r. ruch Fridays for Future po raz pierwszy przyciągnął uwagę całego świata, gdy uczniowie i studenci wyszli na ulice, aby podjąć konkretne działania przeciwko zmianom klimatu. Organizacja kierowana przez Gretę Thunberg zainspirowała miliony młodych ludzi i doprowadziła do globalnych strajków klimatycznych. Jej niestrudzone zaangażowanie w zrównoważony rozwój charakteryzowało dekadę i zwiększyło świadomość kwestii środowiskowych.
Cyfrowy boom
W 2010 roku świat doświadczył cyfrowego boomu: smartfony stały się wszechobecne, a aplikacje takie jak Facebook, Instagram i WhatsApp zrewolucjonizowały komunikację. Usługi streamingowe, takie jak Netflix i Spotify, ukształtowały przemysł rozrywkowy.
Era ta charakteryzowała się globalną zmianą w kierunku społeczeństwa sieciowego i cyfrowego, pod wpływem innowacyjnych technologii i platform.
Elektromobilność
Lata 2010 były punktem zwrotnym w elektromobilności. Tesla Roadster, która weszła do seryjnej produkcji w 2008 roku, określiła wizerunek samochodów elektrycznych jako produktu lifestylowego o imponujących osiągach. W ciągu dekady nowoczesne samochody elektryczne, takie jak Mitsubishi i-MiEV i Nissan Leaf, weszły do masowej produkcji, dzięki czemu technologia ta stała się odpowiednia do codziennego użytku i przystępna cenowo.
Okres ten miał decydujące znaczenie dla transformacji przemysłu motoryzacyjnego w kierunku zrównoważonej mobilności.
To, co wydarzyło się w Leuze...
Innowacyjne systemy pozycjonowania laserowego dla intralogistyki
Laserowy system pozycjonowania AMS 300i to jeden z najważniejszych produktów 2010 roku.
Jest on stosowany wszędzie tam, gdzie dane o położeniu ruchomych części systemu, takich jak wysokie regały lub palety, muszą być rejestrowane szybko i dokładnie. Dane pomiarowe mogą być przesyłane równolegle do dwóch interfejsów, umożliwiając efektywne pozycjonowanie, diagnostykę i parametryzację.
System ten jest nadal używany w jednej z naszych głównych branż, intralogistyce. Odległości do ruchomych elementów instalacji mogą być precyzyjnie określane na dystansie do 300 metrów. Sytuacje graniczne mogą być wykrywane przez zintegrowany katalog funkcji, a wczesne powiadomienie o awarii jest zapewniane przez kompleksowe funkcje diagnostyczne. Zmierzone wartości mogą być przesyłane do systemu sterowania w ciągu milisekund za pośrednictwem różnych interfejsów Ethernet lub fieldbus.
Dzisiaj...
Wraz z rozszerzeniem swojego portfolio o AMS 100i, Leuze wprowadza obecnie najbardziej kompaktowy system pozycjonowania na rynku. Produkt umożliwia pozycjonowanie z milimetrową dokładnością do 120 metrów.
System może być również używany w wielu różnych środowiskach. AMS 100i działa doskonale w zakresie od +60°C do -30°C.
W listopadzie 2023 r. laserowy system pozycjonowania AMS 100i zdobył drugie miejsce jako najlepszy produkt w prestiżowym konkursie AutomationsBest Award. Nagroda została wręczona menedżerowi produktu na targach SPS w Norymberdze.
Dowiedz się więcej o zastosowaniach w dziedzinie intralogistyki i zaletach laserowych systemów pozycjonowania firmy Leuze.
OPC UA: Technologia dla cyfryzacji przemysłu
W 2010 roku cyfryzacja poczyniła ogromne postępy nie tylko w sektorze prywatnym, ale także w środowisku przemysłowym - słowem kluczowym jest "Przemysł 4.0". Cyfryzacja odbywa się aż do poziomu urządzenia, tj. poszczególne czujniki lub siłowniki są również dalej rozwijane, aby mogły komunikować się z innymi urządzeniami i poziomami. Standard "OPC-UA" został zdefiniowany jako wspólny poziom komunikacji. Jego zastosowanie otwiera nowe możliwości, oprócz wyższej dostępności systemu dzięki kompleksowemu monitorowaniu stanu, a także możliwości uelastycznienia produkcji aż do wielkości partii 1. Rozwiązania oparte na chmurze są wykorzystywane do łączenia w sieć lokalizacji na całym świecie.
Firma Leuze opracowała takie rozwiązanie w 2016 roku: Stacjonarny czytnik kodów kreskowych BCL 300i został wyposażony w protokół komunikacyjny OPC UA. Ponadto w samym urządzeniu wbudowano koncentrator IOT dla chmury Azure firmy Microsoft. Oznacza to, że dane są wymieniane bezpośrednio między czujnikiem a chmurą - pośredni kontroler nie jest wymagany. Ten typ zintegrowanej łączności Azure nie istniał wcześniej na poziomie czujnika - Leuze jest również pionierem technologicznym w tej dziedzinie.
Aby jak najlepiej wykorzystać rozwój technologiczny w aplikacjach klientów, Leuze organizuje tak zwane "warsztaty praktyczne" od 2017 roku. W bezpośrednim dialogu z klientami omówiono, w jakich zastosowaniach można wykorzystać OPC UA i jakie konkretne korzyści oferuje to w poszczególnych przypadkach.
Dzisiaj...
OPC UA jest nadal istotną technologią, która przyspiesza cyfryzację przemysłu. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na standaryzację profili danych maszyn i urządzeń w celu osiągnięcia płynnej współpracy między komponentami. Aspekty bezpieczeństwa również stają się ważniejsze niż kiedykolwiek, aby zapobiegać cyberatakom.
Oraz: wykorzystanie BCL 300 z urządzeniami OPC UA dowiodło swojej wartości wśród klientów.
Dowiedz się więcej o OPC UA i korzyściach dla Twoich aplikacji.
Leuze – The Sensor People
Termin "Sensor People" został ukuty na początku 2010 roku - jako określenie pracowników Leuze. W tym czasie czerwone koszule były znakiem rozpoznawczym Sensor People. Kolor czerwony był noszony na zdjęciach w magazynach dla klientów lub na targach.
Jednak Sensor People łączy znacznie więcej niż kolor czerwony: Założona jako firma rodzinna w 1963 roku firma Leuze może pochwalić się ekscytującą historią, którą można było poznać podczas tej podróży w czasie. Uznanie, duch zespołowy i współpraca, a także niezawodność i zaufanie zawsze były wspólnymi wartościami.
Wyjątkowo długi okres świadczenia usług, często obejmujący kilka pokoleń, odzwierciedla zaufanie i solidarność.
Dzisiaj...
Nasze wartości to nie tylko słowa, ale i czyny. Sprawiamy, że nasi klienci odnoszą trwałe sukcesy w nieustannie zmieniającej się branży. Od 60 lat z ciekawością i determinacją tworzymy innowacje jutra.
Nie bez powodu Sensor People opisują Leuze słowami "rozwój", "duża rodzina", "innowacyjność" i "praca zespołowa".
Leuze nadal się rozwija: obecnie około 1600 pracowników z całego świata pracuje z determinacją i pasją, aby zapewnić swoim klientom sukces. Czy to w centrach kompetencji technologicznych, czy w jednej z 21 spółek handlowych, wspieranych przez ponad 40 międzynarodowych dystrybutorów.
Witamy w zespole Sensor People - gdzie wartości nie tylko istnieją, ale są przestrzegane. Wspólnie kształtujemy nie tylko naszą historię, ale także przyszłość automatyki przemysłowej.
Czy Ty również chcesz stać się częścią Sensor People? Stań się częścią naszego sukcesu i dołącz do naszego zespołu. Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasze oferty pracy.