回顾过去:2010 年代
数字媒体在日常生活中日益占据主导地位,电动汽车开始流行,气候运动成为这十年的特征。在劳易测,我们推出了 AMS 300i 激光定位系统,为内部物流等领域的广泛应用提供了解决方案。OPC UA 为工业数字化做出了重大贡献。了解更多有关 "传感器专家"的信息。
玩得开心
10 年代的亮点...
未来星期五
2018 年,"未来星期五 "运动首次吸引了全世界的关注,学生们走上街头,支持采取具体行动应对气候变化。由格丽塔-图恩伯格(Greta Thunberg)领导的这一组织激励了数百万年轻人,并引发了全球气候罢工。她对可持续发展的不懈追求成为这十年的特征,并提高了人们对环境问题的认识。
数字繁荣
2010 年代,经历了数字繁荣:智能手机变得无处不在,Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等应用程序彻底改变了通信方式。Netflix 和 Spotify 等流媒体服务塑造了娱乐产业。
在创新技术和平台的影响下,这个时代的特征是向网络化和数字化社会的转变。
电动汽车
2010 年代是电动汽车的转折点。2008 年投入批量生产的特斯拉跑车塑造了电动汽车作为一种性能卓越的生活方式产品的形象。在这十年间,三菱 i-MiEV 和日产聆风等现代电动汽车开始量产,使电动汽车技术适合日常使用且价格合理。
这一时期对于汽车行业向可持续交通转型具有决定性意义。
在Leuze发生了什么...
今天...
随着 AMS 100i 产品组合的扩大,Leuze 目前推出了紧凑型定位系统。该产品可实现毫米级精确定位,可达 120 米。
该系统还可用于多种环境。AMS 100i 可在 +60°C 至 -30°C 的温度范围内完美工作。
在 2023 年 11 月,AMS 100i 激光定位系统在著名的 AutomationsBest 大奖中荣获最佳产品二等奖。该奖项在纽伦堡 SPS 展览会上颁发给了产品经理。
OPC UA:工业数字化的一项技术
2010 年代,数字化不仅在私人领域取得了长足进步,在工业环境中也是如此--关键词就是 "工业 4.0"。数字化正在深入到设备层面,也就是说,单个传感器或执行器也在进一步发展,以便能够与其他设备和层面进行通信。OPC-UA "标准已被定义为一种通用的通信级别。除了通过全面的状态监控提高系统可用性,以及将生产灵活化到批量规模 1 之外,该标准的使用还带来了新的可能性。基于云的解决方案可将全球各地联网。
Leuze 于 2016 年开发了这样一种解决方案: BCL 300i 固定式条码阅读器配备了 OPC UA 通信协议。此外,设备本身还内置了微软 Azure 云的物联网集线器。这意味着数据可在传感器和云之间直接交换,无需中间控制器。这种集成的 Azure 连接以前从未在传感器层面出现过,Leuze 也是这一领域的技术先驱。
为了在客户应用中极大限度地利用技术发展成果,Leuze 自 2017 年以来一直在组织所谓的 "实践研讨会"。在与客户的直接对话中,讨论了 OPC UA 在哪些应用中可以使用,以及在个别情况下具有哪些具体优势。
今天...
OPC UA 仍是推进工业数字化的相关技术。其重点主要是对机器和设备的数据配置文件进行标准化,以实现组件之间的顺利合作。为了防止网络攻击,安全方面也变得比以往任何时候都更加重要。
而且:迄今为止,BCL 300 与 OPC UA 设备的配合使用已向客户证明了其价值。
了解更多有关 OPC UA 及其应用优势的信息。
今天…
我们的价值观不是空谈,而是行动。我们让客户在不断变化的行业中获得长期成功。60 年来,我们一直怀着好奇心和决心创造未来的创新。
传感器专家用 "成长"、"大家庭"、"创新 "和 "团队合作 "来形容 Leuze 并非没有道理。
Leuze不断发展壮大:如今,全球约有1600名传感器专家正以坚定的决心和满腔的热情为客户的成功而努力。无论是在技术能力中心,还是在 21 家销售公司之一,以及 40 多个国际经销商的支持下。
欢迎加入传感器专家团队--在这里,价值不仅存在,而且得以实现。我们不仅共同创造历史,而且共同创造工业自动化的未来。