2010年代を振り返る
デジタルメディアが、ますます日常生活を変え、電気自動車は普及し、気候変動運動がこの10年を左右します。この時、ロイツェは、イントラロジスティクスの幅広いアプリケーションにソリューションを提供するレーザ位置決めシステムAMS 300i等を導入しました。OPC UAは、産業のデジタル化に大きく貢献します。 Sensor People の魅力について詳しくご覧ください。
楽しんでくれ!
2010年代のハイライト
未来のための金曜日
2018年、「Fridays for Future」運動は、運動は、気候変動に対する具体的な行動を求めて児童・生徒が街頭に立ち、初めて世界的な注目を集めました。グレタ・トゥンバーグが率いるこの組織は、何百万人もの若者を鼓舞し、世界的な気候ストライキにつながりました。持続可能性への彼女のたゆまぬ取り組みは、この10年間を形成し、環境問題への意識を高めました。
デジタルブーム
2010年代、世界はデジタルブームに沸きました。スマートフォンが普及し、Facebook、Instagram、WhatsAppなどのアプリがコミュニケーションに革命を起こしました。また、NetflixやSpotifyといったストリーミング・サービスがエンターテインメント産業を形成しました。
この時代は、革新的なテクノロジーやプラットフォームの影響を受け、ネットワーク化されたデジタル社会への世界的なシフトを示しました。
電気自動車
2010年代は電気自動車の転換期となりました。2008年に量産が開始されたテスラ・ロードスターは、電気自動車が優れた性能を備えた自動車であるというイメージを定着させました。この10年の間に、三菱i-MiEVや日産リーフといった最新の電気自動車が量産されるようになり、この技術が日常使用に際して手頃な価格になりました。
この時期は、自動車が持続可能なモビリティに向けて変革する上で決定的な時代でした。
その時ロイツェで何が起こっていたのでしょう?
イントラロジスティクスのための革新的なレーザ位置決めシステム
レーザ位置決めシステムAMS 300iは、2010年代のロイツェ製品のハイライトです。
高さのあるラックやパレットなど、可動システム部品の位置データを迅速かつ正確に記録する必要がある場合に使用します。測定データは2つのインターフェースに並行して出力することができ、効果的な位置決め、診断、パラメータ化を可能にします。
このシステムは、現在も当社の注力産業のひとつであるイントラロジスティクスで使用されています。可動システム部品までの距離は、最大300mまで正確に測定できます。統合されたファンクションカタログにより限界状態を検出し、包括的な診断機能により故障を早期に通知します。測定値は、様々なイーサネットまたはフィールドバス・インタフェースを介して、ミリ秒単位で制御システムに転送することができます。
今日は...
ロイツェは現在、AMS 100iは、現在市場で最もコンパクトな位置決めシステムです。この製品は、最大120メートルのミリメートル精度の位置決めを可能にします。
また、このシステムは様々な環境で使用することができます。AMS 100iは、+60℃から-30℃の範囲で問題なく動作します。
2023年11月、AMS 100iレーザ位置決めシステムは、権威あるAutomationsBest AwardのBest Product部門で第2位を獲得しました。この賞は、ニュルンベルクで開催されたSPS展示会でプロダクトマネージャーに授与されました。
OPC UA:産業のデジタル化のための技術
2010 年代、デジタル化は民間部門だけでなく、産業環境においても大きく進展しました。キーワードは「インダストリー4.0」です。個々のセンサやアクチュエータが、他のデバイスやレベルと通信できるように、さらに開発されています。OPC-UA規格は、共通の通信レベルとして定義されています。OPC-UAを使用することで、包括的な状態監視によるシステムの可用性向上に加え、バッチサイズ1までの柔軟な生産が可能になるなど、新たな可能性が広がります。クラウドベースのソリューションは、世界中の拠点をネットワーク化するために使用されます。
ロイツェは、2016年にそのようなソリューションを開発しました。 BCL 300i定置型バーコードリーダにはOPC UA通信プロトコルが搭載されました。さらに、マイクロソフトのAzureクラウド用のIOTハブがデバイス自体に組み込まれました。これは、センサとクラウド間で直接データが交換されることを意味し、中間コントローラは必要ありません。このような統合されたAzure接続は、これまでセンサレベルでは存在しなかったのです。ロイツェは、この分野における技術的パイオニアでもあります。
この技術開発をお客様のアプリケーションで最大限に活用するため、ロイツェは2017年からいわゆる「実践ワークショップ」を開催しました。お客様との直接の話し合いの中で、OPC UAをどのようなアプリケーションで使用することができるか、また個々のケースにおいてOPC UAが具体的にどのような利点があるかが議論されました。
今日は...
OPC UAは、現在も産業のデジタル化を推進する関連技術です。主に、コンポーネント間のスムーズな連携を実現するために、機械や装置のデータプロファイルを標準化することに重点が置かれています。また、サイバー攻撃を防ぐために、セキュリティ面もこれまで以上に重要になっています。
そして、OPC UA機器とBCL 300の併用は、今日に至るまで、お客様によってその価値が証明されています。
OPC UAの詳細とアプリケーションの利点についてご覧ください。
今日は...
私たちの価値観は単なる言葉ではなく、行動に紐づくものです。絶え間なく変化する業界の中で、私たちはお客様を永続的に成功に導きます。私たちは60年間、好奇心と決意をもって明日のイノベーションを創造してきました。
Sensor Peopleがロイツェを「成長」「大家族」「革新的」「チームワーク」という言葉で表現するのは、自然なことです。
ロイツェは今日も成長を続けています。現在、世界中で約1,600人以上のSensor Peopleが、お客様の成功のために決意と情熱を持って働いています。また、技術コンピテンスセンター、21の販売拠点、40以上の国際的な代理店によって支えられています。
価値観は存在するだけでなく、実際の私たちそのものです。私たちは Sensor People共に、これまでの歴史だけでなく、産業オートメーションの未来をも形作っているのです。