Rückblick: Die 2010er-Jahre
Digitale Medien bestimmen immer mehr den Alltag, Elektromobilität wird populär und die Klimabewegung prägt das Jahrzehnt. Leuze führt das Laser-Positioniersystem AMS 300i ein, welches beispielsweise in der Intralogistik verschiedenste Applikationen löst. Durch OPC UA wird ein großer Beitrag zur Digitalisierung der Industrie geleistet. Erfahren Sie zudem, was die Sensor People ausmacht.
Viel Spaß!
Highlights der 10er Jahre weltweit...
Fridays for Future
Im Jahr 2018 fand die Bewegung „Fridays for Future“ erstmalig weltweit Beachtung, als Schüler und Studenten für konkrete Maßnahmen gegen den Klimawandel auf die Straßen gingen. Die Organisation, angeführt von Greta Thunberg, inspirierte Millionen junger Menschen und führte zu globalen Klimastreiks. Ihr unermüdlicher Einsatz für die Nachhaltigkeit prägte das Jahrzehnt und sensibilisierte für Umweltfragen.
Digitaler Boom
In den 2010er Jahren erlebte die Welt einen digitalen Boom: Smartphones wurden allgegenwärtig, Apps wie Facebook, Instagram und WhatsApp revolutionierten die Kommunikation. Streaming-Dienste wie Netflix und Spotify prägten die Unterhaltungsindustrie.
Diese Ära kennzeichnet einen globalen Wandel hin zu einer vernetzten und digitalen Gesellschaft, beeinflusst von innovativen Technologien und Plattformen.
Elektromobilität
Die 2010er Jahre markierten einen Wendepunkt in der Elektromobilität. Der Tesla Roadster, welcher ab 2008 in Serie produziert wurde, prägte das Bild von Elektroautos als Lifestyle-Produkt mit beeindruckender Leistung. Im Laufe des Jahrzehnts etablierten sich moderne Elektroautos wie der Mitsubishi i-MiEV und der Nissan Leaf in Großserie, wodurch die Technologie alltagstauglich und erschwinglich wurde.
Dieser Zeitraum war entscheidend für die Transformation der Automobilbranche hin zu nachhaltiger Mobilität.
Was bei Leuze geschah...
Innovative Laser-Positioniersysteme für die Intralogistik
Ein Produkthighlight aus den 2010er- Jahren markiert das Laser-Positioniersystem AMS 300i.
Eingesetzt wird es überall dort, wo Positionsdaten von bewegten Anlagenteilen, wie beispielsweise von Hochregalen oder Paletten, schnell und genau erfasst werden müssen. Ermittelte Messdaten können dabei parallel an zwei Schnittstellen ausgegeben werden, was eine effektive Positionierung, Diagnosen und Parametrierung ermöglicht.
Anwendung findet das System auch heute noch in einer unserer Fokusindustrien, der Intralogistik. Dabei können Distanzen zu bewegten Anlagenteilen über eine Entfernung von bis zu 300 Metern genaustens ermittelt werden. Grenzsituationen sind durch den integrierten Funktionskatalog erfassbar, die frühzeitige Meldung eines Ausfalls ist durch umfassende Diagnosefunktionen gegeben. Über diverse Ethernet- bzw. Feldbus-Schnittstellen können erfasste Messwerte in Millisekunden an eine Steuerung übergeben werden.
Heute...
Mit der Portfolioerweiterung, dem AMS 100i, bringt Leuze das aktuell kompakteste Positioniersystem auf den Markt. Das Produkt ermöglicht eine millimetergenaue Positionierung von bis zu 120 Metern.
Das System kann zudem in verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden. Im Bereich von +60°C bis -30°C funktioniert der AMS 100i einwandfrei.
Erst im November 2023 hat das Laserpositioniersystem AMS 100i den zweiten Platz als Best Product beim renommierten AutomationsBest Award gewonnen. Auf der SPS in Nürnberg wurde die Auszeichnung an den Produktmanager übergeben.
Erfahren Sie mehr über Applikationen im Bereich Intralogistik und die Vorteile der Laser-Positioniersysteme von Leuze.
OPC UA: Eine Technologie zur Digitalisierung der Industrie
In den 2010ern hat die Digitalisierung nicht nur in privaten Bereichen starke Fortschritte gemacht, sondern auch im industriellen Umfeld – Stichwort „Industrie 4.0“. Die Digitalisierung findet bis zur Geräteebene statt, d.h. auch einzelne Sensoren oder Aktuatoren werden so weiterentwickelt, dass sie mit anderen Geräten und Ebenen kommunizieren können. Als gemeinsame Kommunikationsebene wurde der Standard „OPC-UA“ definiert. Dessen Einsatz eröffnet neue Möglichkeiten neben einer höheren Anlagenverfügbarkeit aufgrund eines umfassenden Condition Monitorings auch die Möglichkeit, die Produktion bis hin zur Losgröße 1 zu flexibilisieren. Um weltweite Standorte zu vernetzen, werden cloudbasierte Lösungen eingesetzt.
Leuze hat im Jahr 2016 eine solche Lösung entwickelt: Der stationäre Barcodeleser BCL 300i wurde mit einem OPC-UA Kommunikationsprotokoll ausgestattet. Zusätzlich wurde im Gerät selbst ein IOT-Hub für die Azure-Cloud von Microsoft eingebaut. Somit erfolgte der Datenaustausch direkt zwischen Sensor und Cloud - eine zwischengelagerte Steuerung wird nicht benötigt. Eine solche integrierte Azure-Connectivity gab es bis dato auf Sensorebene noch nicht – Leuze ist auch hier ein technologischer Vorreiter.
Um die technologische Entwicklung bestmöglich in Applikationen beim Kunden einzusetzen, hat Leuze ab 2017 die sogenannte „Praxiswerkstatt“ veranstaltet. Im direkten Gespräch mit den Kunden wurde erörtert, in welchen Anwendungen OPC UA zum Einsatz kommen kann und welche Vorteile dies auf den Einzelfall bezogen konkret bietet.
Heute...
OPC-UA ist nach wie vor die relevante Technologie, die die Digitalisierung der Industrie voranbringt. Im Fokus steht vor allem die Standardisierung der Datenprofile von Maschinen und Geräten, um eine reibungslose Kooperation zwischen den Komponenten zu realisieren. Security-Aspekte werden zudem wichtiger denn je, um Cyberangriffe vermeiden zu können.
Und: Der Einsatz des BCL 300 mit OPC UA-Ausstattung hat sich bis heute beim Kunden bewährt.
Lesen Sie mehr zum Thema OPC UA und welche Vorteile für Ihre Applikationen entstehen.
Leuze – Die Sensor People
Der Begriff „Sensor People“ entstand zu Beginn der 2010er – eine Bezeichnung für Mitarbeitende von Leuze. Damals waren rote Hemden ein Markenzeichen der Sensor People. Auf Fotos in Kundenmagazinen oder bei Messeauftritten wurde die Farbe rot getragen.
Die Sensor People vereint aber weitaus mehr als die Farbe rot: Gegründet als Familienunternehmen im Jahr 1963, blickt Leuze auf eine spannende Geschichte zurück, die Sie im Zuge dieser Zeitreise kennenlernen durften. Wertschätzung, Teamgeist und Miteinander sowie Zuverlässigkeit und Vertrauen sind seit jeher geteilte Werte.
Die außergewöhnlich lange Betriebszugehörigkeit, oft über mehrere Generationen hinweg, spiegelt das Vertrauen und die Verbundenheit wider.
Heute...
Unsere Werte sind nicht nur Worte, sondern Taten. Wir machen unsere Kunden in einer sich ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich. Seit 60 Jahren schaffen wir mit Neugier und Entschlossenheit die Innovationen von morgen.
Nicht umsonst beschreiben die Sensor People Leuze mit den Worten „Wachstum“, „Big Family“, „innovativ“ und „Teamwork“.
Leuze wächst kontinuierlich weiter: Heute sorgen weltweit rund 1600 Sensor People mit Entschlossenheit und Leidenschaft dafür, dass ihre Kunden erfolgreich sind. Sei es in den technologischen Kompetenzzentren oder in einer der 21 Vertriebsgesellschaften, unterstützt von über 40 internationalen Distributoren.
Willkommen bei den Sensor People – wo Werte nicht nur existieren, sondern gelebt werden. Gemeinsam gestalten wir nicht nur unsere Geschichte, sondern auch die Zukunft der industriellen Automation.
Sie wollen auch Teil der Sensor People werden? Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und kommen Sie in unser Team. Hier geht’s zu unseren Stellenangeboten.