Uno sguardo al passato: Gli anni 2010
I media digitali dominano sempre più la vita quotidiana, l'elettromobilità diventa popolare e il movimento per il clima caratterizza il decennio. Leuze presenta il sistema di posizionamento laser AMS 300i, che risolve un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio nell'intralogistica. OPC UA dà un contributo importante alla digitalizzazione dell'industria. Scoprite di più su cosa spinge i Sensor People.
Divertitevi!
I punti salienti degli anni '10 in tutto il mondo...
I venerdì del futuro
Nel 2018, il movimento Fridays for Future ha attirato per la prima volta l'attenzione del mondo intero quando alunni e studenti sono scesi in piazza a favore di un'azione concreta contro il cambiamento climatico. L'organizzazione, guidata da Greta Thunberg, ha ispirato milioni di giovani e ha portato a scioperi climatici globali. Il suo instancabile impegno per la sostenibilità ha caratterizzato il decennio e ha aumentato la consapevolezza delle questioni ambientali.
Boom digitale
Negli anni 2010 il mondo ha vissuto un boom digitale: gli smartphone sono diventati onnipresenti e applicazioni come Facebook, Instagram e WhatsApp hanno rivoluzionato la comunicazione. Servizi di streaming come Netflix e Spotify hanno plasmato l'industria dell'intrattenimento.
Quest'epoca ha caratterizzato uno spostamento globale verso una società digitale e in rete, influenzata da tecnologie e piattaforme innovative.
Elettromobilità
Gli anni 2010 hanno segnato una svolta nella mobilità elettrica. La Tesla Roadster, entrata in produzione di serie nel 2008, ha caratterizzato l'immagine delle auto elettriche come prodotto lifestyle dalle prestazioni impressionanti. Nel corso del decennio, auto elettriche moderne come la Mitsubishi i-MiEV e la Nissan Leaf si sono affermate nella produzione di massa, rendendo la tecnologia adatta all'uso quotidiano e accessibile.
Questo periodo è stato decisivo per la trasformazione dell'industria automobilistica verso la mobilità sostenibile.
Quello che è successo a Leuze...
Sistemi di posizionamento laser innovativi per l'intralogistica
Il sistema di posizionamento laser AMS 300i è un prodotto di punta degli anni 2010.
Viene utilizzato ovunque sia necessario registrare in modo rapido e preciso i dati di posizione di parti di sistema in movimento, come scaffalature alte o pallet. I dati misurati possono essere inviati a due interfacce in parallelo, consentendo un posizionamento, una diagnostica e una parametrizzazione efficaci.
Il sistema viene utilizzato ancora oggi in uno dei nostri settori di riferimento, l'intralogistica. Le distanze dai componenti in movimento dell'impianto possono essere determinate con precisione fino a 300 metri. Le situazioni limite possono essere rilevate dal catalogo di funzioni integrato e la notifica tempestiva di un guasto è fornita da funzioni diagnostiche complete. I valori misurati possono essere trasferiti a un sistema di controllo in pochi millisecondi tramite varie interfacce Ethernet o fieldbus.
Oggi...
Con l'ampliamento del suo portafoglio, l'AMS 100i, Leuze sta lanciando il sistema di posizionamento più compatto del mercato. Il prodotto consente un posizionamento preciso al millimetro fino a 120 metri.
Il sistema può essere utilizzato in un'ampia varietà di ambienti. L'AMS 100i funziona perfettamente in un intervallo compreso tra +60°C e -30°C.
Nel novembre 2023, il sistema di posizionamento laser AMS 100i ha ottenuto il secondo posto come miglior prodotto nel prestigioso AutomationsBest Award. Il premio è stato consegnato al responsabile del prodotto alla fiera SPS di Norimberga.
Scoprite le applicazioni nel campo dell'intralogistica e i vantaggi dei sistemi di posizionamento laser di Leuze.
OPC UA: una tecnologia per la digitalizzazione dell'industria
Negli anni 2010 la digitalizzazione ha fatto passi da gigante non solo nel settore privato, ma anche nell'ambiente industriale - la parola chiave è "Industria 4.0". La digitalizzazione sta avvenendo fino al livello dei dispositivi, cioè anche i singoli sensori o attuatori vengono ulteriormente sviluppati in modo da poter comunicare con altri dispositivi e livelli. Lo standard "OPC-UA" è stato definito come livello di comunicazione comune. Il suo utilizzo apre nuove possibilità, oltre a una maggiore disponibilità del sistema grazie a un monitoraggio completo delle condizioni, nonché alla possibilità di flessibilizzare la produzione fino alla dimensione del lotto 1. Le soluzioni basate su cloud sono utilizzate per collegare in rete le sedi in tutto il mondo.
Leuze ha sviluppato una soluzione di questo tipo nel 2016: Il lettore di codici a barre stazionario BCL 300i è stato dotato di un protocollo di comunicazione OPC UA. Inoltre, nel dispositivo stesso è stato integrato un hub IOT per il cloud Azure di Microsoft. Ciò significa che i dati vengono scambiati direttamente tra il sensore e il cloud, senza bisogno di un controller intermedio. Questo tipo di connettività Azure integrata non esisteva in precedenza a livello di sensori - Leuze è anche un pioniere tecnologico in questo settore.
Per sfruttare al meglio lo sviluppo tecnologico nelle applicazioni dei clienti, Leuze organizza dal 2017 il cosiddetto "workshop pratico". Nel dialogo diretto con i clienti, si è discusso in quali applicazioni è possibile utilizzare OPC UA e quali vantaggi specifici offre nei singoli casi.
Oggi...
OPC UA è ancora la tecnologia più importante che fa progredire la digitalizzazione dell'industria. L'attenzione si concentra principalmente sulla standardizzazione dei profili di dati di macchine e dispositivi, al fine di ottenere una cooperazione senza problemi tra i componenti. Anche gli aspetti di sicurezza stanno diventando più importanti che mai per prevenire gli attacchi informatici.
E: l'uso del BCL 300 con le apparecchiature OPC UA ha dimostrato la sua validità con i clienti fino ad oggi.
Per saperne di più su OPC UA e sui vantaggi per le vostre applicazioni.
Leuze – The Sensor People
Il termine "Sensor People" è stato coniato all'inizio degli anni 2010 per indicare i dipendenti di Leuze. A quel tempo, le camicie rosse erano un marchio di fabbrica del Sensor People. Il colore rosso veniva indossato nelle foto delle riviste per i clienti o in occasione delle fiere.
Tuttavia, i Sensor People sono uniti da molto più del colore rosso: Fondata come azienda a conduzione familiare nel 1963, Leuze vanta una storia emozionante, che avete potuto conoscere nel corso di questo viaggio nel tempo. Apprezzamento, spirito di squadra e cooperazione, affidabilità e fiducia sono sempre stati valori condivisi.
L'eccezionale durata del servizio, che spesso abbraccia diverse generazioni, riflette la fiducia e la solidarietà.
Oggi...
I nostri valori non sono solo parole, ma azioni. Facciamo in modo che i nostri clienti abbiano un successo duraturo in un settore in costante evoluzione. Da 60 anni creiamo le innovazioni di domani con curiosità e determinazione.
Non per niente i Sensor People descrivono Leuze con le parole "crescita", "grande famiglia", "innovazione" e "lavoro di squadra".
Leuze continua a crescere: oggi circa 1600 Sensor People in tutto il mondo lavorano con determinazione e passione per garantire il successo dei propri clienti. Sia nei centri di competenza tecnologica che in una delle 21 società di vendita, supportate da oltre 40 distributori internazionali.
Benvenuti nel Sensor People - dove i valori non solo esistono, ma vengono vissuti. Insieme stiamo dando forma non solo alla nostra storia, ma anche al futuro dell'automazione industriale.
Volete anche voi entrare a far parte del Sensor People? Diventate parte della nostra storia di successo e unitevi al nostro team. Clicca qui per le nostre offerte di lavoro.