돌아보기: 2010년대
디지털 미디어가 일상 생활을 점점 더 지배하고, 전기 이동 수단이 대중화되며, 기후 운동이 10년을 특징짓는 시대입니다. 로이체는 예를 들어 내부 물류의 광범위한 애플리케이션을 해결하는 레이저 위치 측정 시스템 AMS 300i를 출시합니다. OPC UA는 산업의 디지털화에 큰 기여를 하고 있습니다. 센서 피플이 주목하는 이유에 대해 자세히 알아보세요.
즐거운 시간 보내세요!
전 세계 10년대의 하이라이트...
미래를 위한 금요일
2018년, 미래를 위한 금요일 운동은 기후 변화에 대한 구체적인 행동을 촉구하기 위해 학생들과 학생들이 처음으로 거리로 나서면서 전 세계의 주목을 받았습니다. 그레타 툰베리가 이끄는 이 단체는 수백만 명의 젊은이들에게 영감을 주었고 전 세계적인 기후 파업을 이끌어냈습니다. 지속 가능성에 대한 그녀의 지칠 줄 모르는 노력은 10년 동안 환경 문제에 대한 인식을 높이는 데 기여했습니다.
디지털 붐
2010년대 전 세계는 디지털 붐을 경험했습니다. 스마트폰이 보편화되고 Facebook, Instagram, WhatsApp과 같은 앱이 커뮤니케이션에 혁명을 일으켰습니다. 넷플릭스, 스포티파이 같은 스트리밍 서비스가 엔터테인먼트 산업을 형성했습니다.
이 시대는 혁신적인 기술과 플랫폼의 영향을 받아 전 세계가 네트워크와 디지털 사회로 전환하는 시기였습니다.
전기 이동성
2010년대는 전기 이동수단의 전환점이 되었습니다. 2008년 양산에 들어간 테슬라 로드스터는 전기차가 인상적인 성능을 갖춘 라이프스타일 제품이라는 이미지를 심어주었습니다. 10년 동안 미쓰비시 i-MiEV와 닛산 리프와 같은 최신 전기차가 대량 생산에 돌입하면서 일상적으로 사용하기에 적합하고 합리적인 가격의 전기차가 등장했습니다.
이 시기는 자동차 산업이 지속 가능한 모빌리티로 전환하는 데 결정적인 역할을 했습니다.
로이체에서 일어난 일...
내부 물류를 위한 혁신적인 레이저 위치 측정 시스템
레이저 포지셔닝 시스템 AMS 300i는 2010년대 주력 제품입니다.
높은 랙이나 팔레트와 같이 움직이는 시스템 부품의 위치 데이터를 빠르고 정확하게 기록해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 측정된 데이터를 두 개의 인터페이스로 병렬로 출력할 수 있어 효과적인 포지셔닝, 진단 및 파라미터화가 가능합니다.
이 시스템은 오늘날에도 당사의 주력 산업 중 하나인 내부물류 분야에서 사용되고 있습니다. 움직이는 플랜트 구성 요소까지의 거리를 최대 300미터까지 정밀하게 측정할 수 있습니다. 통합 기능 카탈로그를 통해 한계 상황을 감지할 수 있으며, 포괄적인 진단 기능을 통해 고장을 조기에 알릴 수 있습니다. 측정된 값은 다양한 이더넷 또는 필드버스 인터페이스를 통해 밀리초 단위로 제어 시스템으로 전송할 수 있습니다.
오늘...
로이체는 포트폴리오 확장을 통해 현재 시장에서 가장 컴팩트한 포지셔닝 시스템인 AMS 100i를 출시하고 있습니다. 이 제품은 최대 120미터까지 밀리미터 단위의 정밀한 위치 측정이 가능합니다.
또한 이 시스템은 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다. AMS 100i는 +60°C ~ -30°C 범위에서 완벽하게 작동합니다.
2023년 11월, AMS 100i 레이저 포지셔닝 시스템은 권위 있는 AutomationsBest 어워드에서 최우수 제품 2위를 수상했습니다. 이 상은 뉘른베르크에서 열린 SPS 무역 박람회에서 제품 관리자에게 수여되었습니다.
OPC UA: 산업의 디지털화를 위한 기술
2010년대 들어 디지털화는 민간 부문뿐만 아니라 산업 환경에서도 큰 진전을 이루었는데, 그 키워드는 바로 '인더스트리 4.0'입니다. 개별 센서나 액추에이터가 다른 장치 및 레벨과 통신할 수 있도록 개발되는 등 디지털화가 장치 수준까지 이루어지고 있습니다. "OPC-UA" 표준은 공통 통신 레벨로 정의되었습니다. 이 표준을 사용하면 포괄적인 상태 모니터링으로 시스템 가용성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 배치 크기 1까지 생산을 유연화할 수 있는 새로운 가능성이 열립니다. 클라우드 기반 솔루션은 전 세계 지점을 네트워크로 연결하는 데 사용됩니다.
로이체는 2016년에 이러한 솔루션을 개발했습니다: 고정형 바코드 리더기 BCL 300i에는 OPC UA 통신 프로토콜이 탑재되었습니다. 또한 Microsoft의 Azure 클라우드용 IOT 허브가 장치 자체에 내장되어 있습니다. 즉, 센서와 클라우드 간에 데이터가 직접 교환되므로 중간 컨트롤러가 필요하지 않습니다. 이러한 유형의 통합 Azure 연결은 이전에는 센서 수준에서 존재하지 않았으며, 로이체는 이 분야의 기술 선구자이기도 합니다.
고객 애플리케이션에서 기술 개발을 최대한 활용하기 위해 로이체는 2017년부터 소위 "실용적인 워크샵"을 개최하고 있습니다. 고객과의 직접적인 대화를 통해 OPC UA를 사용할 수 있는 애플리케이션과 개별 사례에서 구체적으로 어떤 이점을 제공하는지에 대해 논의했습니다.
오늘...
OPC UA는 여전히 산업의 디지털화를 진전시키는 관련 기술입니다. 주로 구성 요소 간의 원활한 협력을 위해 기계와 장치의 데이터 프로파일을 표준화하는 데 중점을 두고 있습니다. 사이버 공격을 방지하기 위해 보안 측면도 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.
그리고 BCL 300과 OPC UA 장비의 사용은 현재까지 고객들에게 그 가치가 입증되었습니다.
OPC UA와 애플리케이션의 이점에 대해 자세히 알아보세요.
Leuze – The Sensor People
"센서 피플"이라는 용어는 2010년대 초에 로이체 직원들을 지칭하는 용어로 만들어졌습니다. 당시에는 빨간색 셔츠가 센서 피플의 트레이드마크였습니다. 고객 잡지에 실린 사진이나 무역 박람회에 참석할 때 빨간색 셔츠를 입었습니다.
하지만 센서 피플은 빨간색 그 이상으로 하나가 되었습니다: 1963년 가족 기업으로 설립된 로이체는 흥미진진한 역사를 간직하고 있으며, 이 여정에서 여러분은 시간의 흐름 속에서 그 역사를 배울 수 있습니다. 감사, 팀워크, 협동심, 신뢰와 신뢰는 항상 공유된 가치였습니다.
여러 세대에 걸친 이례적으로 긴 근속 기간은 이러한 신뢰와 결속력을 반영합니다.
오늘...
우리의 가치는 말뿐이 아니라 행동으로 실천합니다. 끊임없이 변화하는 업계에서 고객이 영구적으로 성공할 수 있도록 지원합니다. 60년 동안 로이체는 호기심과 결단력으로 내일의 혁신을 만들어 왔습니다.
센서 피플이 로이체를 "성장", "대가족", "혁신", "팀워크"라는 단어로 설명하는 것은 괜한 것이 아닙니다.
지속적인 성장을 거듭하는 로이체: 현재 전 세계 약 1,600명의 센서 직원들이 고객의 성공을 위해 헌신과 열정을 다해 일하고 있습니다. 기술 역량 센터에서든 21개 판매 회사 중 한 곳에서든 40개 이상의 국제 유통업체의 지원을 받고 있습니다.
가치가 존재할 뿐만 아니라 살아 숨 쉬는 곳, 센서 피플에 오신 것을 환영합니다. 우리는 함께 엔드레스하우저의 역사뿐만 아니라 산업 자동화의 미래도 만들어가고 있습니다.
여러분도 센서 피플의 일원이 되고 싶으신가요? 센서피플의 성공 스토리의 일원이 되어 팀에 합류하세요. 채용 공고를 보려면 여기를 클릭하세요.