Wkraczamy w XXI wiek
Wprowadzenie euro i rekord świata Usaina Bolta w sprincie - to tylko dwa wydarzenia, które charakteryzują lata 2000. W tej dekadzie firma Leuze przyspieszyła rozwój czujników widełkowych i kurtyn świetlnych oraz otworzyła kolejne międzynarodowe lokalizacje.
Miłego przeglądania!
Najważniejsze wydarzenia lat 00 na całym świecie...
Wprowadzenie euro
Euro jest oficjalną wspólną walutą Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej od 1 stycznia 2002 roku. Od tego dnia dawne waluty narodowe 12 państw europejskich przestały być prawnym środkiem płatniczym. Obok dolara amerykańskiego, jena i juana renminbi, euro jest jedną z najważniejszych walut w globalnym systemie walutowym.
Barack Obama zostaje prezydentem USA
Barack Obama przeszedł do historii, gdy w 2009 roku został wybrany na prezydenta USA: Nigdy wcześniej Afroamerykanin nie wprowadził się do Białego Domu w Waszyngtonie. Obama był 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 2009-2017. W 2009 roku otrzymał również Pokojową Nagrodę Nobla.
Usain Bolt: Szybszy niż wszyscy inni
Nie ma chyba zespołów, które odcisnęłyby piętno na ośmiokrotnym mistrzu olimpijskim, jedenastokrotnym mistrzu świata i trzykrotnym rekordziście świata: liczby mówią same za siebie. Jamajski sprinter Usain Bolt jest jedyną osobą, która przebiegła 100 metrów w czasie poniżej 9,6 sekundy. Ustanowił również rekord świata na 200 metrów na Mistrzostwach Świata w Berlinie w 2009 roku.
To, co wydarzyło się w Leuze...
Innowacyjne czujniki widełkowe
Oprócz obszarów produktów związanych z identyfikacją, bezpieczeństwem i optyczną transmisją danych, Sensor People posiada rozległą wiedzę specjalistyczną w dziedzinie technologii czujników przełączających. Obejmuje to czujniki optyczne i indukcyjne, a także czujniki ultradźwiękowe i widełkowe.
Te ostatnie łączą nadajnik i odbiornik w jednym urządzeniu, co zapewnia wysoki poziom niezawodności działania. Czujniki widełkowe charakteryzują się również prostą instalacją.
W 2000 roku firma Leuze wprowadziła absolutną innowację w tej dziedzinie: GSU 14, który był pierwszym czujnikiem widełkowym do wykrywania przezroczystych lub metalizowanych etykiet przy użyciu całkowicie nowej zasady wykrywania ultradźwiękowego.
Dzisiaj...
Kolejna światowa nowość w tej dziedzinie pojawiła się w 2020 roku: kombinowany czujnik widełkowy Leuze GSX 14E, który łączy obie zasady wykrywania - światło i ultradźwięki - w jednym kompaktowym czujniku. Ten czujnik widełkowy jest elastycznym rozwiązaniem dla wszystkich maszyn etykietujących, na których przetwarzane są różne typy etykiet.
Oznacza to, że można rozwiązać szeroki zakres zastosowań w przemyśle opakowaniowym.
Pierwsze lokalizacje w Azji
Po utworzeniu własnych oddziałów w latach 80-tych i 90-tych, głównie w Europie i Ameryce, firma rozpoczęła ekspansję w Azji w 2000 roku. Pierwsze lokalizacje zostały otwarte w Korei w 2002 roku i w Chinach w 2004 roku.
Od 2000 roku Sensor People jest również reprezentowany w Hongkongu, Danii i Turcji.
Dzisiaj...
Obecność na rynku azjatyckim została w ostatnich latach rozszerzona poprzez spółki handlowe w Indiach, Australii i Singapurze. Singapur działa również jako technologiczne centrum doskonałości. Zakład produkcyjny w Malezji został otwarty w 2022 roku.
Nasze globalne lokalizacje zapewniają szybką dostępność produktów i zawsze jesteśmy blisko naszych klientów.
Około 1600 pracowników Sensor na całym świecie pracuje obecnie nad długoterminowym sukcesem klientów.
Liczba pracowników Sensor People stale rośnie nie tylko w siedzibie głównej w Owen, ale także na całym świecie. W Korei liczba pracowników wzrosła do tej pory pięciokrotnie...
a w Chinach nawet dwunastokrotnie!
Solidne kurtyny świetlne bezpieczeństwa do wszystkich zastosowań
W latach 2000 rozwój produktów w Leuze postępował również w sektorze bezpieczeństwa. Kurtyna świetlna SOLID2 została opracowana do solidnych zastosowań w obszarze TYPE2, na przykład na maszynach tkackich w przemyśle tekstylnym. Ze względu na trudne środowisko pracy, kurtyny świetlne muszą mieć stabilną konstrukcję i być w stanie absorbować uderzenia. Później pojawił się tak zwany SOLID 4, który odpowiada kurtynie świetlnej TYPU 4. Od czasu opracowania SOLID2, przełączniki DIP i oprogramowanie nie były używane do konfiguracji kurtyn świetlnych. Zamiast tego zastosowano okablowanie kabla połączeniowego. Umożliwiło to instalację lub wymianę bez dodatkowego wysiłku konfiguracyjnego.
Dzisiaj...
Do dziś kurtyny świetlne są stale rozwijane i dostosowywane do potrzeb klientów. Kurtyny świetlne bezpieczeństwa serii MLC są oferowane przez Leuze w czterech klasach funkcjonalności. Oprócz wersji do standardowych zastosowań, specjalne aplikacje są również rozwiązywane za pomocą funkcji wyciszania i wygaszania lub wyjątkowo smukłej konstrukcji. Tak zwana inteligentna bramka procesowa to zupełnie nowa koncepcja transportu materiałów - zarówno do, jak i z obszarów niebezpiecznych.
Seria ELC, dostępna od 2022 roku, jest odpowiednia do projektowania zoptymalizowanego pod względem kosztów:
Koncentruje się na podstawowych zasadach ochrony stref niebezpiecznych.