De 21e eeuw in
De euro wordt geïntroduceerd en Usain Bolt sprint naar een wereldrecord - slechts twee gebeurtenissen die de jaren 2000 kenmerken. In dit decennium hebben we bij Leuze de ontwikkeling van vorksensoren en lichtschermen gestimuleerd en nog meer internationale vestigingen geopend.
Veel plezier bij het bladeren!
Hoogtepunten van de jaren '00 wereldwijd...
Invoering van de euro
Sinds 1 januari 2002 is de euro de officiële gemeenschappelijke munt van de Europese Economische en Monetaire Unie. De voormalige nationale munteenheden van de 12 Europese staten zijn sinds die datum niet langer geldig als wettig betaalmiddel. Naast de Amerikaanse dollar, de yen en de renminbi yuan is de euro een van de belangrijkste munteenheden in het wereldwijde monetaire systeem.
Barack Obama wordt president van de VS
Barack Obama schreef geschiedenis toen hij in 2009 tot president van de VS werd gekozen: Nooit eerder had een Afro-Amerikaan zijn intrek genomen in het Witte Huis in Washington D.C. Obama was de 44e president van de Verenigde Staten van 2009 - 2017. Hij ontving ook de Nobelprijs voor de Vrede in 2009.
Usain Bolt: Sneller dan iedereen
Er zijn waarschijnlijk geen banden die hun stempel hebben gedrukt op de achtvoudig Olympisch kampioen, elfvoudig wereldkampioen en drievoudig wereldrecordhouder: de cijfers spreken voor zich. De Jamaicaanse sprinter Usain Bolt is de enige persoon die de 100 meter in minder dan 9,6 seconden heeft gelopen. Hij vestigde ook het wereldrecord op de 200 meter tijdens de wereldkampioenschappen in Berlijn in 2009.
Wat er gebeurde bij Leuze...
Innovatieve vorksensoren
Naast de productgebieden identificatie, veiligheid en optische gegevensoverdracht hebben de Sensor People uitgebreide expertise op het gebied van schakelende sensortechnologie. Dit omvat optische en inductieve sensoren, maar ook ultrasone en vorksensoren.
Deze laatste combineren zender en ontvanger in één apparaat, wat een hoge bedrijfszekerheid garandeert. Vorksensoren worden ook gekenmerkt door een eenvoudige installatie.
In de jaren 2000 lanceerde Leuze een absolute innovatie op dit gebied: de GSU 14, de eerste vorksensor voor de detectie van transparante of gemetalliseerde etiketten volgens het volledig nieuwe ultrasone detectieprincipe.
Vandaag...
De volgende wereldprimeur op dit gebied volgde in de jaren 2020: de Leuze GSX 14E combivorksensor, die beide detectieprincipes - licht en ultrasoon - combineert in één compacte sensor. Deze vorksensor is een flexibele oplossing voor alle etiketteermachines waarop een grote verscheidenheid aan etikettypes wordt verwerkt.
Dit betekent dat een breed scala aan toepassingen in de verpakkingsindustrie kan worden opgelost.
Eerste vestigingen in Azië
Na het opzetten van eigen vestigingen in de jaren 1980 en 1990, voornamelijk in Europa en Amerika, begon het bedrijf in de jaren 2000 uit te breiden naar Azië. De eerste vestigingen werden geopend in Korea in 2002 en in China in 2004.
The Sensor People is sinds de jaren 2000 ook vertegenwoordigd in Hongkong, Denemarken en Turkije.
Vandaag...
De aanwezigheid op de Aziatische markt is de afgelopen jaren uitgebreid via de verkoopmaatschappijen in India, Australië en Singapore. Singapore fungeert ook als technologisch competentiecentrum. De productielocatie in Maleisië werd in 2022 geopend.
Onze wereldwijde locaties zorgen ervoor dat producten snel beschikbaar zijn en dat we altijd dicht bij onze klanten zijn.
Wereldwijd werken nu ongeveer 1.600 Sensor People om klanten op de lange termijn succesvol te maken.
Het aantal Sensor People neemt voortdurend toe, niet alleen in het hoofdkantoor in Owen, maar ook wereldwijd. In Korea is het aantal werknemers tot nu toe vervijfvoudigd...
...in China zelfs het twaalfvoudige!
Robuuste veiligheidslichtschermen voor alle toepassingen
Ook op het gebied van veiligheid heeft de productontwikkeling bij Leuze in de jaren 2000 vooruitgang geboekt. Het SOLID2 lichtscherm werd ontwikkeld voor robuuste toepassingen in het TYPE2 gebied, bijvoorbeeld op weefmachines in de textielindustrie. Vanwege de ruwe werkomgeving moeten de lichtschermen een stabiel ontwerp hebben en schokken kunnen opvangen. Later volgde de zogenaamde SOLID 4, die overeenkomt met een TYPE 4 lichtscherm. Sinds de ontwikkeling van de SOLID2 zijn er geen DIP-schakelaars en software meer gebruikt om de lichtschermen te configureren. In plaats daarvan werd bedrading van de aansluitkabel gebruikt. Dit maakte installatie of vervanging mogelijk zonder extra configuratie-inspanningen.
Vandaag...
Tot op de dag van vandaag worden lichtschermen voortdurend verder ontwikkeld en aangepast aan de behoeften van klanten. De veiligheidslichtschermen van de MLC-serie worden door Leuze in vier functieklassen aangeboden. Naast uitvoeringen voor standaardtoepassingen worden ook speciale toepassingen opgelost met muting- en blankingfuncties of een extra slank design. De zogenaamde Smart Process Gating is een volledig nieuw concept voor materiaaltransport - zowel in als uit gevaarlijke gebieden.
De ELC-serie, verkrijgbaar sinds 2022, is geschikt voor een kostengeoptimaliseerd ontwerp:
Gericht op de essentie voor het beveiligen van gevarenzones.