21세기 속으로

유로화 도입과 우사인 볼트의 세계 신기록 달성은 2000년대를 대표하는 두 가지 사건입니다. 이 10년 동안 로이체는 포크 센서와 라이트 커튼의 개발을 주도하고 해외 지사를 추가로 개설했습니다. 

즐겁게 둘러보세요!

 

전 세계 00년대의 하이라이트...

Bildadaption_2000er_2

유로화 소개

유로화는 2002년 1월 1일부터 유럽 경제 통화 연합의 공식 공용 통화로 사용되었습니다. 12개 유럽 국가의 이전 국가 통화는 이 날 이후 더 이상 유효한 법정 화폐가 아닙니다. 유로화는 미국 달러, 엔화, 위안화와 함께 세계 통화 시스템에서 가장 중요한 통화 중 하나입니다.


Bildadaption_2000er_3

버락 오바마, 미국 대통령이 되다

버락 오바마는 2009년 미국 대통령으로 당선되면서 역사를 새로 썼습니다: 아프리카계 미국인이 워싱턴 D.C. 백악관에 입성한 것은 전례가 없는 일이었습니다. 오바마는 2009년부터 2017년까지 제44대 미국 대통령을 역임했습니다. 또한 2009년에는 노벨 평화상을 수상하기도 했습니다.

Bildadaption_2000er_1

우사인 볼트: 누구보다 빠른 우사인 볼트

8번의 올림픽 챔피언, 11번의 세계 챔피언, 3번의 세계 신기록 보유자인 우사인 볼트에게 자신의 흔적을 남긴 밴드는 아마도 없을 것입니다. 자메이카의 단거리 스프린터 우사인 볼트는 100미터를 9.6초 이내에 주파한 유일한 선수입니다. 또한 2009년 베를린에서 열린 세계 선수권 대회에서 200미터 세계 신기록을 세웠습니다.

로이체에서 일어난 일...

 

혁신적인 포크 센서

센서 전문가들은 식별, 안전 및 광학 데이터 전송 제품 분야 외에도 스위칭 센서 기술 분야에서도 폭넓은 전문 지식을 보유하고 있습니다. 여기에는 광학 센서와 유도 센서는 물론 초음파 센서와 포크 센서가 포함됩니다. 

후자는 송신기와 수신기를 하나의 장치에 결합하여 높은 수준의 작동 안정성을 보장합니다. 포크 센서는 설치가 간편한 것도 특징입니다.

2000년대 로이체는 완전히 새로운 초음파 감지 원리를 사용하여 투명 또는 금속화된 라벨을 감지하는 최초의 포크 센서인 GSU 14를 출시하여 이 분야에서 절대적인 혁신을 이루었습니다.

APIC_PA_GSX14E_LabelingMachine_trade-fair_wl

오늘...

2020년대에 이어 이 분야에서 세계 최초로 빛과 초음파의 두 가지 감지 원리를 하나의 소형 센서에 결합한 복합 포크 센서인 Leuze GSX 14E가 출시되었습니다. 이 포크 센서는 다양한 라벨 유형을 처리하는 모든 라벨링 기계에 적합한 유연한 솔루션입니다.

p05110 LE Produkt-183

이는 포장 산업의 광범위한 응용 분야를 해결할 수 있음을 의미합니다.

자세히 알아보세요.

 

아시아 최초의 지사

1980년대와 1990년대에 주로 유럽과 미국에 지사를 설립한 후 2000년대에는 아시아로 진출하기 시작했습니다. 2002년에는 한국에, 2004년에는 중국에 첫 지점을 열었습니다.

2000년대 이후 홍콩, 덴마크, 터키에도 센서 피플이 진출했습니다.

 

2021-07_Weltkarte_700px

오늘...

최근 몇 년 동안 인도, 호주, 싱가포르의 판매 회사를 통해 아시아 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다. 싱가포르는 또한 우수 기술 센터의 역할을 하고 있습니다. 말레이시아의 생산 공장은 2022년에 문을 열었습니다.
전 세계에 위치한 지사를 통해 제품을 신속하게 공급하고 항상 고객과 가까운 곳에 있습니다. 
현재 전 세계 약 1,600명의 센서 직원이 고객의 장기적인 성공을 위해 노력하고 있습니다. 


 

Korea

오웬 본사뿐만 아니라 전 세계적으로 센서 피플의 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 한국에서는 현재까지 직원 수가 5배 증가했습니다... 

China heute

...중국에서는 12배나 증가했습니다!

 

모든 용도에 적합한 견고한 안전 라이트 커튼 

2000년대 들어 로이체의 제품 개발은 안전 분야에서도 진전을 이루었습니다. SOLID2 라이트 커튼은 섬유 산업의 직조기와 같은 TYPE2 영역의 견고한 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. 열악한 작업 환경으로 인해 라이트 커튼은 안정적인 설계와 충격을 흡수할 수 있어야 합니다. 그 후 TYPE 4 라이트 커튼에 해당하는 소위 SOLID 4가 출시되었습니다. SOLID2 개발 이후 라이트 커튼을 구성하는 데 DIP 스위치와 소프트웨어는 사용되지 않았습니다. 대신 연결 케이블 배선을 사용했습니다. 덕분에 추가 구성 작업 없이 설치 또는 교체가 가능했습니다.

APIC_MT_ELC100_Assembly Station_wl

오늘...

오늘날까지 라이트 커튼은 고객의 요구에 따라 지속적으로 개발되고 조정되고 있습니다. 로이체는 MLC 시리즈의 안전 라이트 커튼을 네 가지 기능 등급으로 제공합니다. 표준 애플리케이션용 버전 외에도 뮤팅 및 블랭킹 기능 또는 초슬림 디자인으로 특수 애플리케이션도 해결할 수 있습니다. 소위 스마트 프로세스 게이팅은 위험 구역 안팎으로의 자재 운송을 위한 완전히 새로운 개념입니다.

PPIC_ELC_detail_robust_metal

2022년부터 제공되는 ELC 시리즈는 비용 최적화된 설계에 적합합니다:

위험 구역을 보호하기 위한 필수 요소에 중점을 둡니다.