Nel XXI secolo
L'introduzione dell'euro e il record mondiale di Usain Bolt: sono solo due degli eventi che hanno caratterizzato gli anni 2000. In questo decennio, noi di Leuze abbiamo portato avanti lo sviluppo dei sensori a forcella e delle barriere fotoelettriche e abbiamo aperto altre sedi internazionali.
Divertitevi a navigare!
I punti salienti degli anni '00 in tutto il mondo...
Introduzione dell'euro
L'euro è la moneta ufficiale comune dell'Unione economica e monetaria europea dal 1° gennaio 2002. Da questa data, le vecchie valute nazionali dei 12 Stati europei non hanno più corso legale. Insieme al dollaro statunitense, allo yen e allo yuan renminbi, l'euro è una delle valute più importanti del sistema monetario globale.
Barack Obama diventa Presidente degli Stati Uniti
Barack Obama è entrato nella storia quando è stato eletto Presidente degli Stati Uniti nel 2009: Mai prima di allora un afroamericano si era insediato alla Casa Bianca di Washington D.C. Obama è stato il 44° Presidente degli Stati Uniti dal 2009 al 2017. Nel 2009 ha ricevuto anche il Premio Nobel per la pace.
Usain Bolt: più veloce di tutti
Probabilmente non ci sono gruppi che hanno lasciato il segno nell'otto volte campione olimpico, nell'undici volte campione del mondo e nel tre volte detentore del record mondiale: i numeri parlano da soli. Il velocista giamaicano Usain Bolt è l'unico ad aver corso i 100 metri in meno di 9,6 secondi. Ha anche stabilito il record mondiale nei 200 metri ai Campionati Mondiali di Berlino nel 2009.
Quello che è successo a Leuze...
Sensori a forcella innovativi
Oltre alle aree di prodotto dell'identificazione, della sicurezza e della trasmissione ottica dei dati, i Sensor People hanno una vasta esperienza nel campo della tecnologia dei sensori di commutazione. Ciò include sensori ottici e induttivi, nonché sensori a ultrasuoni e a forcella.
Questi ultimi combinano trasmettitore e ricevitore in un unico dispositivo, garantendo un elevato livello di affidabilità operativa. I sensori a forcella si distinguono anche per la semplicità di installazione.
Negli anni 2000, Leuze ha lanciato un'innovazione assoluta in questo campo: il GSU 14, che è stato il primo sensore a forcella per il rilevamento di etichette trasparenti o metallizzate utilizzando il principio di rilevamento a ultrasuoni completamente nuovo.
Oggi...
Nel 2020 è arrivata la prima novità mondiale in questo settore: il sensore a forcella combinato Leuze GSX 14E, che combina entrambi i principi di rilevamento - luce e ultrasuoni - in un unico sensore compatto. Questo sensore a forcella è una soluzione flessibile per tutte le macchine etichettatrici su cui viene lavorata un'ampia varietà di tipi di etichette.
Ciò significa che è possibile risolvere un'ampia gamma di applicazioni nel settore dell'imballaggio.
Le prime sedi in Asia
Dopo aver creato le proprie filiali negli anni '80 e '90, principalmente in Europa e in America, l'azienda ha iniziato a espandersi in Asia negli anni 2000. Le prime sedi sono state aperte in Corea nel 2002 e in Cina nel 2004.
Dagli anni 2000, i Sensor People sono presenti anche a Hong Kong, in Danimarca e in Turchia.
Oggi...
La presenza sul mercato asiatico è stata ampliata negli ultimi anni attraverso le società di vendita in India, Australia e Singapore. Singapore funge anche da centro di eccellenza tecnologica. Il sito produttivo in Malesia è stato aperto nel 2022.
Le nostre sedi globali garantiscono una rapida disponibilità dei prodotti e la vicinanza ai clienti.
Circa 1.600 Sensor People in tutto il mondo lavorano per garantire il successo dei clienti a lungo termine.
Il numero di Sensor People è in continuo aumento non solo presso la sede centrale di Owen, ma anche in tutto il mondo. In Corea, il numero di dipendenti è quintuplicato fino ad oggi...
... in Cina addirittura dodici volte!
Robuste barriere fotoelettriche di sicurezza per tutte le applicazioni
Negli anni 2000, lo sviluppo dei prodotti di Leuze è progredito anche nel settore della sicurezza. La barriera fotoelettrica SOLID2 è stata sviluppata per applicazioni robuste nell'area TYPE2, ad esempio sulle macchine per la tessitura dell'industria tessile. A causa del difficile ambiente di lavoro, le barriere fotoelettriche devono avere un design stabile ed essere in grado di assorbire gli urti. In seguito è stato sviluppato il cosiddetto SOLID 4, che corrisponde a una barriera fotoelettrica di TIPO 4. Dallo sviluppo del SOLID2, non sono stati utilizzati interruttori DIP e software per configurare le barriere fotoelettriche. È stato invece utilizzato il cablaggio del cavo di collegamento. Questo ha reso possibile l'installazione o la sostituzione senza ulteriori sforzi di configurazione.
Oggi...
Ad oggi, le barriere fotoelettriche vengono costantemente sviluppate e adattate alle esigenze dei clienti. Le barriere fotoelettriche di sicurezza della serie MLC sono offerte da Leuze in quattro classi di funzioni. Oltre alle versioni per applicazioni standard, le applicazioni speciali sono risolte con funzioni di muting e blanking o con un design extra sottile. Il cosiddetto Smart Process Gating è un concetto completamente nuovo per il trasporto di materiali, sia in entrata che in uscita dalle aree pericolose.
La serie ELC, disponibile dal 2022, è adatta a una progettazione ottimizzata dal punto di vista dei costi:
Si concentra sugli elementi essenziali per la salvaguardia delle zone di pericolo.