En route pour le 21e siècle
L'euro est introduit et Usain Bolt sprinte pour battre le record du monde - ce ne sont que deux événements qui ont marqué les années 2000. Chez Leuze, cette décennie a été marquée par le développement des capteurs à fourche et des barrières immatérielles, ainsi que par l'ouverture de nouveaux sites internationaux.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir ces pages !
Les moments forts des années 00 dans le monde entier...
Introduction de l'euro
Depuis le 1er janvier 2002, l'euro est la monnaie commune officielle de l'Union économique et monétaire européenne. Depuis cette date, les anciennes monnaies nationales des 12 pays européens n'ont plus de cours légal. Avec le dollar américain, le yen et le yuan renminbi, l'euro compte parmi les principales monnaies du système monétaire mondial.
Barack Obama devient président des Etats-Unis
En 2009, Barack Obama est entré dans l'histoire en devenant président des États-Unis : Jamais auparavant un Afro-Américain n'était entré à la Maison Blanche à Washington D.C.. Obama a été le 44e président des États-Unis de 2009 à 2017. En 2009, il a également reçu le prix Nobel de la paix.
Usain Bolt : plus rapide que tous les autres
Aucun groupe n'a probablement marqué l'octuple champion olympique, onze fois champion du monde et trois fois détenteur du record du monde : les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le sprinter jamaïcain Usain Bolt est le seul homme à avoir couru le 100 mètres en moins de 9,6 secondes. Lors des championnats du monde de Berlin en 2009, il a également établi le record du monde de la distance de 200 mètres.
Ce qui s'est passé chez Leuze
Capteurs à fourche innovants
Outre les secteurs de produits Identification, Safety ou Transmission optique des données, les Sensor People disposent d'une vaste expertise dans le domaine des capteurs à commutation. Cela comprend les capteurs optiques et inductifs, ainsi que les capteurs à ultrasons et les capteurs à fourche.
Ces derniers réunissent l'émetteur et le récepteur dans un seul appareil, ce qui assure une grande sécurité de fonctionnement. Les capteurs à fourche se distinguent en outre par leur facilité de montage.
Dans les années 2000, Leuze a lancé une innovation absolue dans ce domaine : le GSU 14, qui a été le premier capteur à fourche pour la détection d'étiquettes transparentes ou métallisées avec un principe de détection entièrement nouveau : les ultrasons.
Aujourd'hui ...
Dans les années 2020, la prochaine nouveauté mondiale dans ce domaine a suivi : le capteur à fourche combiné GSX 14E de Leuze, qui réunit les deux principes de détection - lumière et ultrasons - dans un capteur compact. Ce capteur à fourche est une solution flexible pour toutes les étiqueteuses sur lesquelles les types d'étiquettes les plus divers sont traités.
Il est ainsi possible de résoudre un grand nombre d'applications dans l'industrie de l'emballage.
Premiers sites en Asie
Après la création de filiales dans les années 80 et 90, principalement en Europe et aux États-Unis, l'expansion vers l'Asie a débuté dans les années 2000. Les premiers sites ont été ouverts en Corée en 2002 et en Chine en 2004.
Les Sensor People sont également présents à Hong Kong, au Danemark et en Turquie depuis les années 2000.
Aujourd'hui ...
La présence sur le marché asiatique a été renforcée ces dernières années par les sociétés de distribution en Inde, en Australie et à Singapour. Singapour fait également office de centre de compétence technologique. En 2022, le site de production a été ouvert en Malaisie.
Nos sites dans le monde entier garantissent une disponibilité rapide des produits et une proximité permanente avec les clients.
Entre-temps, près de 1 600 Sensor People travaillent dans le monde entier pour assurer durablement le succès de nos clients.
Le nombre de Sensor People ne cesse d'augmenter, non seulement au siège d'Owen, mais aussi dans le monde entier. En Corée, le nombre de collaborateurs a été multiplié par cinq jusqu'à aujourd'hui...
...en Chine, il a même été multiplié par douze !
Des barrières immatérielles de sécurité robustes pour tous les cas d'application
Dans les années 2000, le développement de produits chez Leuze a également progressé dans le domaine de la sécurité. La barrière immatérielle SOLID2 a été développée pour des applications robustes dans le domaine TYP2, par exemple sur les machines à tisser dans l'industrie textile. En raison de la rudesse de l'environnement de travail, les barrières immatérielles doivent présenter une forme stable et pouvoir absorber les chocs. La SOLID 4, qui correspond à une barrière immatérielle de TYP4, a suivi plus tard. Depuis le développement de la SOLID2, on a renoncé aux commutateurs DIP et aux logiciels pour la configuration des barrières immatérielles. Au lieu de cela, on a utilisé un câblage du câble de raccordement. Ainsi, l'installation ou le remplacement étaient possibles sans effort de configuration supplémentaire.
Aujourd'hui, ...
Jusqu'à aujourd'hui, les barrières immatérielles sont constamment développées et adaptées aux besoins des clients. Les barrières immatérielles de sécurité de la série MLC sont proposées par Leuze dans quatre classes fonctionnelles. Outre les versions destinées aux applications standard, des cas d'application particuliers sont également résolus grâce aux fonctions d'inhibition et de blanking ou à un design extra-mince. Avec le Smart Process Gating, un concept entièrement nouveau est disponible pour le transport de matériel - vers les zones dangereuses, mais aussi vers l'extérieur.
La série ELC, disponible depuis 2022, convient à une conception optimisée en termes de coûts :
Focalisé sur l'essentiel e pour sécuriser les zones dangereuses.