Hacia el siglo XXI
La introducción del euro y el récord mundial de Usain Bolt son sólo dos de los acontecimientos que caracterizaron la década de 2000. Como Leuze hemos impulsado el desarrollo de sensores de horquilla y cortinas optoelectrónicas y hemos abierto más sedes internacionales en esta década.
¡Diviértase navegando!
Lo más destacado de los años 2000 en todo el mundo...
Introducción del euro
El euro es la moneda oficial común de la Unión Económica y Monetaria Europea desde el 1 de enero de 2002. Desde esa fecha, las antiguas monedas nacionales de los 12 Estados europeos han dejado de tener curso legal válido. Junto con el dólar estadounidense, el yen y el renminbi yuan, el euro es una de las monedas más importantes del sistema monetario mundial.
Barack Obama se convierte en Presidente de los EE.UU.
Barack Obama hizo historia al ser elegido Presidente de Estados Unidos en 2009: Nunca antes un afroamericano había ocupado la Casa Blanca en Washington D.C. Obama fue el 44º Presidente de Estados Unidos de 2009 a 2017. También recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009.
Usain Bolt: más rápido que nadie
Ocho veces campeón olímpico, once veces campeón del mundo y tres veces plusmarquista mundial: las cifras hablan por sí solas. El velocista jamaicano Usain Bolt es la única persona que ha corrido los 100 metros lisos en menos de 9,6 segundos. También batió el récord mundial de los 200 metros en los Campeonatos del Mundo de Berlín 2009.
Lo que pasó en Leuze...
Sensores de horquilla innovadores
Además de las áreas de productos de identificación, seguridad y transmisión óptica de datos, la Sensor People cuenta con una amplia experiencia en el campo de la tecnología de sensores de conmutación. Esto incluye sensores ópticos e inductivos, así como sensores de ultrasonidos y de horquilla.
Estos últimos combinan transmisor y receptor en un solo dispositivo, lo que garantiza un alto nivel de fiabilidad operativa. Los sensores de horquilla también se caracterizan por su sencilla instalación.
En la década de 2000, Leuze lanzó una innovación absoluta en este campo: el GSU 14, que fue el primer sensor de horquilla para la detección de etiquetas transparentes o metalizadas que utiliza el principio de detección ultrasónico completamente nuevo.
Hoy...
La siguiente novedad mundial en este campo llegó en la década de 2020: el sensor de horquilla combinado GSX 14E de Leuze, que combina ambos principios de detección - luz y ultrasonidos - en un sensor compacto. Este sensor de horquilla es una solución flexible para todas las etiquetadoras en las que se procesan los tipos de etiquetas más diversos.
Esto permite resolver una amplia gama de aplicaciones en la industria del envase y embalaje.
Primeras sedes en Asia
Tras establecer sus propias sucursales en los años 80 y 90, principalmente en Europa y América, la empresa empezó a expandirse por Asia en la década de 2000. Los primeros establecimientos se abrieron en Corea en 2002 y en China en 2004.
Desde la década de 2000, La Sensor People también está representada en Hong Kong, Dinamarca y Turquía.
Hoy...
La presencia en el mercado asiático se ha ampliado en los últimos años a través de las empresas comerciales de India, Australia y Singapur. Singapur también actúa como centro tecnológico de excelencia. El centro de producción de Leuze en Malasia se inauguró en 2022.
Nuestras ubicaciones globales garantizan que los productos estén disponibles rápidamente y que siempre estemos cerca de nuestros clientes.
Alrededor de 1.600 Sensor People en todo el mundo trabajan actualmente para garantizar el éxito de nuestros clientes a largo plazo.
El número de Sensor People aumenta continuamente, no sólo en la sede central de Owen, Alemania, sino en todo el mundo. En Corea, el número de empleados se ha quintuplicado hasta la fecha...
...¡y en China incluso se ha multiplicado por doce!
Robustas cortinas ópticas de seguridad para todas las aplicaciones
En la década de 2000, el desarrollo de productos en Leuze también avanzó en el sector de la seguridad. La cortina óptica SOLID2 se desarrolló para aplicaciones robustas en el área TIPO2, por ejemplo en telares de la industria textil. Debido alentorno de trabajo exigente, las cortinas ópticas deben tener un diseño estable y ser capaces de absorber impactos. Posteriormente se desarrolló la llamada SOLID 4, que corresponde a una cortina óptica de TIPO 4. Desde el desarrollo de la SOLID2, no se han utilizado interruptores DIP ni software para configurar las cortinas ópticas. En su lugar, se utilizó el cable de conexión. Esto hizo posible la instalación o sustitución sin esfuerzo de configuración adicional.
Hoy...
A día de hoy, las cortinas ópticas se continúan desarrollando y se adaptan a las necesidades de los clientes. Leuze ofrece las cortinas ópticas de seguridad de la serie MLC en cuatro clases funcionales. Además de las versiones para aplicaciones estándar, también se solucionan aplicaciones especiales con funciones de muting y blanking o un diseño extraplano. El Smart Process Gating es un concepto completamente nuevo para el transporte de materiales, tanto dentro como fuera de zonas con peligro de explosión.
La serie ELC, disponible desde 2022, es adecuada para un diseño de costes optimizados:
Centrado en lo esencial para salvaguardar las zonas peligrosas.