Auf ins 21. Jahrhundert

Der Euro wird eingeführt und Usain Bolt sprintet zum Weltrekord – nur zwei Ereignisse, die die 2000er geprägt haben. Wir bei Leuze haben in diesem Jahrzehnt die Entwicklung der Gabelsensoren und Lichtvorhänge vorangetrieben sowie weitere internationale Standorte eröffnet.

Viel Spaß beim Stöbern!

 

Highlights der 00er Jahre weltweit...

Bildadaption_2000er_2

Einführung des Euro

Seit dem 1. Januar 2002 ist der Euro die offizielle gemeinsame Währung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Die ehemaligen Landeswährungen der 12 europäischen Staaten sind seit diesem Zeitpunkt keine gültigen gesetzlichen Zahlungsmittel mehr. Neben dem US-Dollar, dem Yen und dem Renminbi Yuan zählt der Euro zu den wichtigsten Währungen im Weltwährungssystem.


Bildadaption_2000er_3

Barack Obama wird US-Präsident

Mit der Wahl zum US-Präsidenten schrieb Barack Obama 2009 Geschichte: Noch nie zuvor zog ein Afroamerikaner ins Weiße Haus in Washington D.C. ein. Obama war von 2009 – 2017 der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. 2009 erhielt er zudem den Friedensnobelpreis.

Bildadaption_2000er_1

Usain Bolt: Schneller als alle anderen

Achtfacher Olympiasieger, elffacher Weltmeister und dreifacher Weltrekordhalter: Die Zahlen sprechen für sich. Der jamaikanische Sprinter Usain Bolt ist der einzige Mensch, der die 100 Meter in unter 9,6 Sekunden lief. Bei der Weltmeisterschaft in Berlin 2009 stellte er zudem den Weltrekord in der 200-Meter-Distanz auf.

Was bei Leuze geschah...

 

Innovative Gabelsensoren

Neben den Produktbereichen Identifikation, Safety oder der optischen Datenübertragung verfügen die Sensor People über umfassende Expertise im Bereich der schaltenden Sensorik. Dazu zählen optische und induktive Sensoren, genauso wie Ultraschall- und Gabelsensoren.

Letztere vereinen Sender und Empfänger in einem Gerät, was für eine hohe Betriebssicherheit sorgt. Gabelsensoren zeichnen sich zudem durch eine einfache Montage aus.

In den 2000er-Jahren hat Leuze in diesem Bereich eine absolute Innovation auf den Markt gebracht: die GSU 14. Sie war der erste Gabelsensor für die Erkennung von transparenten oder metallisierten Etiketten mit dem völlig neuen Detektionsprinzip Ultraschall.

APIC_PA_GSX14E_LabelingMachine_trade-fair_wl

Heute...

In den 2020ern folgte die nächste Weltneuheit in diesem Bereich: der Leuze Kombi-Gabelsensor GSX 14E, der beide Detektionsprinzipien – Licht und Ultraschall – in einem kompakten Sensor vereint. Dieser Gabelsensor ist eine flexible Lösung für alle Etikettiermaschinen, auf denen die unterschiedlichsten Etikettenarten verarbeitet werden.

p05110 LE Produkt-183

Somit kann eine Vielzahl an Applikationen in der Verpackungsindustrie gelöst werden.

Erfahren Sie mehr.

 

Erste Standorte in Asien

Nachdem in den 80er- und 90er Jahren vor allem im europäischen und amerikanischen Ausland eigene Niederlassungen gegründet wurden, folgte ab den 2000ern die Expansion in Richtung Asien. Erste Standorte wurden 2002 in Korea und 2004 in China eröffnet. 

Auch in Hongkong, Dänemark und der Türkei sind die Sensor People seit den 2000ern vertreten. 


 

2021-07_Weltkarte_700px

Heute...

Die Präsenz auf dem asiatischen Markt wurde in den letzten Jahren durch die Vertriebsgesellschaften in Indien, Australien und Singapur ausgebaut. Singapur fungiert zudem als technologisches Kompetenzzentrum.  Im Jahr 2022 wurde der Produktionsstandort in Malaysia eröffnet.
Unsere weltweiten Standorte sorgen dafür, dass Produkte schnell verfügbar sind und die Nähe zum Kunden stets gewährleistet ist. 
Mittlerweile arbeiten weltweit rund 1.600 Sensor People dafür, die Kunden dauerhaft erfolgreich zu machen. 


 

Korea

Nicht nur am Headquarter in Owen, auch weltweit nimmt die Zahl der Sensor People kontinuierlich zu. In Korea hat sich die Zahl der Mitarbeitenden bis heute verfünffacht...

China heute

...in China sogar verzwölffacht!

 

Robuste Sicherheits-Lichtvorhänge für alle Anwendungsfälle

In den 2000ern ging die Produktentwicklung bei Leuze auch im Safety-Bereich voran. Der SOLID2-Lichtvorhang wurde für robuste Anwendungen im TYP2-Bereich, beispielsweise bei Webmaschinen in der Textilindustrie, entwickelt. Aufgrund der rauen Arbeitsumgebung müssen die Lichtvorhänge eine stabile Bauform aufweisen und Stöße abfangen können. Später folgte hier der sogenannte SOLID 4, welcher einem TYP4-Lichtvorhang entspricht. Bei der Konfiguration der Lichtvorhänge wurde seit der Entwicklung des SOLID2 auf DIP-Schalter und Software verzichtet. Stattdessen wurde eine Verdrahtung der Anschlussleitung genutzt. Damit waren Installation oder Austausch ohne zusätzlichen Konfigurieraufwand möglich.

APIC_MT_ELC100_Assembly Station_wl

Heute...

Lichtvorhänge werden bis heute stetig weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die Sicherheits-Lichtvorhänge der MLC-Baureihe werden von Leuze in vier Funktionsklassen angeboten. Neben Ausführungen für Standard-Applikationen werden mit Muting- und Blanking-Funktionen oder extra schlankem Design auch besondere Anwendungsfälle gelöst. Mit dem sogenannten Smart Process Gating steht ein völlig neuartiges Konzept für den Materialtransport – in Gefahrenbereiche hinein, aber auch heraus – zur Verfügung.

PPIC_ELC_detail_robust_metal

Für ein kostenoptimiertes Design eignet sich die seit 2022 verfügbare ELC-Baureihe: 

Fokussiert auf das Wesentliche zur Absicherung von Gefahrstellen.