Doksanlı yıllara dönüş
90'lı yıllarda Backstreet Boys ya da Spice Girls'ün şarkı sözlerini söylediğinizi hatırlıyor musunuz? Bu arada biz de büyük ticaret fuarlarında optik veri iletimini geliştirmek için yollardaydık. Leuze'de başka neler olduğunu öğrenin!
Dünya çapında 90'ların önemli olayları...
FRG ve DAC'nin yeniden birleşmesi
3 Ekim 1990'da Alman Demokratik Cumhuriyeti Federal Almanya Cumhuriyeti'ne katıldı ve böylece Almanya'nın yeniden birleşmesi sağlandı. Bu olay Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 329 gün sonra gerçekleşmiştir. Bugün 3 Ekim Almanya'da resmi tatildir.
Tamagotchi: Sanal cep hayvanı
1997 yılında plastikten yapılmış küçük yuvarlak bir yumurta kısa sürede bir kült haline geldi. Sanal bir civcivi temsil eden Tamagotchi piyasayı fethetti. Bu oyunda kullanıcı elektronik bir civcivin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek zorundaydı. Yaklaşık 20 yıl sonra, kült yumurtanın yeni bir versiyonu özellikle yıldönümü için ortaya çıktı.
Backstreet Boys ve Spice Girls
Muhtemelen hiçbir grup 90'lı yılları ABD'li erkek grubu Backstreet Boys ve İngiliz pop kız grubu Spice Girls kadar şekillendirmemiştir. Gruplar 1993 ve 1994 yıllarında kuruldu. Pop şarkılarıyla dünya çapında geniş hedef kitlelere ulaştılar ve milyonlarca albüm sattılar.
Leuze'de olanlar...
Hannover Fuarı, SPS & Co.
Leuze'nin Hannover Messe'de tüm ihtişamıyla parladığı 1992 yılına dönüp bakıyoruz. O zamanki resim, o zaman bile ne kadar ileride olduğumuzu gösteriyor. Fuar sunumumuz, CRT ekran gibi o zamanın en son teknolojisi ve sektörün geleceğini temsil eden sergilerle mütevazı olmaktan çok öteydi.
Bugün...
Zaman değişti ve bugün kendimizi devasa sergi alanları ve sektörümüzün zirvesini temsil eden son teknoloji ürünü sergilerle sunuyoruz. Ancak tüm bu yıllar boyunca değişmeyen bir şey var: müşterilerimize en iyisini sunma kararlılığımız!
İster 1992 ister 2023 olsun, sensör ve güvenlik çözümlerine olan tutkumuz ve müşteri odaklılığımız her zaman önce gelir.
Çalışma alanınız için pratik otomasyon mu yoksa yarının zorlukları için çözümler mi? Size zaman ayırıyor ve sorularınızı birlikte çözüyoruz.
Öncü geçmişimizin teknolojinin geleceğini nasıl şekillendirmeye devam ettiğini görmek için 14 - 16 Kasım tarihleri arasında Nürnberg'deki SPS'de bizi ziyaret edin.
Temassız iletişim artık çok kolay
Bir ağ içinde veriler farklı şekillerde iletilir. Optik veri iletimi ışık bariyerleri ile "hava" ortamı üzerinden 300 m mesafeye kadar görünmez, temassız ve aşınmasız bir iletim mümkündür.
Tesis mühendisliğinde 80'li ve 90'lı yıllar, veri iletimi ve güç beslemesinin esnek, hizmet yoğun bakır kablolardan optik cihazlara ve kalıcı olarak monte edilmiş baralara geçişi ile karakterize edildi. Leuze'nin ilk optik veri iletim cihazları olan DDLS 78, 200 bit/s iletim hızıyla son teknoloji ürünüdür. Bir istifleme vincinin veya enine transfer aracının otomatik çalışması için tüm kontrol sinyalleri güvenilir bir şekilde iletilebiliyordu.
1990'lardan itibaren, giderek daha kısa sürelerde daha büyük miktarlarda veri iletmeye yönelik güçlü bir eğilim vardı. Frekans dönüştürücülerin yanı sıra kontroller de giderek daha güçlü hale geldi ve gereken veri miktarı hızla arttı. O zaman da şimdi olduğu gibi Leuze, müşterilerinin karşılaştığı zorlukların farkına varmak ve onlar için uygun çözümler geliştirmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır.
Bugün...
DDLS 500 gibi günümüzün optik veri iletim sistemleri saniyede 100 milyon biti gerçek zamanlı olarak iletir ve küresel tesis mühendisliğinde son teknoloji ürünüdür. Avantajları arasında şeffaf gerçek zamanlı veri iletimi ve kolay kurulum ve hizalama yer alır. Entegre bağlantı sayesinde tüm teşhis verilerine dünya çapında erişim mümkündür.
Optik veri iletimi ve sizin için doğru ürünler hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
Kendinizi Sensor People'ın dünyasına bırakın
1990'larda, basılı medya bilgi ve eğlencenin ana kaynağı olduğundan, basılı dünya inkar edilemez bir şekilde günlük yaşamın önemli bir parçasıydı.
O dönemde dergiler, gazeteler ve basılı broşürler için milyonlarca ton kağıt tüketiliyordu.
Müşteri dergisini yayınlamaktaki amacımız her zaman aynı olmuştur: müşterilerimizi bilgilendirmek. Ve bu niyet hala sağlam bir şekilde yerinde duruyor. Müşteri dergisi hala Leuze ve ürünlerimiz hakkında değerli bir bilgi kaynağıdır.
Bugün...
Dijital çağda, müşteri dergisini de sanal alana taşıdık. Sadece kolay erişilebilir ve çevremize daha nazik olmakla kalmadı, aynı zamanda modern bir görünüm de kazandı. Ancak teknolojik değişikliklere rağmen dergimizin özü aynı kalmaya devam ediyor: müşterilerimize önemli içgörüler ve bilgiler sunmak.
En yeni 2023 müşteri dergimizi buradan indirebilirsiniz.