Powrót do lat dziewięćdziesiątych
Czy pamiętasz śpiewanie tekstów Backstreet Boys lub Spice Girls w latach 90-tych? W międzyczasie byliśmy w drodze na duże targi, rozwijając optyczną transmisję danych. Dowiedz się, co jeszcze wydarzyło się w Leuze!
Najważniejsze wydarzenia z lat 90. na całym świecie...
Zjednoczenie RFN i NRD
W dniu 3 października 1990 r. Niemiecka Republika Demokratyczna dołączyła do Republiki Federalnej Niemiec, zapewniając tym samym zjednoczenie Niemiec. Stało się to 329 dni po upadku muru berlińskiego. Do dziś 3 października jest świętem państwowym w Niemczech.
Tamagotchi: wirtualne kieszonkowe zwierzątko
W 1997 roku małe okrągłe jajko wykonane z plastiku w krótkim czasie stało się kultowe. Tamagotchi, które reprezentowało wirtualnego kurczaka, podbiło rynek. W grze tej użytkownik musiał zadbać o potrzeby elektronicznego pisklaka. Około 20 lat później, specjalnie z okazji rocznicy, pojawiła się nowa edycja kultowego jajka.
Backstreet Boys i Spice Girls
Prawdopodobnie żaden zespół nie ukształtował lat 90. tak jak amerykańska grupa Backstreet Boys i brytyjska grupa popowa Spice Girls. Zespoły powstały w 1993 i 1994 roku. Dzięki swoim popowym piosenkom dotarły do dużych grup docelowych na całym świecie i sprzedały miliony płyt.
To, co wydarzyło się w Leuze...
Targi w Hanowerze, SPS & Co.
Spoglądamy wstecz do 1992 roku, kiedy Leuze świeciło w całej okazałości na targach Hannover Messe. Zdjęcie z tamtych czasów pokazuje, jak daleko byliśmy wtedy do przodu. Nasza prezentacja targowa nie była skromna - z najnowocześniejszą technologią w tamtym czasie, taką jak ekran CRT, i eksponatami, które reprezentowały przyszłość branży.
Dzisiaj...
Czasy się zmieniły i dziś prezentujemy się z ogromnymi przestrzeniami wystawienniczymi i najnowocześniejszymi eksponatami, które reprezentują szczyt naszej branży. Ale jedna rzecz pozostała niezmienna przez te wszystkie lata: nasze zaangażowanie w oferowanie naszym klientom tego, co najlepsze!
Niezależnie od tego, czy jest rok 1992, czy 2023, nasza pasja do czujników i rozwiązań bezpieczeństwa oraz koncentracja na kliencie zawsze są na pierwszym miejscu.
Praktyczna automatyzacja w Twojej dziedzinie pracy lub rozwiązania dla przyszłych wyzwań? Poświęcimy Ci czas i wspólnie odpowiemy na Twoje pytania.
Odwiedź nas na targach SPS w Norymberdze w dniach 14-16 listopada, aby zobaczyć, jak nasza pionierska historia nadal kształtuje przyszłość technologii.
Łatwa komunikacja zbliżeniowa
W sieci dane są przesyłane na różne sposoby. Niewidoczna, bezdotykowa i niezużywająca się transmisja na odległość do 300 m jest możliwa dzięki optycznym barierom świetlnym transmisji danych za pośrednictwem medium "powietrza".
Lata 80-te i 90-te w inżynierii instalacji charakteryzowały się przejściem na transmisję danych i zasilanie z elastycznych, intensywnie eksploatowanych kabli miedzianych na urządzenia optyczne i szyny zbiorcze zainstalowane na stałe. Pierwsze optyczne urządzenia do transmisji danych firmy Leuze, DDLS 78, były najnowocześniejsze z szybkością transmisji 200 bit/s. Wszystkie sygnały sterujące automatyczną pracą układnicy lub wózka poprzecznego mogły być przesyłane niezawodnie.
Począwszy od lat 90-tych XX wieku, istniał silny trend w kierunku przesyłania coraz większych ilości danych w coraz krótszych okresach czasu. Sterowniki i konwertery częstotliwości stawały się coraz bardziej wydajne, a ilość wymaganych danych szybko rosła. Tak wtedy, jak i teraz, firma Leuze zawsze robiła wszystko, co w jej mocy, aby rozpoznać wyzwania swoich klientów i opracować dla nich odpowiednie rozwiązania.
Dzisiaj...
Dzisiejsze optyczne systemy transmisji danych, takie jak DDLS 500, przesyłają 100 milionów bitów na sekundę w czasie rzeczywistym i są najnowocześniejsze w globalnej inżynierii instalacji. Zalety obejmują przejrzystą transmisję danych w czasie rzeczywistym oraz łatwą instalację i strojenie. Ogólnoświatowy dostęp do wszystkich danych diagnostycznych jest możliwy dzięki zintegrowanej łączności.
Tutaj dowiesz się więcej o optycznej transmisji danych i produktach odpowiednich dla Ciebie.
Zanurz się w świecie Sensor People
W latach 90. świat druku był niezaprzeczalnie ważną częścią codziennego życia, ponieważ media drukowane były głównym źródłem informacji i rozrywki.
W tym czasie zużyto miliony ton papieru na czasopisma, gazety i broszury.
Intencja wydawania magazynu dla klientów zawsze była taka sama: informować naszych klientów. I ta intencja jest wciąż aktualna. Magazyn dla klientów jest nadal cennym źródłem informacji o Leuze i naszych produktach.
Dzisiaj...
W erze cyfrowej dodatkowo przenieśliśmy magazyn dla klientów do przestrzeni wirtualnej. Jest on nie tylko łatwo dostępny i bardziej przyjazny dla środowiska, ale także zyskał nowoczesny wygląd. Pomimo zmian technologicznych istota naszego magazynu pozostaje jednak taka sama: dostarczanie naszym klientom ważnych spostrzeżeń i informacji.
Pobierz nasz najnowszy magazyn dla klientów na rok 2023 tutaj.