90년대로 돌아가기
90년대 백스트리트 보이즈나 스파이스 걸스의 가사를 따라 부르던 기억이 있으신가요? 그 동안 로이체는 대형 무역 박람회를 돌아다니며 광 데이터 전송을 발전시켰습니다. 로이체에서 어떤 일이 있었는지 알아보세요!
전 세계 90년대의 하이라이트...
독일 연방과 동독의 통일
1990년 10월 3일, 독일민주공화국이 독일연방공화국에 가입하면서 독일 통일이 이루어졌습니다. 이는 베를린 장벽이 무너진 지 329일 만에 일어난 일이었습니다. 오늘날까지 10월 3일은 독일의 공휴일입니다.
타마고치: 가상 포켓 애완동물
1997년, 플라스틱으로 만든 작고 동그란 달걀이 단기간에 컬트적인 인기를 얻었습니다. 가상의 병아리를 상징하는 다마고치가 시장을 정복한 것입니다. 이 게임에서 사용자는 전자 병아리의 요구를 처리해야했습니다. 약 20 년 후, 특히 기념일을 맞아 컬트 달걀의 새 버전이 등장했습니다.
백스트리트 보이즈와 스파이스 걸스
미국 보이 그룹 백스트리트 보이즈와 영국 팝 걸그룹 스파이스 걸스만큼 90년대를 풍미한 밴드는 없을 겁니다. 이 밴드는 1993년과 1994년에 설립되었습니다. 이들은 팝송으로 전 세계의 많은 타겟층에게 다가갔고 수백만 장의 음반을 판매했습니다.
로이체에서 일어난 일...
오늘...
시대가 변하여 오늘날 우리는 업계 최고를 대표하는 거대한 전시 공간과 최첨단 전시물을 선보이고 있습니다. 하지만 한 가지 변하지 않는 것은 고객에게 최고의 서비스를 제공하겠다는 약속입니다!
1992년이나 2023년이나 센서 및 안전 솔루션에 대한 열정과 고객에 대한 집중은 항상 최우선입니다.
업무 분야에 맞는 실용적인 자동화 또는 미래의 과제에 대한 솔루션이 필요하신가요? 시간을 내어 여러분의 궁금증을 함께 해결해 드립니다.
11월 14일부터 16일까지 뉘른베르크에서 열리는 SPS에 방문하셔서 소니의 선구자적인 역사가 어떻게 기술의 미래를 만들어가고 있는지 확인해 보세요.
간편한 비접촉식 커뮤니케이션
네트워크 내에서 데이터는 다양한 방식으로 전송됩니다. '공기'라는 매체를 통한 광학 데이터 전송 광배리어를 사용하면 최대 300m 거리까지 눈에 보이지 않는 비접촉식 무마모 전송이 가능합니다.
플랜트 엔지니어링 분야에서 80년대와 90년대는 데이터 전송 및 전원 공급이 유연하고 서비스 집약적인 구리 케이블에서 광학 장치 및 영구적으로 설치된 버스바로 전환되는 시기였습니다. 로이체의 첫 번째 광 데이터 전송 장치인 DDLS 78은 전송 속도가 200비트/s에 달하는 최첨단 장치였습니다. 스태커 크레인 또는 횡단 이송 차량의 자동 작동을 위한 모든 제어 신호를 안정적으로 전송할 수 있었습니다.
1990년대 이후에는 더 짧은 시간에 더 많은 양의 데이터를 전송하는 경향이 강해졌습니다. 제어 장치와 주파수 변환기는 점점 더 강력해졌고, 필요한 데이터의 양도 급격히 증가했습니다. 그때나 지금이나 로이체는 고객의 과제를 인식하고 이에 적합한 솔루션을 개발하기 위해 항상 최선을 다해 왔습니다.
오늘...
DDLS 500과 같은 오늘날의 광 데이터 전송 시스템은 초당 1억 비트를 실시간으로 전송하며, 글로벌 플랜트 엔지니어링 분야의 최첨단 기술입니다. 투명한 실시간 데이터 전송과 손쉬운 설치 및 정렬이 장점입니다. 통합 연결을 통해 모든 진단 데이터에 대한 전 세계 액세스가 가능합니다.
오늘...
디지털 시대에 발맞춰 고객 매거진을 가상 공간으로 가져왔습니다. 접근성이 용이하고 환경 친화적일 뿐만 아니라 현대적인 외관을 갖추게 되었습니다. 하지만 기술적인 변화에도 불구하고 고객에게 중요한 인사이트와 정보를 제공한다는 고객 매거진의 본질은 변함없이 유지됩니다.
여기에서 2023년 최신 고객 매거진을 다운로드하세요.