Ritorno agli anni Novanta
Vi ricordate di aver cantato i testi dei Backstreet Boys o delle Spice Girls negli anni '90? Nel frattempo, eravamo in giro per le grandi fiere, a far progredire la trasmissione ottica dei dati. Scoprite cos'altro è successo a Leuze!
I punti salienti degli anni '90 in tutto il mondo...
Riunificazione della RFT e della DDR
Il 3 ottobre 1990, la Repubblica Democratica Tedesca entrò a far parte della Repubblica Federale di Germania, garantendo così la riunificazione tedesca. Questo avvenne 329 giorni dopo la caduta del Muro di Berlino. Ancora oggi, il 3 ottobre è un giorno festivo in Germania.
Tamagotchi: l'animaletto tascabile virtuale
Nel 1997, un piccolo uovo rotondo di plastica divenne in breve tempo un cult. Il Tamagotchi, che rappresentava un pulcino virtuale, conquistò il mercato. In questo gioco, l'utente doveva occuparsi dei bisogni di un pulcino elettronico. Circa 20 anni dopo, una nuova edizione dell'uovo cult apparve appositamente per l'anniversario.
Backstreet Boys e Spice Girls
Probabilmente nessun gruppo ha plasmato gli anni '90 come il boy group statunitense Backstreet Boys e il gruppo pop britannico Spice Girls. I gruppi sono stati fondati nel 1993 e nel 1994. Con le loro canzoni pop, hanno raggiunto grandi gruppi in tutto il mondo e venduto milioni di dischi.
Quello che è successo a Leuze...
Fiera di Hannover, SPS & Co.
Guardiamo indietro al 1992, quando Leuze brillava in tutto il suo splendore alla Hannover Messe. La foto di allora mostra quanto fossimo avanti già allora. La nostra presentazione in fiera era tutt'altro che modesta, con tecnologie all'avanguardia per l'epoca, come lo schermo CRT, ed esposizioni che rappresentavano il futuro del settore.
Oggi...
I tempi sono cambiati e oggi ci presentiamo con spazi espositivi enormi e mostre all'avanguardia che rappresentano il top del nostro settore. Ma una cosa è rimasta costante in tutti questi anni: il nostro impegno ad offrire ai nostri clienti il meglio!
Che sia il 1992 o il 2023, la nostra passione per i sensori e le soluzioni di sicurezza e l'attenzione per il cliente sono sempre al primo posto.
Automazione pratica per il vostro settore di lavoro o soluzioni per le sfide di domani? Ci prendiamo del tempo per voi e risolviamo insieme le vostre domande.
Venite a trovarci alla SPS di Norimberga dal 14 al 16 novembre per scoprire come la nostra storia di pionieri continua a plasmare il futuro della tecnologia.
Comunicazione senza contatto semplificata
All'interno di una rete, i dati vengono trasmessi in modi diversi. Una trasmissione invisibile, senza contatto e senza usura fino a una distanza di 300 m è possibile con le barriere ottiche di trasmissione dati attraverso il mezzo "aria".
Nell'impiantistica, gli anni '80 e '90 sono stati caratterizzati dal passaggio della trasmissione dati e dell'alimentazione elettrica da cavi in rame flessibili e ad alta intensità di servizio a dispositivi ottici e sbarre collettrici installate in modo permanente. I primi dispositivi ottici di trasmissione dati di Leuze, il DDLS 78, erano lo stato dell'arte con una velocità di trasmissione di 200 bit/s. Tutti i segnali di controllo per il funzionamento automatico di un trasloelevatore o di un carrello di trasferimento trasversale potevano essere trasmessi in modo affidabile.
A partire dagli anni '90 si è registrata una forte tendenza a trasmettere quantità di dati sempre maggiori in periodi di tempo sempre più brevi. I controlli e i convertitori di frequenza sono diventati sempre più potenti e la quantità di dati richiesti è aumentata rapidamente. Allora come oggi, Leuze ha sempre fatto tutto il possibile per riconoscere le sfide dei suoi clienti e sviluppare soluzioni adeguate.
Oggi...
Gli attuali sistemi di trasmissione ottica dei dati, come il DDLS 500, trasmettono 100 milioni di bit al secondo in tempo reale e rappresentano lo stato dell'arte dell'impiantistica globale. I vantaggi includono la trasmissione trasparente dei dati in tempo reale e la facilità di installazione e allineamento. L'accesso mondiale a tutti i dati diagnostici è reso possibile dalla connettività integrata.
Per saperne di più sulla trasmissione ottica dei dati e sui prodotti giusti per voi, cliccate qui.
Immergetevi nel mondo di Sensor People
Negli anni '90, il mondo della stampa era innegabilmente una parte importante della vita quotidiana, in quanto la carta stampata era la principale fonte di informazione e intrattenimento.
All'epoca si consumavano milioni di tonnellate di carta per riviste, giornali e opuscoli stampati.
L'intenzione di pubblicare la rivista per i clienti è sempre stata la stessa: informare i nostri clienti. E questo intento è ancora ben presente. La rivista per i clienti è ancora una preziosa fonte di informazioni su Leuze e sui nostri prodotti.
Oggi...
Nell'era digitale, abbiamo portato anche la rivista per i clienti nello spazio virtuale. Non solo è facilmente accessibile e più rispettosa del nostro ambiente, ma ha anche assunto un aspetto moderno. Nonostante i cambiamenti tecnologici, tuttavia, l'essenza della nostra rivista rimane la stessa: fornire ai nostri clienti importanti approfondimenti e informazioni.
Scaricate qui la nostra ultima rivista per i clienti per il 2023.