Seksenler geri döndü!
Gameboy'da ilk kez Tetris oynamak - hala hatırlıyor musunuz? Bu arada, BCL 10 barkod okuyucu intralojistikteki süreçlerin otomatikleştirilmesine yardımcı oldu. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerinde de ilk iştiraklerimizi kurduk.
Dünya çapında 80'ların önemli olayları...
Gameboy ve Tetris - yenilmez bir ikili
1989 yılında Nintendo, 8-bitlik bir el konsolu olan Game Boy'u Japonya'da piyasaya sürdü. Küçük oyun konsolu kısa sürede Avrupa'da da satışa sunuldu. Gameboy bugüne kadar en çok satan oyun konsollarından biridir. Aynı durum 1984 yılında geliştirilen ve oyun konsolu ile birlikte sunulan Tetris oyunu için de geçerlidir. Bu kombinasyon Tetris'in tarihin en çok satan bilgisayar oyunlarından biri olmasını sağlamıştır.
Yüzyılın düğünü
1980'lerin başında İngiliz tahtının varisi Charles ve Leydi Diana Spencer nişanlandıklarını resmen açıkladılar. Ardından 29 Temmuz 1981'de St Paul Katedrali'nde rüya gibi bir düğün gerçekleşti. "Yüzyılın düğünü" olarak kabul edilen bu olay 750 milyon kişi tarafından ekranları başında, 2 milyondan fazla Britanyalı tarafından da Londra sokaklarında kutlandı.
Dirty Dancing ayrıca CD'de
1987 yılında ABD'de çekilen dans filmi Dirty Dancing, sinemaseverlerin artık salonlarda hareketsiz oturamamasını sağladı. Film için özel olarak bestelenen "The Time of My Life" ya da "Hungry Eyes" gibi şarkılar soundtrack albümünü listelerin zirvesine fırlattı. Neyse ki CD birkaç yıl önce icat edilmişti ve bu da şarkıların sürekli döngü halinde dinlenebilmesini sağladı.
Leuze'de olanlar...
Fabrikadan alınmış gibi bir barkod okuyucu
Leuze, 1980'lerin ortalarında BCL 10 barkod okuyucu ile gelişmekte olan endüstriyel tanımlama sistemleri pazarına girdi. BCL 10'da ışık kaynağı olarak hala bir lazer tüpü kullanılıyordu ve cihaz 8 bitlik bir mikro denetleyici tarafından kontrol ediliyordu. Barkod okuyucular küçük seriler halinde üretiliyordu, örneğin alüminyum gövde parçaları hala "katıdan" frezeleniyordu. Sonuç olarak, o zamanki liste fiyatı yaklaşık 12.000 DM idi.
O dönemde BCL'nin geliştirilmesinde görev alan Armin Claus şunları hatırlıyor:
"Barkod etiketleri başlangıçta, örneğin 1980'lerde, nakliye kasalarında sadece ara sıra kullanılıyordu. İç lojistik süreçlerinin otomasyonu henüz emekleme aşamasındaydı. Sektör manuel ayıklama süreçlerini otomatikleştirmeye yeni başlıyordu. Leuze erken bir aşamada endüstriyel barkod okuyucu pazarının bir parçası oldu - birçok uygulama çözümü müşteriyle birlikte geliştirildi. İlk cihazdan itibaren mevcut varyantlar ve dolayısıyla satış rakamları hızla yükseldi."
80'li yıllardaki BCL 10'un muadili artık BCL 200i / BCL 300i'dir. Aynı zamanda, gövde hacmi ve ağırlığı yaklaşık 20 kat azaltılmıştır.
Bugün...
Mevcut 1D barkod okuyucular hala o zamanın işlevsel ilkelerine dayanmaktadır, ancak bileşenler ve üretim süreçleri büyük ölçüde değişmiştir. Günümüzde lazer tüpü yerine yarı iletken lazer diyotlar kullanılmaktadır.
1D barkodlar, veri içeriğinin yaklaşık 10-20 karakter olduğu uygulamalarda kullanılır.
Barkod okuyucular genellikle intralojistik ve laboratuvar otomasyonu sektörlerindeki uygulamalarda kullanılır. Odak sektörlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
Müşteri uygulamalarının gereksinimleri de hızla gelişmiştir. Tanımlama çözümleri alanında, Leuze ürün portföyü artık görüntüleyici tabanlı 1D/2D kod okuyucular ve mobil el tipi tarayıcılar ile sabit 1D barkod okuyuculara ek olarak intralojistik ve paketleme teknolojisinde kapsamlı bir uygulama yelpazesini kapsamaktadır.
İlk sarı ürün
40 yılı aşkın bir süredir Leuze sadece kırmızı değil, aynı zamanda sarıdır: otomasyon teknolojisinde bu renk iş güvenliğini temsil eder. Endüstriyel ortamda, insanları ve makineleri tehlikelerden korumak önemlidir. Şirket, erişim koruması için kullanılan ilk "SLS 89" Güvenlik Işık Hüzmesi Cihazının geliştirilmesiyle güvenlik ürünleri segmentine girmiştir.
Leuze electronic'in üretim yelpazesi bu teknolojik dönüm noktası ile kararlı bir şekilde genişledi. O dönemde hala kullanılmakta olan tek ışınlı fotoelektrik güvenlik anahtarı hızla gelişti - 1986 yılına gelindiğinde 300'den fazla versiyon mevcuttu. Işık bariyerleri, makineler ve endüstriyel tesisler için temel otomasyon bileşenleri olarak kabul edildi.
Bugün...
2023'ün yıldönümünde, "Leuze'de Güvenlik" Leuze portföyünün önemli bir bileşenidir. Kapsamlı güvenlik sensörleri yelpazesine ek olarak Leuze, makine ve sistemlerin tüm yaşam döngüsü için Güvenlik Hizmetlerinin yanı sıra eksiksiz güvenlik çözümleri de sunmaktadır.
Leuze’de emniyet hakkında daha fazla bilgi edinin.
İş güvenliği alanındaki ilerlemenin en önemli örneği, Leuze tarafından patenti alınan ve MLC 530 güvenlik ışık perdeleri temelinde geliştirilen bir süreç olan "Akıllı Proses Geçişi "dir.
Smart Process Gating hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
Uluslararası ve yine de bölgede kendi evinde
Leuze electronic'in 1988'deki 25. yıldönümüyle birlikte, şirket Owen'da yeni bir binanın tamamlanmasını da kutlayabildi. Bugün olduğu gibi geçmişte de bu mekan öncelikle araştırma ve geliştirme için kullanılmış ve en modern iş istasyonları ve cihazlarla donatılmıştır. Diğer şeylerin yanı sıra, temel araştırmalar da burada yürütülüyor ve seri üretime hazır hale gelene kadar bir ürün üzerinde çalışılıyordu.
Aynı zamanda Avrupa'da uluslararası genişleme başladı. Şirketin kuruluşundan itibaren Christof Leuze ve ekibi, potansiyel müşterilerle yeni bağlantılar kurmak ve Leuze sensörleri için uygulamalar bulmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda ticaret fuarını ziyaret etti. Piyasada mümkün olan en yüksek varlığı elde etmek için ülke çapında bir satış ağına ihtiyaçları vardı. Unterstadion'da ilk yan kuruluş olan Leuze opto electronic'in kurulmasının ardından başlangıç sinyali verildi. İlk satış şirketleri 1980'lerin başında İsviçre ve Fransa'da kuruldu. Bunu 1988'de Hollanda ve İspanya'daki iştirakler izledi.
Bugün...
Bugün bile müşterilerimiz için her zaman kişisel ve kolay erişilebilir olmaya büyük önem veriyoruz. Dünya çapında 1600'den fazla Sensör Çalışanımız, üç teknolojik yetkinlik merkezi, beş üretim tesisi ve 20'den fazla kendi satış şirketimizle küresel bir varlığa sahiptir. Buna ek olarak, Leuze'yi destekleyen 40'ın üzerinde uluslararası distribütör bulunmaktadır. Konumlarımız hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.