80년대가 돌아왔습니다!
게임보이로 처음 테트리스를 플레이했던 기억이 아직도 생생하시나요? 한편 BCL 10 바코드 리더기는 내부 물류 프로세스를 자동화하는 데 도움이 되었습니다. 또한 다른 유럽 국가에 첫 번째 자회사를 설립했습니다.
전 세계 80년대의 하이라이트...
게임보이와 테트리스 - 독보적인 듀오
1989년, 닌텐도는 8비트 휴대용 콘솔 게임보이(Game Boy)를 일본에서 출시했습니다. 이 소형 게임 콘솔은 유럽에서도 빠르게 출시되었습니다. 오늘날까지 게임보이는 가장 많이 팔리는 게임 콘솔 중 하나입니다. 1984년에 개발되어 게임 콘솔과 함께 출시된 테트리스 게임도 마찬가지입니다. 이 조합 덕분에 테트리스는 역사상 가장 많이 팔린 컴퓨터 게임 중 하나가 되었습니다.
세기의 결혼식
1980년대 초, 영국 왕위 계승자인 찰스와 다이애나 스펜서 부인은 공식적으로 약혼을 발표했습니다. 그리고 1981년 7월 29일, 세인트 폴 대성당에서 꿈에 그리던 결혼식이 열렸습니다. "세기의 결혼식"으로 여겨지는 이 행사는 스크린 앞에서 7억 5천만 명, 런던 거리에서 200만 명 이상의 영국인이 축하했습니다.
더티 댄싱을 CD로도 만나보세요
1987년, 미국 댄스 영화 더티 댄싱은 영화관 관객들이 더 이상 영화관에 가만히 앉아 있을 수 없게 만들었습니다. "The Time of My Life" 또는 "Hungry Eyes"와 같이 영화를 위해 특별히 작곡된 노래는 사운드트랙 앨범을 차트 상위권에 올렸습니다. 다행히도 몇 년 전에 CD가 발명되어 노래를 계속 반복해서 들을 수 있게 되었습니다.
로이체에서 일어난 일...
마치 제조 공장에서 나온 듯한 바코드 리더기
로이체는 1980년대 중반 바코드 리더기 BCL 10을 통해 산업용 식별 시스템의 신흥 시장에 진출했습니다. BCL 10에서는 여전히 레이저 튜브가 광원으로 사용되었고 장치는 8비트 마이크로 컨트롤러로 제어되었습니다. 바코드 리더기는 소규모 시리즈로 제작되었으며, 예를 들어 알루미늄 하우징 부품은 여전히 "솔리드에서" 가공되었습니다. 그 결과 당시 정가는 약 12,000디엠이었습니다.
당시 BCL 개발에 참여했던 아르민 클라우스는 이렇게 회상합니다:
"바코드 라벨은 1980년대에는 운송 상자 등에 산발적으로만 사용되었습니다. 내부 물류 프로세스의 자동화는 아직 초기 단계였습니다. 업계에서는 이제 막 수동 분류 프로세스를 자동화하기 시작했습니다. 로이체는 초기 단계부터 산업용 바코드 리더기 시장에 참여하여 고객과 함께 많은 애플리케이션 솔루션을 개발했습니다. 첫 번째 디바이스부터 사용 가능한 변형이 늘어났고 이에 따라 판매량도 빠르게 증가했습니다."
80년대의 BCL 10에 대응하는 제품은 현재 BCL 200i / BCL 300i입니다. 동시에 하우징 부피와 무게는 약 20배 감소했습니다.
오늘...
현재의 1D 바코드 리더기는 여전히 당시의 기능 원리를 기반으로 하고 있지만 구성 요소와 제조 공정이 크게 바뀌었습니다. 오늘날에는 레이저 튜브 대신 반도체 레이저 다이오드가 사용됩니다.
1D 바코드는 데이터 콘텐츠가 약 10~20자 정도인 애플리케이션에 사용됩니다.
바코드 리더기는 내부 물류 및 실험실 자동화 분야의 애플리케이션에 자주 사용됩니다. 여기에서 주요 산업에 대해 자세히 알아보십시오.
고객 애플리케이션의 요구 사항도 빠르게 발전했습니다. 이제 로이체의 제품 포트폴리오는 고정식 1D 바코드 리더기, 이미저 기반 1D/2D 코드 리더기, 모바일 핸드헬드 스캐너 외에도 내부 물류 및 포장 기술 분야의 포괄적인 애플리케이션을 포괄하는 식별 솔루션 분야로 확장되었습니다.
최초의 노란색 제품
40여 년 동안 로이체는 빨간색뿐만 아니라 노란색도 사용해 왔습니다. 자동화 기술에서 이 색상은 산업 안전을 상징합니다. 산업 환경에서는 사람과 기계를 위험으로부터 보호하는 것이 중요합니다. 로이체는 접근 보호에 사용되는 최초의 안전 라이트 빔 장치 "SLS 89"를 개발하면서 안전 제품 부문에 진출했습니다.
이 기술적 이정표를 통해 로이체 일렉트로닉의 생산 범위는 결정적으로 확장되었습니다. 당시에도 여전히 사용되던 단일 빔 광전식 안전 스위치는 빠르게 발전하여 1986년에는 300개 이상의 버전이 출시되었습니다. 라이트 배리어는 기계 및 산업 플랜트의 필수 자동화 구성 요소로 간주되었습니다.
오늘...
2023년 창립 100주년을 맞이한 로이체의 포트폴리오에서 "안전"은 중요한 구성 요소입니다. 로이체는 포괄적인 안전 센서 제품군 외에도 기계 및 시스템의 전체 수명 주기를 위한 안전 서비스 및 완벽한 안전 솔루션을 제공합니다.
로이체의 안전에 대해 자세히 알아보십시오.
산업 안전 분야의 대표적인 발전 사례는 로이체가 특허를 획득하고 MLC 530 안전 라이트 커튼을 기반으로 개발한 프로세스인 "스마트 프로세스 게이팅"입니다.
여기에서 스마트 프로세스 게이팅에 대해 자세히 알아보세요.
오늘...
오늘날에도 우리는 고객이 항상 개인적으로 쉽게 접근할 수 있는 것을 매우 중요하게 생각합니다. 전 세계 1600명 이상의 센서 직원이 3개의 기술 역량 센터, 5개의 생산 현장, 20개 이상의 자체 판매 회사를 통해 전 세계에 진출해 있습니다. 또한 40개 이상의 국제 유통업체가 로이체를 지원하고 있습니다. 여기에서 지사에 대해 자세히 알아보세요.