Lata osiemdziesiąte powróciły!
Gra w Tetris na Gameboyu po raz pierwszy - pamiętasz to jeszcze? W międzyczasie czytnik kodów kreskowych BCL 10 pomógł zautomatyzować procesy w intralogistyce. Założyliśmy również nasze pierwsze oddziały w innych krajach europejskich.
Najważniejsze wydarzenia z lat 80. na całym świecie...
Gameboy i Tetris - duet nie do pobicia
W 1989 roku firma Nintendo wprowadziła na rynek japoński Game Boy, 8-bitową konsolę przenośną. Mała konsola do gier szybko stała się dostępna również w Europie. Do dziś Gameboy jest jedną z najlepiej sprzedających się konsol do gier. To samo dotyczy gry Tetris, opracowanej w 1984 roku, która była dostępna wraz z konsolą do gier. To połączenie sprawiło, że Tetris stał się jedną z najlepiej sprzedających się gier komputerowych w historii.
Ślub stulecia
Na początku lat 80. Karol, następca brytyjskiego tronu, i Lady Diana Spencer oficjalnie ogłosili swoje zaręczyny. Następnie, 29 lipca 1981 roku, w katedrze św. Pawła odbył się wymarzony ślub. To wydarzenie, uważane za "ślub stulecia", świętowało 750 milionów ludzi przed ekranami i 2 miliony Brytyjczyków na ulicach Londynu.
Dirty Dancing również na CD
W 1987 roku amerykański film taneczny Dirty Dancing sprawił, że widzowie kin nie mogli już usiedzieć spokojnie w salach. Piosenki skomponowane specjalnie na potrzeby filmu, takie jak "The Time of My Life" czy "Hungry Eyes" katapultowały album ze ścieżką dźwiękową na szczyty list przebojów. Na szczęście płyta CD została wynaleziona kilka lat wcześniej, dzięki czemu piosenek można było słuchać w ciągłej pętli.
To, co wydarzyło się w Leuze...
Czytnik kodów kreskowych jak z fabryki
Firma Leuze weszła na wschodzący rynek przemysłowych systemów identyfikacji w połowie lat 80-tych z czytnikiem kodów kreskowych BCL 10. W BCL 10 tuba laserowa była nadal używana jako źródło światła, a urządzenie było kontrolowane przez 8-bitowy mikrokontroler. Czytniki kodów kreskowych były budowane w małych seriach, przy czym na przykład aluminiowe części obudowy były nadal frezowane "z litego materiału". W rezultacie cena katalogowa w tamtym czasie wynosiła około 12 000 DM.
Armin Claus, zaangażowany w rozwój BCL w tamtym czasie, wspomina:
"Etykiety z kodami kreskowymi były początkowo używane tylko sporadycznie na skrzyniach transportowych, na przykład w latach 80-tych. Automatyzacja procesów intralogistycznych była jeszcze w powijakach. Branża dopiero zaczynała automatyzować ręczne procesy sortowania. Leuze było częścią rynku przemysłowych czytników kodów kreskowych na wczesnym etapie - wiele rozwiązań aplikacyjnych zostało opracowanych wspólnie z klientem. Począwszy od pierwszego urządzenia, liczba dostępnych wariantów, a tym samym wyniki sprzedaży szybko rosły".
Odpowiednikiem BCL 10 z lat 80-tych jest obecnie BCL 200i / BCL 300i. Jednocześnie objętość i waga obudowy zostały zmniejszone około 20-krotnie.
Dzisiaj...
Obecne czytniki kodów kreskowych 1D nadal opierają się na zasadach działania z tamtych czasów, ale komponenty i procesy produkcyjne uległy drastycznym zmianom. Zamiast lampy laserowej stosuje się dziś półprzewodnikowe diody laserowe.
Kody kreskowe 1D są używane w aplikacjach, w których zawartość danych wynosi około 10-20 znaków.
Czytniki kodów kreskowych są często wykorzystywane w aplikacjach w sektorach intralogistyki i automatyzacji laboratoriów. Dowiedz się więcej o naszych głównych branżach tutaj.
Wymagania aplikacji klientów również szybko się rozwinęły. W dziedzinie rozwiązań identyfikacyjnych, portfolio produktów Leuze obejmuje obecnie szeroki zakres zastosowań w intralogistyce i technologii pakowania, oprócz stacjonarnych czytników kodów kreskowych 1D z czytnikami kodów 1D/2D opartymi na imagerach i mobilnych skanerach ręcznych.
Pierwszy żółty produkt
Od ponad 40 lat firma Leuze jest nie tylko czerwona, ale także żółta: w technologii automatyzacji kolor ten oznacza bezpieczeństwo pracy. W środowisku przemysłowym ważna jest ochrona ludzi i maszyn przed zagrożeniami. Firma weszła do segmentu produktów bezpieczeństwa wraz z opracowaniem pierwszego urządzenia Safety Light Beam Device "SLS 89", które było używane do ochrony dostępu.
Dzięki temu technologicznemu kamieniowi milowemu zakres produkcji Leuze electronic zdecydowanie się rozszerzył. Jednowiązkowy fotoelektryczny wyłącznik bezpieczeństwa, który w tamtym czasie był nadal w użyciu, szybko się rozwinął - do 1986 r. dostępnych było ponad 300 wersji. Bariery świetlne zostały uznane za niezbędne elementy automatyki maszyn i zakładów przemysłowych.
Dzisiaj...
W jubileuszowym roku 2023 "Safety at Leuze" jest ważnym elementem w portfolio Leuze. Oprócz szerokiej gamy czujników bezpieczeństwa, Leuze oferuje również usługi bezpieczeństwa dla całego cyklu życia maszyn i systemów, a także kompletne rozwiązania bezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej o Safety at Leuze.
Doskonałym przykładem postępu w dziedzinie bezpieczeństwa pracy jest tzw. "Smart Process Gating" - proces opatentowany przez Leuze i opracowany na podstawie kurtyn świetlnych bezpieczeństwa MLC 530.
Więcej informacji na temat Smart Process Gating można znaleźć tutaj.
Firma międzynarodowa, a jednak u siebie w regionie
Wraz z 25. rocznicą powstania Leuze electronic w 1988 roku, firma mogła również świętować ukończenie nowego budynku w Owen. W przeszłości, podobnie jak dziś, lokalizacja ta była wykorzystywana głównie do badań i rozwoju i została wyposażona w najnowocześniejsze stacje robocze i urządzenia. Prowadzono tu między innymi podstawowe badania i prace nad produktem, aż do momentu, gdy był on gotowy do produkcji seryjnej.
W tym samym czasie rozpoczęła się międzynarodowa ekspansja w Europie. Od samego początku Christof Leuze i jego zespół odwiedzali liczne targi w kraju i za granicą, aby nawiązać nowe kontakty z potencjalnymi klientami i znaleźć zastosowania dla czujników Leuze. Aby osiągnąć jak największą obecność na rynku, potrzebowali ogólnokrajowej sieci sprzedaży. Po założeniu pierwszej spółki zależnej, Leuze opto electronic w Unterstadion, dano sygnał do rozpoczęcia działalności. Na początku lat 80-tych powstały pierwsze spółki handlowe w Szwajcarii i Francji. W 1988 roku powstały oddziały w Holandii i Hiszpanii.
Dzisiaj...
Nawet dzisiaj przywiązujemy dużą wagę do tego, aby zawsze być osobiście i łatwo dostępnym dla naszych klientów. Ponad 1600 pracowników firmy Sensor na całym świecie jest obecnych w trzech centrach kompetencji technologicznych, pięć zakładów produkcyjnych i ponad 20 własnych spółkach handlowych. Ponadto Leuze wspiera ponad 40 międzynarodowych dystrybutorów. Dowiedz się więcej o naszych lokalizacjach tutaj.