Gli anni '80 sono tornati!
Giocare per la prima volta a Tetris sul Gameboy: ve lo ricordate ancora? Nel frattempo, il lettore di codici a barre BCL 10 ha contribuito ad automatizzare i processi nell'intralogistica. Abbiamo anche fondato le nostre prime filiali in altri Paesi europei.
I punti salienti degli anni '80 in tutto il mondo...
Gameboy e Tetris: un duo imbattibile
Nel 1989 Nintendo lanciò in Giappone il Game Boy, una console portatile a 8 bit. La piccola console fu presto disponibile anche in Europa. Ancora oggi, il Gameboy è una delle console più vendute. Lo stesso vale per il gioco Tetris, sviluppato nel 1984 e disponibile insieme alla console. Questa combinazione ha fatto sì che Tetris diventasse uno dei giochi per computer più venduti della storia.
Il matrimonio del secolo
All'inizio degli anni '80, Carlo, l'erede al trono britannico, e Lady Diana Spencer annunciarono ufficialmente il loro fidanzamento. Poi, il 29 luglio 1981, il matrimonio da sogno ebbe luogo nella Cattedrale di St Paul. Questo evento, considerato il "matrimonio del secolo", fu celebrato da 750 milioni di persone davanti agli schermi e da altri 2 milioni di inglesi per le strade di Londra.
Dirty Dancing anche su CD
Nel 1987, il film dance statunitense Dirty Dancing fece in modo che gli spettatori non potessero più rimanere fermi nelle sale. Le canzoni composte appositamente per il film, come "The Time of My Life" o "Hungry Eyes", catapultarono l'album della colonna sonora in cima alle classifiche. Fortunatamente, qualche anno prima era stato inventato il CD, che permetteva di ascoltare le canzoni a ciclo continuo.
Quello che è successo a Leuze...
Un lettore di codici a barre come se provenisse da una fabbrica
Leuze entrò nel mercato emergente dei sistemi di identificazione industriale a metà degli anni '80 con il lettore di codici a barre BCL 10. Il BCL 10 utilizzava ancora un tubo laser come sorgente luminosa e il dispositivo era controllato da un microcontrollore a 8 bit. Nel BCL 10 veniva ancora utilizzato un tubo laser come sorgente luminosa e il dispositivo era controllato da un microcontrollore a 8 bit. I lettori di codici a barre venivano costruiti in piccole serie e le parti dell'alloggiamento in alluminio, ad esempio, venivano ancora fresate "dal pieno". Di conseguenza, il prezzo di listino all'epoca era di circa 12.000 DM.
Armin Claus, che all'epoca partecipava allo sviluppo del BCL, ricorda:
"All'inizio le etichette con codice a barre erano utilizzate solo sporadicamente sulle casse da trasporto, ad esempio negli anni '80. L'automazione dei processi intralogistici era ancora agli inizi. L'industria stava appena iniziando ad automatizzare i processi di smistamento manuale. Leuze ha fatto parte del mercato dei lettori di codici a barre industriali fin dalle prime fasi: molte soluzioni applicative sono state sviluppate insieme ai clienti. A partire dal primo dispositivo, le varianti disponibili e quindi anche i dati di vendita aumentarono rapidamente."
La controparte del BCL 10 degli anni '80 è oggi il BCL 200i / BCL 300i. Allo stesso tempo, il volume e il peso dell'alloggiamento sono stati ridotti di circa 20 volte.
Oggi...
Gli attuali lettori di codici a barre 1D si basano ancora sui principi funzionali di allora, ma i componenti e i processi di produzione sono cambiati drasticamente. Al posto del tubo laser, oggi si utilizzano diodi laser a semiconduttore.
I codici a barre 1D sono utilizzati in applicazioni in cui il contenuto dei dati è di circa 10-20 caratteri.
I lettori di codici a barre sono spesso utilizzati in applicazioni nei settori dell'intralogistica e dell'automazione di laboratorio. Per saperne di più sui nostri settori di riferimento, cliccate qui.
Anche i requisiti delle applicazioni dei clienti si sono sviluppati rapidamente. Nel campo delle soluzioni di identificazione, il portafoglio prodotti di Leuze copre oggi una gamma completa di applicazioni nell'intralogistica e nella tecnologia dell'imballaggio, oltre ai lettori di codici a barre 1D fissi con lettori di codici 1D/2D basati su immagini e scanner portatili.
Il primo prodotto giallo
Da oltre 40 anni, Leuze non è solo rosso, ma anche giallo: nella tecnologia dell'automazione, questo colore è sinonimo di sicurezza sul lavoro. Nell'ambiente industriale è importante proteggere le persone e le macchine dai pericoli. L'azienda è entrata nel segmento dei prodotti di sicurezza con lo sviluppo della prima barriera fotoelettrica di sicurezza "SLS 89", utilizzata per la protezione degli accessi.
Con questa pietra miliare tecnologica, la gamma di produzione di Leuze electronic si è ampliata in modo decisivo. L'interruttore di sicurezza fotoelettrico a raggio singolo, allora ancora in uso, si sviluppò rapidamente: nel 1986 erano disponibili più di 300 versioni. Le barriere fotoelettriche erano considerate componenti di automazione essenziali per macchine e impianti industriali.
Oggi...
Nell'anno dell'anniversario 2023, "Safety at Leuze" è una componente importante del portafoglio Leuze. Oltre alla gamma completa di sensori di sicurezza, Leuze offre anche servizi di sicurezza per l'intero ciclo di vita di macchine e sistemi e soluzioni di sicurezza complete.
Per saperne di più sulla Safety at Leuze.
Un esempio di progresso nel campo della sicurezza sul lavoro è il cosiddetto "Smart Process Gating" - un processo brevettato da Leuze e sviluppato sulla base delle barriere fotoelettriche di sicurezza MLC 530.
Per saperne di più sullo Smart Process Gating, cliccate qui.
Internazionale, ma di casa nella regione
Con il 25° anniversario di Leuze electronic nel 1988, l'azienda ha potuto festeggiare anche il completamento di un nuovo edificio a Owen. In passato, come oggi, questa sede è stata utilizzata principalmente per la ricerca e lo sviluppo ed è stata attrezzata con le più moderne postazioni di lavoro e dispositivi. Tra le altre cose, qui si svolgeva anche la ricerca di base e si lavorava su un prodotto fino a quando non era pronto per la produzione in serie.
Contemporaneamente è iniziata l'espansione internazionale in Europa. Fin dall'inizio dell'azienda, Christof Leuze e il suo team hanno visitato numerose fiere in patria e all'estero per stabilire nuovi contatti con potenziali clienti e trovare applicazioni per i sensori Leuze. Per ottenere la massima presenza sul mercato, avevano bisogno di una rete di vendita a livello nazionale. Dopo la fondazione della prima filiale, Leuze opto electronic a Unterstadion, è stato dato il segnale di partenza. All'inizio degli anni '80 furono fondate le prime società di vendita in Svizzera e in Francia. Nel 1988 seguirono le filiali nei Paesi Bassi e in Spagna.
Oggi...
Anche oggi attribuiamo grande importanza al fatto di essere sempre personalmente e facilmente raggiungibili dai nostri clienti. Gli oltre 1600 Sensor People di tutto il mondo sono presenti in tutto il mondo con tre centri di competenza tecnologica, cinque stabilimenti di produzione e oltre 20 società di vendita proprie. Inoltre, ci sono oltre 40 distributori internazionali che supportano Leuze. Per saperne di più sulle nostre sedi, cliccate qui.