与我们一起开启 80 年代的时光之旅
第一次在 Gameboy 上玩俄罗斯方块 - 您还记得吗?与此同时,BCL 10 条码阅读器帮助实现了内部物流流程的自动化。我们还在其他欧洲国家成立了第一家子公司。
80 年代的亮点...
Gameboy 和俄罗斯方块--无与伦比的组合
1989 年,任天堂在日本推出了 8 位掌上游戏机 Game Boy。这款小型游戏机也很快在欧洲上市。时至今日,Gameboy 仍是最畅销的游戏机之一。1984 年开发的俄罗斯方块游戏也是如此,它与游戏机一起发售。这种组合确保《俄罗斯方块》成为历史上最畅销的电脑游戏之一。
世纪婚礼
20 世纪 80 年代初,英国王位继承人查尔斯和戴安娜-斯宾塞夫人正式宣布订婚。1981 年 7 月 29 日,梦幻般的婚礼在圣保罗大教堂举行。这场被誉为 "世纪婚礼 "的活动受到了 7.5 亿人在屏幕前和 200 多万英国人在伦敦街头的热烈庆祝。
《辣身舞》也有 CD
1987 年,美国舞曲电影《辣身舞》让影院里的观众再也坐不住了。专为该片创作的歌曲,如 "The Time of My Life "或 "Hungry Eyes",使原声专辑一举登上排行榜榜首。幸运的是,CD 早在几年前就已发明,这确保了歌曲可以不断循环播放。
在Leuze发生了什么...
来自工厂的条码阅读器
20 世纪 80 年代中期,Leuze 凭借 BCL 10 条码阅读器进入了新兴的工业识别系统市场。在 BCL 10 中,激光管仍被用作光源,设备由一个 8 位微控制器控制。条形码阅读器是小批量生产的,例如,铝制外壳部件仍然是 "实心 "铣制的。因此,当时的上市价格约为 12,000 德国马克。
当时参与 BCL 开发的 Armin Claus 回忆道:
"条形码标签最初只是零星地应用在运输箱上,例如在 20 世纪 80 年代。当时内部物流流程的自动化仍处于起步阶段。该行业刚刚开始将人工分拣流程自动化。Leuze 很早就进入了工业条码阅读器市场,与客户共同开发了许多应用解决方案。从第一台设备开始,可用的变体和销售数量就迅速上升"。
与 80 年代的 BCL 10 相对应的是现在的 BCL 200i / BCL 300i。同时,外壳的体积和重量也减少了约 20 倍。
今天...
目前的一维条形码阅读器仍以当时的功能原理为基础,但其组件和制造工艺已发生了巨大变化。现在使用的是半导体激光二极管,而不是激光管
一维条形码适用于数据内容约为 10-20 个字符的应用。条码阅读器通常用于内部物流和实验室自动化领域。点击此处了解更多聚焦行业信息。
客户的应用需求也在迅速发展。在识别解决方案领域,除了固定式一维条码阅读器和基于成像仪的一维/二维条码阅读器以及移动式手持扫描器之外,Leuze 的产品组合目前还涵盖了内部物流和包装技术领域的各种应用。了解更多
第一个安全产品
40 多年来,Leuze 不仅使用红色,还使用黄色:在自动化技术领域,黄色代表职业安全。在工业环境中,保护人员和机器免受危险至关重要。公司开发出第一台用于通道防护的 "SLS 89 "安全光束装置,从而进入了安全产品领域。
随着这一技术里程碑的诞生,Leuze electronic 的产品范围得到了决定性的扩展。当时仍在使用的单光束光电安全开关发展迅速,到 1986 年,已有 300 多种型号可供选择。光栅被视为机器和工业设备的重要自动化组件。
今天
在 2023 周年之际," Safety at Leuze "是 Leuze 产品组合的重要组成部分。除了种类齐全的安全传感器,Leuze 还为机器和系统的整个生命周期提供安全服务以及完整的安全解决方案。
在职业安全领域取得进步的一个典型例子就是所谓的 "智能工艺门控"--Leuze 在 MLC 530 安全光幕的基础上开发的专利工艺。
今天
时至今日,我们始终高度重视为客户提供便捷的服务。我们在全球拥有 1600 多名传感器员工,包括三个技术中心、五个生产基地和 20 多个销售公司。此外,Leuze 还拥有 40 多家国际经销商。