80年代が戻ってきた!
ゲームボーイで初めてテトリスをしたことを今でも覚えていますか?この時代にロイツェのBCL 10バーコードリーダは、イントラロジスティクス・プロセスの自動化に貢献しました。また、ヨーロッパに最初の子会社を設立しました。
1980年代のハイライト...
ゲームボーイとテトリス - 無敵のコンビ
1989年、任天堂は8ビット携帯ゲーム機「ゲームボーイ」を日本で発売しました。この小型ゲーム機はヨーロッパでもすぐに発売されました。今日に至るまで、ゲームボーイは最も売れているゲーム機のひとつです。1984年に開発されたゲーム「テトリス」も同様で、ゲーム機と一緒に発売されました。この組み合わせにより、テトリスは史上最も売れたコンピューターゲームのひとつとなったのです。
世紀の結婚式
1980年代の初め、英国王位継承者チャールズ皇太子とダイアナ・スペンサー夫人が正式に婚約を発表しし、1981年7月29日にセント・ポール大聖堂で夢の結婚式が行われました。「世紀の結婚式」と言われたこのイベントは、スクリーンの前で7億5千万人、ロンドンの街頭で200万人以上のイギリス人に祝福されました。
『ダーティ・ダンシング』もCD化
1987年、米国のダンス映画『ダーティ・ダンシング』は、映画館に足を運んだ人々を、もはやじっと座ってはいられなくしました。「The Time of My Life」や「Hungry Eyes」など、この映画のために特別に作曲された曲は、サウンドトラック・アルバムをチャートのトップに押し上げたのです。幸いなことに、その数年前にCDが発明されていたため、曲を繰り返し聴くことができました。
その時ロイツェで何が起こっていたのでしょう?
バーコードリーダ
ロイツェは1980年代半ば、BCL 10バーコードリーダで産業用識別システムの新興市場に参入しました。BCL 10では、光源として依然としてレーザ管が使用され、デバイスは8ビットマイクロコントローラによって制御されていました。バーコードリーダは少量生産で、アルミニウムの筐体部品は依然として削り出す方法で製造されていました。その結果、当時の定価は約12,000ドイツマルクでした。
当時、BCLの開発に携わっていたアルミン・クラウスはこう振り返ります。
「バーコード・ラベルは当初、たとえば1980年代には、輸送クレートに散発的に使用されていただけでした。イントラロジスティクス・プロセスの自動化は、まだ始まったばかりでした。例えば、手作業による仕分け作業の自動化がスタートしました。ロイツェ は、早い段階から産業用バーコードリーダの市場に参入し、多くの用途に対するソリューションをお客様と共に開発しました。最初の装置から、利用可能なバリエーションが増え、その結果、販売台数も急速に増加しました。」
80年代のBCL 10と対をなすのが、現在のBCL 200i / BCL 300iです。
同時に、筐体の体積と重量は約20分の1に削減されました。
現在の1次元バーコードリーダは、当時の機能原理を踏襲していますが、部品や製造工程は大きく変化しました。レーザ管の代わりに、今日では半導体レーザダイオードが使用されています。
1次元バーコードは、データ内容が約10~20文字のアプリケーションで使用されます。
バーコードリーダは、イントラロジスティクスやラボオートメーション分野の用途でよく使用されます。
お客様のアプリケーションの要件も急速に進化しています。識別ソリューションの分野では、ロイツェの製品ポートフォリオは、イメージャベースの1D/2Dコードリーダとモバイルハンドヘルドスキャナを備えた定置型1Dバーコードリーダに加え、現在ではイントラロジスティクスとパッケージング技術における包括的なアプリケーションをカバーしています。
初のセーフティ製品
オートメーション技術において、「黄色」は労働安全を意味します。産業環境では、人と機械を危険から守ることが重要です。同社は、アクセスガードに使用される最初のセーフティライトビーム装置「SLS 89」を開発し、安全製品分野に参入しました。
この技術的マイルストーンにより、ロイツェの生産範囲は飛躍的に拡大しました。当時まだ使用されていたシングルビーム光電セーフティスイッチは急速に発展し、1986年までに300以上のバージョンが利用可能になりました。光電センサは、機械や産業プラントに不可欠な自動化部品と見なされるようになりました。
2023年の記念すべき年、「ロイツェのセーフティ」はロイツェのポートフォリオの重要な要素です。総合的なセーフティセンサに加え、ロイツェは機械とシステムのライフサイクル全体のためのセーフティサービスも提供しています。
労働安全分野における進歩の代表例は、いわゆる「スマート・プロセス・ゲーティング」です。これはロイツェが特許を取得し、セーフティライトカーテンMLC 530に基づいて開発されたプロセスです。
今日でも、私たちはお客様お一人お一人にとって簡単にロイツェへコンタクトできることが非常に重要だと考えています。世界中に1,600人以上のSensor Peopleがおり、3つの技術能力センター、5つの生産拠点、20以上の販売拠点でグローバルな存在感を示しています。さらに、40以上の国際的な代理店がロイツェをサポートしています。