70'lere hoş geldiniz!
Gelin birlikte son on yıllara doğru bir yolculuğa çıkalım. Dünya üzerinde kalıcı bir etki bırakan önemli tarihi olaylar hakkında bilgi edineceksiniz. Aynı zamanda Güney Almanya'daki Sensör Halkı da önemli dönüm noktalarına imza attı.
Dünya çapında 70'ların önemli olayları...
PC'nin Geliştirilmesi
Kişisel bilgisayarların tarihi 1970'lerin ortalarında başladı. IBM gibi şirketler başlangıçta özel bireyler için bilgisayara ihtiyaç duymadı. Apple gibi küçük garaj şirketleri, kullanım kolaylığı ve uygun fiyatları sayesinde PC'yi daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirmeyi başardı. Bunun bir gün ne kadar büyük bir pazara dönüşeceği kısa sürede anlaşıldı.
Moda & Müzik
Disko müziği yetmişli yılların tipik bir örneğidir. Plak şirketleri ticari potansiyelin farkına varmış ve dans edilebilir müzik hızla kitleler için uygun hale gelmiştir. Örneğin ABBA'nın "Dancing Queen" şarkısı dünya çapında bilinir ve bugün hala çalınmaktadır. Moda da on yılın ruhuna ve yaşam anlayışına uygundu: İspanyol paça pantolonlar ve mini etekler zirvedeydi.
Rocky film serisi
Rocky - The Chance of a Lifetime" 1977 yılında üç Oscar kazandı: Sylvester Stallone'nin Rocky Balboa'yı canlandırdığı ABD boks filmi gişede hit oldu. Bunu sekiz "Rocky" filmi daha izledi.
Leuze'de olanlar...
Ciro arttıkça Owen'ın konumu da değişiyor
Artan satış rakamları Owen'da Braike'deki binaların genişletilmesine yol açtı. Leuze electronic 1972 yılında 79 kişiyi istihdam ediyor ve 4,9 milyon Euro ciro elde ediyordu. Yeni binalar, sonraki yıllarda üretim, ofis ve depo alanlarının istikrarlı bir şekilde genişlemesinin başlangıcı oldu. Leuze hem Almanya'da hem de uluslararası alanda büyümeye devam etti.
Bugün...
Yakın geçmişten bir inşaat projesi, 2022 yılında açılan Malakka, Malezya'daki üretim merkezidir. Öncelikli olarak Leuze'nin Asyalı müşterilerine tedarik sağlamak için kullanılan tesisin inşası sadece 16 ay sürdü. Daha fazla bilgi edinin.
2022 yılında dünya çapında yaklaşık 1600 sensör çalışanı 322 milyon Euro ciro elde etti. Bugün Owen, yaklaşık 850 çalışanıyla hala şirketin genel merkezidir.
Şu anda dünya çapında 6 üretim tesisi ve 21 iştirak bulunmaktadır. Yakınınızdaki satış ve üretim yerlerine genel bir bakışı burada bulabilirsiniz.
Üretime ilişkin içgörüler
1977 yılında Leuze, ilk yan kuruluşu olan Leuze Opto electronic'i Almanya'nın güneyindeki Unterstadion'da kurdu. Şirket, kalın film hibrit devrelerin üretimiyle işe başladı. En başından itibaren Owen ve Unterstadion'daki üretim, verimli iş süreçleri sağlamak için rasyonel bir şekilde ayarlandı. O dönemde sensörler, küçük boyutları nedeniyle çoğunlukla kadınlar tarafından monte ediliyordu. Üretim iki ana bölüme ayrılmıştı: Mekanik gövde üretimi ve paketleme makinesi yapımının yanı sıra elektronik kontrol hücrelerinin montajı.
Bugün...
2007'den bu yana Leuze elektronik montaj adı altında faaliyet gösteren Unterstadion tesisinin odak noktası günümüzde elektronik montajların ve montajlı baskılı devre kartlarının (PCBA'lar) geliştirilmesi, üretimi ve satışıdır.
Owen, 3.200 metrekarelik üretim alanıyla halen dünyanın en büyük üretim tesisidir. Üretim yapısı tüm üretim tesislerinde aynıdır, sürece eşdeğer bir organizasyon vardır. Bu da iş adalarının Owen'da test edilebileceği ve ardından yeni lokasyonda kurulup devreye alınabileceği anlamına geliyor.
Almanya'nın yanı sıra Çin, Malezya ve ABD'de de son teknoloji üretim tesislerimiz bulunmaktadır.
Yenilikçi uygulama içecek sektörüne girişi mümkün kılıyor
Eylül 1977'de "Interbrau" ticaret fuarında tanıtılan "kasa tam kontrolü", Leuze electronic için ambalaj endüstrisinde bir kapı açıcı oldu. Yaygın bir soruna yönelik bu hızlı ve kurulumu kolay çözüm, sonraki yıllarda pazarı fethetti. Sonuç olarak, içecek dolum endüstrisi Leuze electronic için yeni ve önemli bir hedef grup haline geldi. Belirlenen kasa formatına bağlı olarak KV 09 kasa dolu konteyner denetimi, bu uygulama için özel olarak geliştirilen V eklentili ve çift optikli (RK 86/2) ışık tarayıcılarını ve hedef/gerçek karşılaştırmasını kullanarak içecek kasalarındaki doğru şişe sayısını kontrol eder.
Bu izleme sistemi bugün hala içecek endüstrisinde kullanılmaktadır - yani o zamanlar zaten teknolojik bir dönüm noktasıydı.
Bugün...
Önde gelen müşteri örneklerinden biri, şişeleme operasyonlarında Leuze'nin sensör teknolojisini kullanan Dinkelacker bira fabrikasıdır. Burada çok yüksek gereksinimler vardır: Bu sektördeki sık temizlik işlemleri nedeniyle sensörlerin sağlam olması ve güvenilir şekilde çalışması gerekir.
Ambalaj Endüstrisi Müdürü Andreas Eberle şöyle açıklıyor:
"Öncelikle buraya monte edilen "PRK" tanımlı retro-reflektif sensörler, metal gövdeleri nedeniyle çok sağlamdır. Cihazlar, içecek endüstrisinde olduğu gibi zorlu ortamlarda güvenilir bir şekilde çalışabilir. Temel yansıma prensibi sayesinde optik anahtarlama sensörleri şişe gibi son derece şeffaf nesneleri de algılayabiliyor."
Ve: Leuze'nin KV 09 kasa tam denetim sistemi de bira fabrikasında hala kullanılıyor. Sensörlerin Dinkelacker'daki kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi uygulama raporumuzda bulabilirsiniz.
Bugün Leuze, süreçleri daha verimli ve akıllı hale getirmek için ambalaj endüstrisindeki çok çeşitli uygulamalara yönelik çeşitli yenilikçi sensör çözümleri sunmaktadır. Bunlar arasında güvenilir nesne algılama, konteynerlerdeki dolum seviyelerinin algılanması, etiketlemede şeffaf malzemelerin güvenilir şekilde algılanması veya filmler veya diğer ambalajlar üzerindeki işaretlerin algılanması için sensörler bulunmaktadır.
Leuze'nin ambalaj alanındaki uzmanlığı ve uygulamalarınızı nasıl çözebileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.