欢迎来到 70 年代!
让我们一起穿越过去的几十年。您将深入了解对历史产生深远影响的重要历史事件。与此同时,德国南部的传感器专家也树立了重要的里程碑
70 年代的亮点...
“个人计算机“的发展
个人计算机的历史始于 20 世纪 70 年代中期。IBM 等公司最初认为个人不需要计算机。像苹果公司这样的小型车库公司则设法让更多的人能够使用个人计算机,因为它使用方便、价格合理。很快,人们就意识到这将是一个多么巨大的市场。
时尚与音乐
迪斯科音乐是 70 年代的典型代表。唱片公司意识到了它的商业潜力,这种适合跳舞的音乐很快就被大众所接受。例如,ABBA 的歌曲 "Dancing Queen "享誉全球,至今仍在播放。时尚也与这十年的潮流和生活态度相吻合:喇叭裤和迷你裙达到了顶峰。
《洛奇》系列电影
《洛奇-千载难逢》在 1977 年获得三项奥斯卡奖: 这部由西尔维斯特-史泰龙(Sylvester Stallone)饰演洛奇-巴尔博亚(Rocky Balboa)的美国拳击电影一经上映便票房大卖。随后又有八部 "洛奇 "系列电影上映。
在Leuze发生了什么...
2022 年,全球约 1600 名传感器员工创造了 3.22 亿欧元的营业额。如今,欧文仍是公司的总部,拥有近 850 名员工。
目前,公司在全球共有 6 个生产基地和 21 家子公司。
对生产的洞察
1977 年,Leuze 在德国南部的 Unterstadion 成立了自己的第一家子公司 Leuze Opto electronic。公司开始生产厚膜混合电路。从一开始,公司就在欧文和 Unterstadion 进行了合理的生产设置,以实现高效的工作流程。当时,由于传感器体积小,主要由女性负责组装。生产主要分为两部分: 机械外壳生产和包装机械制造以及电子控制单元的组装。
欧文仍是劳易测最大的生产基地,生产面积达 3,200 平方米。所有生产基地的生产结构都是一样的,都有一个等效流程组织。这意味着工作岛可以在欧文进行测试,然后在新地点进行安装和调试。
除德国外,我们还在中国、马来西亚和美国拥有最先进的生产基地。
今天
Dinkelacker 啤酒厂就是一个突出的客户实例,它在装瓶操作中使用了 Leuze 的传感器技术。这里有非常高的要求: 由于该行业的清洗过程非常频繁,因此传感器必须坚固耐用、工作可靠。
包装行业经理 Andreas Eberle 解释说:
"主要安装在这里的标有 "PRK "的镜反射传感器因其金属外壳而非常坚固。这些设备可以在饮料行业等恶劣环境中可靠地工作。由于采用了基本的反射原理,光学开关传感器还能检测到高度透明的物体,如瓶子。
此外:Leuze 的 KV 09 板条箱全面检测系统也仍在啤酒厂使用。有关传感器在 Dinkelacker 使用情况的更多信息,请参阅我们的应用报告。
如今,Leuze 为包装行业的广泛应用提供各种创新传感器解决方案,使生产过程更加高效和智能。这些传感器可用于可靠的物体检测、容器内填充液位检测、标签中透明材料的可靠检测或薄膜或其他包装上标记的检测。
点击此处了解更多有关 Leuze 在包装领域的专业技术,以及我们如何解决您的应用问题。