Welkom in de jaren 70!

Laten we samen door de laatste decennia reizen. Je krijgt inzicht in belangrijke historische gebeurtenissen die een blijvende impact hebben gehad op de wereld. Tegelijkertijd zette het Sensorvolk in Zuid-Duitsland ook belangrijke mijlpalen.

Hoogtepunten van de jaren 70 wereldwijd...

pc_700x500px

Ontwikkeling van de "pc"

De geschiedenis van de personal computer begon halverwege de jaren zeventig. Bedrijven als IBM zagen aanvankelijk geen noodzaak voor computers voor particulieren. Kleine garagebedrijven zoals Apple slaagden erin om de PC toegankelijk te maken voor een grotere massa mensen door het gebruiksgemak en de betaalbare prijzen. Het werd al snel duidelijk tot wat voor enorme markt dit zich op een dag zou ontwikkelen.

mode+musik_700x500px

Mode & Muziek

Discomuziek is typerend voor de jaren zeventig. Platenmaatschappijen zagen het commerciële potentieel en de dansbare muziek werd al snel geschikt voor de massa. Het nummer "Dancing Queen" van ABBA is bijvoorbeeld wereldwijd bekend en wordt vandaag de dag nog steeds gedraaid. De mode was ook in overeenstemming met de tijdgeest en levenshouding van het decennium: bell-bottoms en minirokjes waren op hun hoogtepunt.

rocky_700x500px

Rocky-filmserie

Rocky - The Chance of a Lifetime" won drie Oscars in 1977: De Amerikaanse boksfilm met Sylvester Stallone als Rocky Balboa werd een kassucces. Er volgden nog acht "Rocky"-films.

Wat er gebeurde bij Leuze...

 

De omzet groeit, de locatie in Owen ook

Toenemende verkoopcijfers leidden tot de uitbreiding van de gebouwen aan de Braike in Owen. In 1972 had Leuze electronic 79 mensen in dienst en behaalde een omzet van 4,9 miljoen euro. De nieuwbouw was de opmaat voor een gestage uitbreiding van productie-, kantoor- en magazijnruimte in de daaropvolgende decennia. Zowel in Duitsland als internationaal blijft Leuze groeien.

 

DJI_0482_700px

Vandaag...

Het bouwproject uit het recente verleden is het productiecentrum in Malakka, Maleisië, dat in 2022 werd geopend. De bouw nam slechts 16 maanden in beslag en wordt voornamelijk gebruikt voor de bevoorrading van de Aziatische klanten van Leuze.

Meer informatie.

Leuze_Headquarters_700px

In 2022 genereerden ongeveer 1600 sensormensen wereldwijd een omzet van 322 miljoen euro. Vandaag de dag is Owen nog steeds het hoofdkantoor van het bedrijf met bijna 850 werknemers.

2021-07_Weltkarte_700px

Er zijn nu wereldwijd 6 productielocaties en 21 dochterondernemingen. Een overzicht van verkoop- en productielocaties bij jou in de buurt vind je hier. 

 

Inzicht in productie

In 1977 richtte Leuze haar eerste eigen dochteronderneming Leuze Opto electronic op in Unterstadion, Zuid-Duitsland. Het bedrijf begon met de productie van hybride dikke-filmschakelingen. Vanaf het begin werd de productie in Owen en Unterstadion rationeel opgezet om efficiënte arbeidsprocessen mogelijk te maken. In die tijd werden de sensoren voornamelijk door vrouwen geassembleerd vanwege hun kleine formaat. De productie was verdeeld in twee hoofdlijnen: Mechanische productie van behuizingen en verpakkingsmachinebouw, evenals de assemblage van de elektronische regelcellen.

Leuze_Sensor_People_19446_700x400px

Vandaag...

De focus van de locatie Unterstadion, die sinds 2007 actief is onder de naam Leuze electronic assembly, ligt tegenwoordig op de ontwikkeling, productie en verkoop van elektronische assemblages en geassembleerde printplaten (PCBA's). 

Lees hier meer over de locatie.

Leuze_Sensor_People_19486_700x400px

Owen is nog steeds de grootste productielocatie ter wereld met een productieoppervlak van 3200 vierkante meter. De productiestructuur is op alle productielocaties hetzelfde, er is een procesequivalente organisatie. Dit betekent dat werkeilanden in Owen kunnen worden getest en vervolgens op de nieuwe locatie kunnen worden opgezet en in bedrijf gesteld.

Naast Duitsland bevindt onze ultramoderne productie zich in China, Maleisië en de VS.

 

Innovatieve toepassing maakt intrede in drankenindustrie mogelijk

De "kratteninspectie", die in september 1977 op de beurs "Interbrau" werd gepresenteerd, betekende voor Leuze electronic een deuropener in de verpakkingsindustrie. Deze snelle en eenvoudig te installeren oplossing voor een wijdverbreide uitdaging veroverde in de daaropvolgende jaren de markt. Zo ontwikkelde de drankenvulindustrie zich tot een nieuwe, belangrijke doelgroep voor Leuze electronic. Afhankelijk van het ingestelde kratformaat controleert de KV 09 krattenvulcontrole het juiste aantal flessen in drankkratten met behulp van speciaal voor deze toepassing ontwikkelde lichtscanners met V-bevestiging en dubbele optiek (RK 86/2) en een doel/werkelijke vergelijking.

Dit controlesysteem wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt in de drankenindustrie - het was toen dus al een technologische mijlpaal.

p05054-297_LowRes_700x400

Vandaag...

Een prominent klantvoorbeeld is de brouwerij Dinkelacker, die sensortechnologie van Leuze gebruikt bij het bottelen. Hier worden zeer hoge eisen gesteld: Vanwege de frequente reinigingsprocessen in deze industrie moeten de sensoren robuust zijn en betrouwbaar werken. 

Industriemanager voor verpakkingen, Andreas Eberle, legt uit:
"De retro-reflectiesensoren met de aanduiding "PRK", die hier in eerste instantie zijn geïnstalleerd, zijn zeer robuust dankzij hun metalen behuizing. De apparaten kunnen betrouwbaar werken in ruwe omgevingen zoals die in de drankenindustrie. Dankzij het onderliggende reflectieprincipe detecteren de optische schakelsensoren ook zeer transparante objecten zoals flessen."

En: het KV 09 kratten volinspectiesysteem van Leuze is ook nog steeds in gebruik bij de brouwerij. Lees meer over het gebruik van de sensoren bij Dinkelacker in ons toepassingsverslag.

p05054-232_lowres_700x400

Vandaag de dag biedt Leuze een verscheidenheid aan innovatieve sensoroplossingen voor een breed scala aan toepassingen in de verpakkingsindustrie om processen efficiënter en intelligenter te maken. Deze omvatten sensoren voor betrouwbare objectdetectie, de detectie van vulniveaus in containers, de betrouwbare detectie van transparante materialen in etikettering of de detectie van markeringen op folies of andere verpakkingen.
Lees hier meer over de expertise van Leuze op het gebied van verpakkingen en hoe wij uw toepassingen kunnen oplossen.