RSL 200
超紧凑型
安全激光扫描仪
新款超紧凑型安全激光扫描仪 RSL 可确保机器、无人驾驶运输系统和机器人安全。由于尺寸非常小,即使在狭窄的空间也能轻松集成。
+ + + 现已上市 + + + RSL 200
紧凑、智能、安全。
RSL 200 概览
安全激光扫描仪 RSL 200 经过合理优化,最大限度地减少了占用空间。因此,其非常适合用于无人驾驶运输系统和自主移动机器人。其巧妙的功能设计,例如旋转式连接和智能诊断应用程序,可实现简单集成和高效维护。
- 超小
- 性能等级 d
- 轻松集成
- 275° 扫描角度
- 智能诊断应用程序
- 3 米检测范围
旋转式接口,便于轻松集成
RSL 200 的集成非常简单轻松。除了其紧凑设计外,智能连接技术还确保了最高程度的灵活性。M12旋转式接口有助于实现节省空间的电缆布线,并显著减少安装工作量。
此外,创新的安装支架有助于减轻扫描仪安装的工作量。因此,可实现精准的水平和垂直对齐,并确保了稳定的固定 — 即使条件比较恶劣,亦是如此。
利用我们的 RSL 200 移动应用程序,实现快速诊断
有了 RSL 200 应用程序,使用者便可直接通过其智能手机或者平板电脑 (Android & iOS) 利用蓝牙实时获取状态和诊断数据,即使设备访问受到限制,亦可实现。利用数字服务文件,还可以在需要时直接转发给 Leuze 售后服务。此外,该应用程序还能实现不间断诊断,因为保护区域无需禁用。
三种通讯方式,实现最大灵活性
RSL 200 可轻松并且直观的利用蓝牙、USB 或者 Ethernet-TCP/IP 进行配置和诊断。
快速更换和减少停机时间
为了实现最大可用性,RSL 200 配备可拆卸的配置存储器。其有助于实现在设备故障的情况下,将保存的设置无线转移到一个新设备上 - 无需手动重新配置。
维修情况下,只需几步便可更换扫描仪,并且不需要重新对齐。减少停机时间,并确保不停产。