RSL 200
Pazardaki en küçük emniyet
lazer alan tarayıcı.
Yeni ultra kompakt RSL emniyet lazer alan tarayıcı; makineleri, otomatik güdümlü araçları ve robotları korur. Minimal boyutları sayesinde, alanın sınırlı olduğu yerlerde bile entegrasyonu çok kolaydır.
Kompakt, akıllı emniyetli.
Bir bakışta RSL 200
RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı minimum alan gereksinimi için optimize edilmiştir. Bu da onu özellikle AGV ve AMR'lerde kullanım için uygun hale getirir. Döner bağlantılar ve akıllı teşhis uygulaması gibi akıllı özellikler, basit entegrasyon ve verimli bakım sağlar.
- Ultra Küçük
- Performans Düzeyi d
- Basit Entegrasyon
- 275° tarama açısı
- Akıllı Teşhis Uygulaması
- 3 Metre Çalışma Mesafesi
Minimum alan gereksinimleri için optimize edildi
RSL 200, en küçük alanlarda bile maksimum emniyet sunar. Geniş 275° tarama açısı ile makinenin iki tarafını aynı anda emniyete alır ve kurulum maliyetlerini en aza indirir.
AGV'ler ve AMR'ler gibi mobil uygulamalar için idealdir: Koruyucu ve uyarı alanları virajlara, hızlara ve yük koşullarına esnek bir şekilde uyum sağlar. 32 adede kadar değiştirilebilir koruyucu alan seti sayesinde tarayıcı, araç hareketlerine gerçek zamanlı olarak tepki verir.
Kolay entegrasyon için döndürülebilir bağlantılar
RSL 200'ün entegrasyonu her zamankinden daha kolay. Kompakt tasarımının yanı sıra akıllı bağlantı teknolojisi maksimum esneklik sağlar. Döndürülebilir M12 bağlantısı, yerden tasarruf sağlayan kablo yönlendirmesi sağlar ve kurulum çabasını önemli ölçüde azaltır.
Yenilikçi bir montaj braketi de tarayıcının monte edilmesini kolaylaştırır. Hassas yatay ve dikey hizalama sağlar ve zor koşullar altında bile sabit sabitleme sağlar.
RSL 200 mobil uygulamamız ile hızlı teşhis
RSL 200 uygulaması ile kullanıcılar, cihaza erişim kısıtlı olsa bile Bluetooth aracılığıyla doğrudan akıllı telefonlarından veya tabletlerinden (Android ve iOs) durum ve teşhis verilerine gerçek zamanlı olarak erişebilirler. Gerekirse dijital bir servis dosyası doğrudan Leuze Service'e iletilebilir. Uygulama ayrıca, koruyucu alanların devre dışı bırakılması gerekmediğinden kesintisiz teşhis sağlar.
Maksimum esneklik için üç iletişim kanalı
RSL 200 konfigürasyonu ve teşhisi; Bluetooth, USB veya Ethernet-TCP/IP üzerinden rahat ve sezgisel bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Hızlı değiştirme ve en aza indirilmiş duruş süreleri
Maksimum kullanılabilirlik için RSL 200, değiştirilebilir bir yapılandırma belleği ile donatılmıştır. Bu, bir arıza durumunda kaydedilen ayarların manuel olarak yeniden yapılandırılmadan sorunsuz bir şekilde yeni bir cihaza aktarılmasını mümkün kılar.
Servis gerektiğinde, tarayıcı sadece birkaç basit adımda değiştirilebilir ve yeniden hizalanması gerekmez. Bu, duruş sürelerini azaltır ve kesintisiz üretim sağlar.
Her uygulamada emniyet
TUygulamada RSL 200
RSL 200 hem mobil hem de sabit uygulamalar için kullanılabilir.