RSL 200
O menor scanner a laser
de segurança no mercado.
O novo scanner a laser ultracompacto RSL protege máquinas, sistemas de transporte não tripulados e robôs. Graças às dimensões mínimas, ele também pode ser integrado com facilidade em pouco espaço.
Compacto, inteligente, seguro.
Visão geral do RSL 200
O scanner a laser de segurança RSL 200 é otimizado para minimizar o espaço necessário. Com isso, ele é adequado para o uso em FTS e AMR. Recursos inteligentes, como conexões giratórias e um app de diagnóstico inteligente possibilitam uma integração simples e uma manutenção eficiente.
- Ultrapequeno
- Performance Level d
- Fácil integração
- Ângulo de varredura de 275°
- App de diagnóstico inteligente
- Alcance de 3 metros
Otimizado para
minimizar o espaço necessário
RSL 200 fornece segurança máxima nos menores espaços. Com seu grande ângulo de varredura de 275° ele protege os dois lados da máquina ao mesmo tempo, reduz a necessidade de hardware e minimiza os custos de instalação.
Ele é ideal para aplicações móveis como AGVs e AMR: Seus campos de proteção e advertência se adaptam de modo flexível às curvas, velocidades e condições de carga. Graças aos até 32 conjuntos de área de proteção comutável, o scanner reage em tempo real aos movimentos do veículo.
Conexões rotativas para integração simples
A integração do RSL 200 é mais fácil do que nunca. Além do seu design compacto, uma tecnologia de conexão inteligente garante a flexibilidade máxima. A conexão M12 girável possibilita uma passagem de cabos com economia de espaço e reduz significativamente a necessidade de instalação.
Além disso, um suporte inovador facilita a montagem do scanner. O suporte permite um alinhamento horizontal e vertical preciso e garante uma fixação estável, até mesmo nas condições mais difíceis.
Diagnóstico rápido com nosso RSL 200 Mobile App
Com o app do RSL 200, os usuários podem acessar os dados de diagnóstico e de status em tempo real via Bluetooth diretamente do seu smartphone ou tablet (Androide& iOS), mesmo que o acesso ao dispositivo seja restrito. Um arquivo de serviço digital pode ser encaminhado diretamente para o serviço da Leuze, se necessário. Além disso, o app permite diagnósticos ininterruptos, pois as áreas de proteção não precisam ser desativadas.
Três vias de comunicação para flexibilidade máxima
A configuração e o diagnóstico do RSL 200 podem ser feitas de modo confortável e intuitivo via Bluetooth, USB ouEthernet-TCP/IP.
Substituição mais rápida e tempos de parada mínimos
Para disponibilidade máxima, o RSL 200 está equipado com uma memória de configuração substituível. Isso possibilita a transferência das configurações salvas para um novo dispositivo em caso de falha, sem reconfiguração manual.
Se for necessário fazer manutenção, o scanner pode ser substituído em apenas algumas etapas simples e não precisa ser realinhado. Isso reduz os períodos de paralização e garante uma produção sem interrupções.
Segurança em todas as aplicações
O RSL 200 em aplicação
O RSL 200 pode ser usado tanto em aplicações móveis quanto estacionárias