RSL 200
Najmniejszy laserowy skaner
bezpieczeństwa na rynku
Nowy, ultrakompaktowy laserowy skaner bezpieczeństwa RSL zabezpiecza maszyny, zautomatyzowane systemy transportowe i roboty. Dzięki minimalnym wymiarom można go łatwo zintegrować nawet w ograniczonej przestrzeni.
Kompaktowy, inteligentny, bezpieczny.
RSL 200 w skrócie
Laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 200 jest zoptymalizowany pod kątem minimalnych wymagań przestrzennych. Dzięki temu nadaje się do stosowania w pojazdach AGV i AMR. Inteligentne funkcje, takie jak obrotowe złącza i inteligentna aplikacja diagnostyczna, umożliwiają łatwą integrację i wydajną konserwację.
- Bardzo małe wymiary
- Poziom wydajności d
- Prosta integracja
- Kąt skanowania 275°
- Inteligentna aplikacja diagnostyczna
- Zasięg 3 m
Zoptymalizowany pod kątem
minimalnych wymagań przestrzennych
RSL 200 oferuje maksymalne bezpieczeństwo przy najmniejszej przestrzeni. Dzięki dużemu kątowi skanowania wynoszącemu 275° zabezpiecza jednocześnie dwie strony maszyny, zmniejsza wydatki na sprzęt i minimalizuje koszty instalacji.
Jest idealny do zastosowań mobilnych, takich jak pojazdy AGV i AMR: pola ochronne i ostrzegawcze elastycznie dopasowują się do zakrętów, prędkości i warunków obciążenia. Dzięki aż 32 przełączalnym zestawom pól ochronnych skaner reaguje na ruch pojazdu w czasie rzeczywistym.
Obrotowe złącza zapewniające łatwą integrację
Integracja RSL 200 jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Oprócz kompaktowej konstrukcji, maksymalną elastyczność zapewnia inteligentna technologia połączeniowa. Obrotowe złącze M12 umożliwia oszczędne prowadzenie kabla i znacznie zmniejsza nakłady na instalację.
Dodatkowo innowacyjny uchwyt ułatwia montaż skanera. Umożliwia precyzyjne ustawienie w poziomie i w pionie oraz zapewnia stabilne mocowanie – nawet w trudnych warunkach.
Szybka diagnostyka dzięki naszej mobilnej aplikacji RSL 200
Dzięki aplikacji RSL 200 użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych diagnostycznych i statusu w czasie rzeczywistym, bezpośrednio ze swojego smartfona lub tabletu (z systemem Android i iOS) za pośrednictwem Bluetooth, nawet jeśli dostęp do urządzenia jest ograniczony. W razie potrzeby cyfrowy plik serwisowy można przesłać bezpośrednio do serwisu Leuze. Ponadto aplikacja umożliwia diagnostykę bez przerw, ponieważ pola ochronne nie muszą być dezaktywowane.
Trzy drogi komunikacji dla maksymalnej elastyczności
Konfigurację i diagnostykę RSL 200 można przeprowadzić wygodnie i intuicyjnie za pośrednictwem Bluetooth, USB lub Ethernet TCP/IP.
Szybka wymiana i minimalne przestoje
Aby zapewnić maksymalną dostępność, RSL 200 jest wyposażony w wymienną pamięć konfiguracyjną. Dzięki temu możliwe jest bezproblemowe przeniesienie zapisanych ustawień na nowe urządzenie w przypadku awarii – bez konieczności ręcznej rekonfiguracji.
Jeśli wymagany jest serwis, skaner można wymienić w kilku prostych krokach, bez konieczności ponownego ustawiania. Skraca to przestoje i zapewnia nieprzerwaną produkcję.
Bezpieczeństwo w każdej aplikacji
RSL 200 w aplikacji
RSL 200 może być używany zarówno w aplikacjach mobilnych, jak i stacjonarnych.