Skip to the main content.

RSL 200

De kleinste veiligheids
laserscanner op de markt

De nieuwe ultracompacte RSL veiligheidslaserscanner beveiligt
machines, automatisch geleide voertuigen en robots.
Dankzij de minimale afmetingen is hij zeer eenvoudig te integreren, zelfs op plaatsen
waar de ruimte beperkt is

Product details

RSL 200

De kleinste veiligheids
laserscanner op de markt

De nieuwe ultracompacte RSL veiligheidslaserscanner beveiligt machines, automatisch geleide voertuigen en robots. Dankzij de minimale afmetingen is hij heel gemakkelijk te integreren, zelfs op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

 
xs-image-v1

Compact, intelligent, veilig.

De RSL 200 in één oogopslag


De RSL 200 veiligheidslaserscanner is geoptimaliseerd voor minimale ruimtevereisten. Hierdoor is hij bijzonder geschikt voor gebruik op AGV's en AMR's. Slimme functies zoals draaibare aansluitingen en een slimme diagnose-app maken eenvoudige integratie en efficiënt onderhoud mogelijk.

- Ultraklein
- Prestatieniveau d
- Eenvoudige integratie
- 275° Scanhoek
- Slimme diagnose-app
- 3 meter bereik

Geoptimaliseerd voor
minimale ruimtevereisten

De RSL 200 biedt maximale veiligheid in de kleinste ruimte. Met zijn grote scanhoek van 275° beveiligt hij twee zijden van de machine tegelijkertijd en minimaliseert hij de installatiekosten.

Het is ideaal voor mobiele toepassingen zoals AGV's en AMR's: De beschermings- en waarschuwingsvelden passen zich flexibel aan bochten, snelheden en beladingstoestanden aan. Dankzij maximaal 32 schakelbare beschermingsveldsets reageert de scanner in realtime op voertuigbewegingen.

RSL-200-scanhoek-v1

 

rsl200-drehbare-anschluesse-v3

Draaibare aansluitingen voor eenvoudige integratie

Integratie van de RSL 200 is eenvoudiger dan ooit tevoren. Naast het compacte ontwerp zorgt de intelligente verbindingstechnologie voor maximale flexibiliteit. De draaibare M12-aansluiting maakt ruimtebesparende kabelgeleiding mogelijk en vermindert de installatiewerkzaamheden aanzienlijk.

Een innovatieve beugel maakt het ook eenvoudiger om de scanner te monteren. Deze maakt een nauwkeurige horizontale en verticale uitlijning mogelijk en zorgt voor een stabiele bevestiging - zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Snelle diagnose met onze RSL 200 mobiele app

Met de RSL 200 app hebben gebruikers via Bluetooth rechtstreeks vanaf hun smartphone of tablet (Android en IOS) in realtime toegang tot status- en diagnosegegevens, zelfs als de toegang tot het apparaat beperkt is. Een digitaal servicebestand kan indien nodig direct naar Leuze Service worden doorgestuurd. Bovendien maakt de app een ononderbroken diagnose mogelijk, omdat de veiligheidsvelden niet gedeactiveerd hoeven te worden.

App-v3
rsl200-kommunikationswege-v1

Drie communicatiekanalen voor maximale flexibiliteit

De configuratie en diagnose van de RSL 200 kan comfortabel en intuïtief worden uitgevoerd via Bluetooth, USB of Ethernet TCP/IP.

Snelle vervanging en minimale stilstandtijden

Voor maximale beschikbaarheid is de RSL 200 uitgerust met een verwisselbaar configuratiegeheugen. Dit maakt het mogelijk om de opgeslagen instellingen naadloos over te zetten naar een nieuw apparaat in geval van een defect - zonder handmatige herconfiguratie.

Als er onderhoud nodig is, kan de scanner in slechts een paar eenvoudige stappen worden vervangen zonder dat deze opnieuw hoeft te worden uitgelijnd. Dit vermindert de stilstandtijd en zorgt voor een ononderbroken productie.

rsl200-konfigurationsspeicher-v1

Veiligheid in elke toepassing
De RSL 200 in toepassing

De RSL 200 kan zowel voor mobiele als stationaire toepassingen worden gebruikt.

Ga naar toepassingen

APIC_IL_RSL200_AGV omnidirectional_wl

Omnidirectionele AGV's / AMR's beveiligen voor kleine ladingen

Leuze_Landingpage_Überwachung_V1

Herstartbeveiliging en bewaking van
niet-zichtbare zones

RSL200_AGV-tractor_WL_700x500px

Compacte voertuigen beveiligen met eenvoudige transportroutes

Neem nu contact met ons op of bestel test-samples.

De RSL 200 zet een nieuwe standaard in veiligheidslaserscannertechnologie.
Laat u adviseren of bestel uw monster - onze experts helpen u graag verder.