RSL 200
시장에 현존하는 가장 작은 안전
레이저 스캐너.
Leuze의 새로운 초소형 RSL 안전 레이저 스캐너는 기계, AGV(무인 차량 시스템), 로봇을 안전하게 보호합니다. 작은 하우징 덕분에 협소한 공간에서도 쉽게 통합할 수 있습니다.
컴팩트, 스마트, 안전성:
RSL 200 개요
RSL 200 안전 레이저 스캐너는 협소한 공간에서도 사용할 수 있도록 최적화되어 있습니다. 따라서 FTS 및 AMR과 함께 사용하기에 적합합니다. 회전식 연결부 및 스마트 진단 앱과 같은 다양한 기능을 통해 간단한 통합 및 효율적인 유지보수가 가능합니다.
- 초소형
- 성능 수준 d
- 간단한 통합
- 275° 스캔 각도
- 스마트 진단 앱
- 3m 감지 범위
간단한 통합을 위한 회전식 연결부
RSL 200의 통합이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 컴팩트한 디자인에 지능형 연결 기술이 더해져 유연한 통합 기능이 극대화되었습니다. 회전 가능한 M12 연결을 통해 공간을 절약하여 케이블을 배선할 수 있으며 설치 작업을 크게 간소화합니다.
또한, 혁신적인 고정 브라켓으로 스캐너를 더욱 쉽게 장착할 수 있습니다. 정밀한 수평 및 수직 정렬이 가능하며 까다로운 조건에서도 안정적인 고정을 유지합니다.
RSL 200 모바일 앱을 사용한 신속한 진단
RSL 200 앱을 사용하면 기기에 대한 접근이 제한된 경우에도 스마트폰 또는 태블릿(안드로이드 및 iOS)에서 블루투스를 통해 실시간으로 상태 및 진단 데이터를 직접 확인 할 수 있습니다. 필요한 경우 디지털 서비스 파일을 Leuze 서비스 센터로 직접 전달할 수 있습니다. 또한, 이 앱은 보호 필드를 비활성화할 필요가 없으므로 중단 없는 진단이 가능합니다.
세 가지 통신 경로로 유연함 극대화
RSL 200 구성 및 진단은 블루투스, USB 또는 이더넷 TCP/IP를 통해 편리하고 직관적으로 수행할 수 있습니다.
빠른 교체 및 중단 시간 최소화
RSL 200에는 가용성을 극대화하기 위해 탈착식 구성 메모리가 장착되어 있습니다. 따라서 결함이 발생하더라도 수동 재구성 없이 저장된 설정을 새 기기로 원활하게 전송할 수 있습니다.
정비가 필요한 경우 스캐너를 다시 정렬할 필요 없이 몇 가지 간단한 단계만으로 스캐너를 교체할 수 있습니다. 이는 가동 중단 시간을 줄이고 연속적인 생산을 보장합니다.