RSL 200
Il più piccolo laser
scanner di sicurezza sul mercato.
Il nuovo laser scanner di sicurezza ultracompatto RSL protegge macchine, veicoli a guida automatica e robot. Grazie alle dimensioni ridotte, è molto facile da integrare anche dove lo spazio è limitato.
Compatto, intelligente, sicuro.
L'RSL 200 in sintesi
Il laser scanner di sicurezza RSL 200 è ottimizzato per ridurre al minimo gli ingombri. Ciò lo rende adatto all'uso su AGV e AMR. Caratteristiche intelligenti come gli attacchi orientabili e un'app di diagnostica intelligente consentono un'integrazione semplice e una manutenzione efficiente.
- Ultra-piccolo
- Performance Level d
- Semplice da integrare
- Angolo di scansione di 275°
- App di diagnostica intelligente
- Portata di 3 metri
Ottimizzato per
minimizzare gli ingombri
L'RSL 200 offre la massima sicurezza anche negli spazi più ridotti. Grazie all'ampio angolo di scansione di 275°, assicura contemporaneamente due lati della macchina e riduce al minimo i costi di installazione.
È ideale per applicazioni mobili come AGV e AMR: I suoi campi protetti e di segnalazione si adattano in modo flessibile alle curve, alle velocità e alle condizioni di carico. Grazie a un massimo di 32 set di campi protetti commutabili, lo scanner reagisce ai movimenti del veicolo in tempo reale.
Attacchi orientabili per una perfetta integrazione
L'integrazione dell'RSL 200 è più semplice che mai. Oltre al design compatto, la tecnologia di collegamento intelligente garantisce la massima flessibilità. L'attacco orientabile M12 consente una posa dei cavi salvaspazio e riduce notevolmente lo sforzo di installazione.
Un innovativo supporto facilita inoltre il montaggio dello scanner. Consente un preciso allineamento orizzontale e verticale e assicura un fissaggio stabile, anche in condizioni difficili.
Diagnostica rapida con l'applicazione mobile RSL 200
Con l'applicazione RSL 200, gli utenti possono accedere ai dati di stato e diagnostici in tempo reale via Bluetooth direttamente dal proprio smartphone o tablet (Android e iOs), anche se l'accesso al dispositivo è limitato. Se necessario, è possibile inoltrare un file di assistenza digitale direttamente all'assistenza Leuze. L'applicazione consente inoltre una diagnostica permanente, poiché non è necessario disattivare i campi protetti.
Tre canali di comunicazione per la massima flessibilità
La configurazione e la diagnostica dell'RSL 200 possono essere eseguite in modo confortevole e intuitivo tramite Bluetooth, USB o Ethernet TCP/IP.
Sostituzione rapida e tempi di fermo ridotti al minimo
Per garantire la massima disponibilità, l'RSL 200 è stato dotato di una memoria di configurazione intercambiabile. In questo modo è possibile trasferire senza problemi le impostazioni salvate a un nuovo dispositivo in caso di guasto, senza bisogno di procedere a una riconfigurazione manuale.
In caso di assistenza, lo scanner può essere sostituito con poche semplici operazioni e non deve essere riallineato. Ciò riduce i tempi di inattività e garantisce una produzione senza soluzione di continuità.
Sicurezza in ogni applicazione
L'RSL 200 in applicazione
L'RSL 200 può essere utilizzato sia per applicazioni mobili che fisse.