Skip to the main content.

RSL 200

Le plus petit scanner laser
de sécurité sur le marché

Le nouveau scanner laser de sécurité ultra-compact RSL sécurise
les machines, les systèmes de transport sans conducteur et les robots.
Grâce à ses dimensions minimalistes, il peut être installé facilement
dans des endroits exigus.

Product details

RSL 200

Le plus petit scanner laser
de sécurité sur le marché

Le nouveau scanner laser de sécurité ultra-compact RSL sécurise les machines, les systèmes de transport sans conducteur et les robots. Grâce à ses dimensions minimalistes, il peut être installé facilement dans des endroits exigus.

 
xs-image-v1

Compact, intelligent, sûr.

Le RSL 200 en résumé


Le scanner laser de sécurité RSL 200 est conçu pour un encombrement le plus réduit. Il est donc adapté à une utilisation sur les AGV et les AMR. Des fonctionnalités ingénieuses, telles que les embase de connecteurs rotatifs et une application diagnostic intelligente permettent une intégration simple et une maintenance efficiente.

- Ultra-petit
- Niveau de performance d
- Intégration facile
- Angle de balayage de 275°
- Application diagnostic intelligente
- Portée de 3 m

Optimisé pour un
encombrement minimal

Le RSL 200 offre un maximum de sécurité dans les espaces les plus réduits. Grâce à son grand angle de balayage de 275°, il assure la sécurité des deux côtés de la machine en même temps, réduit les dépenses en matériel et minimise les coûts d’installation.

Pour les utilisations mobiles, telles que AGV et AMR, il est idéal. Ses champs de protection et d’alerte s’adaptent avec souplesse aux courbes des trajectoires, aux vitesses et aux conditions de chargement. Le scanner réagit en temps réel au déplacement du véhicule en utilisant jusqu’à 32 jeux de champs de protection commutables.

RSL-200-scanwinkel-v1

 

rsl200-drehbare-anschluesse-v3

Raccords rotatifs pour une intégration parfaite

L’intégration du RSL 200 n’a jamais été aussi simple. En plus de sa conception compacte, une connectique intelligente veille à un maximum de flexibilité. La connexion M12 rotative permet une amenée de câbles économisant de la place et réduit considérablement les dépenses d’installation.

En outre, un support innovant facilite le montage du scanner. Il permet un ajustement horizontal et vertical précis et assure une fixation stable, même dans des conditions difficiles.

Des diagnostics rapides avec notre application mobile RSL 200

Avec l’application RSL 200, l’utilisateur peut accéder directement et en temps réel aux données d’état et de diagnostic, via son smartphone ou sa tablette (Android et iOS), même lorsque l’accès à l’appareil est limité. Un fichier numérique de maintenance peut être transmis directement au service après-vente de Leuze en cas de besoin. De plus, l’application permet des diagnostics en continu sans avoir besoin de désactiver les champs de protection.

App-v3
rsl200-kommunikationswege-v1

Trois voies de communication pour un maximum de flexibilité

La configuration et le diagnostic du RSL 200 s’effectuent confortablement et intuitivement via Bluetooth, USB ou Ethernet-TCP/IP.

Remplacement rapide et temps d’immobilisation minimal

Pour une disponibilité maximale, le RSL 200 a été équipé d’une mémoire de configuration interchangeable. Cette caractéristique permet en cas de défectuosité de transférer aisément les paramètres enregistrés sur un autre appareil et ce, sans configuration nouvelle et manuelle.

En cas de maintenance, le scanner peut être remplacé avec seulement quelques manipulations sans qu’il soit nécessaire de le réaligner. Cela réduit le temps d’immobilisation et permet une production sans interruption.

rsl200-konfigurationsspeicher-v1

La sécurité dans toutes les applications
La RSL 200 en application

Le RSL 200 peut être utilisé pour des applications mobiles et stationnaires.

Vers les applications

Leuze_Landingpage_FTS_V1

Sécurité des AGV / AMR omnidirectionnels pour petites charges

Leuze_Landingpage_Surveillance_V1

Protection contre le redémarrage et surveillance
des zones non visibles

RSL200_AGV-tractor_WL_700x500px

Sécurisation des véhicules compacts avec des itinéraires faciles

Contactez-nous dès maintenant ou commandez des échantillons!

Le RSL 200 définit de nouveaux standards dans la technologie des scanners laser de sécurité.
Obtenez des conseils ou commandez votre échantillon – nos experts se feront un plaisir de vous aider.