RSL 200
El escáner láser de seguridad
más pequeño del mercado
El nuevo escáner láser de seguridad ultracompacto RSL protege máquinas, sistemas de transporte sin conductor y robots. Sus dimensiones mínimas permiten integrarlo muy fácilmente incluso en espacios reducidos.
Compacto, inteligente, seguro.
Visión general del RSL 200
El escáner láser de seguridad RSL 200 está optimizado para un espacio mínimo. Esto lo hace ideal para el uso en AGV y AMR. Características prácticas como las conexiones giratorias y una aplicación de diagnóstico inteligente posibilitan una integración sencilla y un mantenimiento eficiente.
- Ultracompacto
- Performance Level d
- Integración sencilla
- Ángulo de exploración de 275°
- Aplicación de diagnóstico inteligente
- Alcance de 3 metros
Optimizado para
un espacio mínimo
El RSL 200 proporciona máxima seguridad en un espacio mínimo. Con su gran ángulo de exploración de 275°, protege simultáneamente dos lados de la máquina, reduce el número de equipos necesarios y minimiza los costes de instalación.
Es ideal para aplicaciones móviles, tales como AGV y AMR: sus campos de protección y aviso se adaptan de forma flexible a trazados de curvas, velocidades y estados de carga. Gracias a hasta 32 grupos de campos de protección conmutables, el escáner reacciona en tiempo real a los movimientos del vehículo.
Conexiones giratorias para una integración sencilla
La integración del RSL 200 resulta más sencilla que nunca. Su diseño compacto, combinado con un sistema de conexión inteligente, brinda una flexibilidad máxima. La conexión M12 giratoria permite ahorrar espacio en el cableado y reduce sustancialmente el trabajo de instalación.
Además, un innovador soporte facilita el montaje del escáner. Posibilita una alineación horizontal y vertical precisa y proporciona una fijación estable, incluso en condiciones adversas.
Diagnóstico rápido mediante nuestra aplicación móvil RSL 200
La aplicación RSL 200 permite a los usuarios acceder por Bluetooth en tiempo real a datos de estado y de diagnóstico directamente desde su smartphone o tableta (Android e iOS), aunque el acceso al equipo esté restringido. En caso necesario, se puede reenviar directamente al servicio técnico de Leuze un archivo de servicio digital. Además, la aplicación posibilita un diagnóstico sin interrupciones, ya que no es necesario desactivar los campos de protección.
Tres vías de comunicación para una flexibilidad máxima
La configuración y el diagnóstico del RSL 200 pueden llevarse a cabo de manera cómoda e intuitiva a través de Bluetooth, USB o Ethernet-TCP/IP.
Sustitución rápida y tiempos de inactividad mínimos
A fin de maximizar su disponibilidad, el RSL 200 está equipado con una memoria de configuración sustituible. En caso de avería, esta permite transferir directamente los ajustes guardados a un nuevo equipo, sin necesidad de volver a configurar manualmente.
Si se requiere una intervención de servicio, se puede sustituir el escáner con unas pocas maniobras y no es necesario repetir la configuración. Esto acorta los tiempos de inactividad y garantiza una producción ininterrumpida.
Seguridad en todas las aplicaciones
Aplicación del RSL 200
El RSL 200 puede utilizarse en aplicaciones tanto móviles como fijas.