Produktauswahlhilfe zur Normenänderung der ISO 13855:2024
Diese Produktauswahlhilfe* soll sie dabei unterstützen mit den Änderungen geeignete Produkte im Portfolio zu finden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass mit der neuen ISO 138455:2024 in den meisten Fällen eine 2-strahlige Lösung nicht mehr zulässig ist. Außerdem gilt, dass sich der Abstand zum untersten Sensorstrahl auf 200 mm geändert hat. Wir bitten Sie das zu beachten.
*Die Empfehlungen dieser Auswahlhilfe erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die sicherheitstechnisch korrekte Verwendung und Montage der Produkte sind die jeweiligen Normen und Vorschriften in der aktuell gültigen Fassung zu befolgen. Für Schäden, die durch die Benutzung dieser Auswahlhilfe entstehen und für die Richtigkeit allgemein gültiger Normen und Richtlinien übernimmt die Leuze electronic GmbH + Co. KG keine Haftung.
Weitere Informationen
Seminar: Neue ISO 13855
In diesem Online-Seminar werden zunächst die wichtigsten Änderungen im Vergleich zur Version aus dem Jahr 2010 erläutert. Des Weiteren werden auch die grundsätzlichen Anforderungen, die sich aus der ISO 13855 ergeben, besprochen. Das Seminar richtet sich an Personen, die für die Sicherheitsabstandsberechnung verantwortlich sind oder sicherheitstechnische Abnahmen machen.
Safety Fachwissen
Im Bereich Fachwissen Safety auf der Website zeigen wir Ihnen eine Auswahl europäischer Richtlinien und wichtiger Normen der Maschinensicherheit. Zudem geben wir Hilfestellung bei der Auswahl und Anwendung von Schutzeinrichtungen. Die interaktiven Berechnungsassistenten von Leuze unterstützen Sie zielführend bei der normgerechten Dimensionierung von Schutzzäunen.
Safety Solutions
Von der Risikobeurteilung bis zur Validierung - mit den Safety Solutions erhalten Sie Komplettlösungen für Ihre individuellen Anlagen. Die innovativen Sicherheitskonzepte der Safety-Experten garantieren effizienten Materialfluss, lückenlose Sicherheit und eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Selbst dort, wo klassische Konzepte an ihre Grenzen stoßen. Immer rechtssicher, CE-zertifiziert und normkonform.
Safety Services
Nachhaltige Maschinensicherheit beginnt mit der professionellen Planung der Sicherheits-Systeme und erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus einer Maschine inklusive der notwendigen Inspektionen. Unsere Teams an erfahrenen und zertifizierten Experten unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung der neuen ISO 13855 sowie bei anderen Themen rund um die Maschinensicherheit. Kontaktieren Sie uns gerne mit Ihren Fragen.