Treffen Sie die Sensor People auf der LogiMAT 2026!
Halle 3, Stand C60
Unter dem Motto Leuze makes sense – Empowering your logistics laden wir Sie herzlich zur LogiMAT 2026 ein.
Entdecken Sie die neuen Solutions scanGATE und identCHAIN, die Ihre Logistikprozesse noch effizienter machen – individuell, zuverlässig und praxisnah. Außerdem präsentieren wir Ihnen aktuelle Produktinnovationen für die Herausforderungen in der Logistikautomatisierung.
Kommen Sie mit den Leuze-Experten bei einem Kaffee vom Meister-Barista ins Gespräch – und besuchen Sie die Sensor People an Stand C60 in Halle 3.
Ihr individueller Gesprächstermin auf der LogiMAT
00
Tage
00
Stunden
00
Minuten
00
Sekunden

scanGATE: Effizienz am Wareneingang
Die neue, flexible Lösung zur Palettenidentifikation am Wareneingang. Sie erfasst beidseitig 1D/2D-Codes beim Durchfahren des Gates – zuverlässig auch bei schwierigen Lichtverhältnissen und variabler Etikettenqualität, für Prozess-Geschwindigkeiten bis 0,5 m/s. Skalierbar, robust für den 24/7-Betrieb und einfach in bestehende IT- und Logistikprozesse integrierbar.

identCHAIN: Transparenz bei Prozessdaten
Die neue identCHAIN-Lösung steuert ein Netzwerk von Identifikationssystemen und Sensoren für Track-and-Trace-Anwendungen. Nutzer haben an jedem Punkt der Lieferkette Zugriff auf Objekt- und Prozessdaten in Echtzeit. Das autark arbeitende System führt das Datenhandling vollständig auf Edge-Ebene aus und nutzt dabei anwendungsspezifisch erstellte virtuelle Datenträger.

Kleinster Sicherheits-Laserscanner am Markt: RSL 200
Neue Maßstäbe bei der Miniaturisierung und Integration von Sicherheits-Laserscannern: Die einzigartig kompakte Baugröße und innovative Anschlusstechnologie des RSL 200 erlauben nie dagewesene Möglichkeiten bei der Sensorintegration. Das leistungsfähige Gerät sichert Maschinen, Anlagen sowie FTS und AMR zuverlässig ab.

Sicheres Barcodepositioniersystem mit PROFIsafe: FBPS 600i
Mit nur einem Sensor erreicht das Barcode-Positioniersystem FBPS 600i höchste Sicherheit bis PL e. Schnelle Installation, minimale Wartung und flexible Integration machen es zur idealen Lösung für Regalbediengeräte, Hängebahnen, Schubplattformen und Krane – und sorgt für präzise, zuverlässige Positionierung in jeder Anwendung.
![]()
Erleben Sie die identCHAIN-Lösung auch am AIM-Gemeinschaftsstand und im Forum Nord
- Live-Demonstration am AIM-Gemeinschaftsstand im „Tracking & Tracing Theatre“ in Halle 2, Stand B07, zusätzlich moderierte Führungen täglich um 10:30, 12:30 und 14:30 Uhr
- Fachvortrag (Autarkes Track & Trace System auf Feldebene? Überraschende Lösungen für Transparenz im Materialfluss) am Dienstag, 24. März um 10 Uhr im Forum Nord (Halle 7, Stand C65)
- Fachvortrag (Maximale Prozesstransparenz und Traceability mit 1D/2D-Codes - geht das überhaupt?) am Mittwoch, 25. März um 15:05 Uhr in der LogiMAT Arena ICS
Sie sind ein MACHER?
Dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie Leuze auf dem LogiMAT CareerDay.
Wann? Donnerstag, 26.03.2026, 09:00-17:00 Uhr
Wo? LogiMAT - ICS-Foyer, Messe Stuttgart
Wir suchen vor allem MACHER aus den Bereichen Elektronik, Software/Embedded, Automatisierungstechnik und Sensorik.
Sprechen Sie uns gerne an!


