Skip to the main content.

RSL 200

Der kleinste Sicherheits-
Laserscanner am Markt.

Der neue ultra kompakte Sicherheits-Laserscanner RSL sichert
Maschinen, fahrelose Transportsysteme und Roboter ab.
Dank minimaler Abmessungen lässt er sich auch bei wenig Platz
sehr einfach integrieren

Product details

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuze Expert-Talks

Makes sense - with proven expertise

Die Leuze Expert-Talks stellen aktuelle Themen der Automatisierung in den Fokus!

Erfahren Sie mehr zu unsichtbaren Sicherheitslücken, wie diese geschlossen werden können oder zu den Anforderungen, die die neue Maschinenverordnung an Sie richtet. Erleben Sie den kleinsten Sicherheits-Laserscanner am Markt live und erhalten Sie spannende Einblicke in das zukunftweisende Thema Security. Die Leuze Experten teilen ihr Wissen, zeigen neueste Trends auf und geben exklusive Einblicke in wegweisende Innovationen.

Nutzen Sie die Gelegenheit auf dem Leuze Stand in Kontakt zu kommen, Impulse für Ihr Unternehmen mitzunehmen und sich mit Automatisierungsexperten zu vernetzen. Die Teilnehmerzahl für die Vorträge ist begrenzt - sichern Sie sich deshalb noch jetzt Ihren Platz!

 

Manuel Frey

RSL 200 Sicherheits-Laserscanner: Mehrwerte und Vorteile für Ihre Automatisierungspraxis

Der RSL 200 von Leuze ist der kleinste Sicherheitslaserscanner auf dem Markt – und setzt Maßstäbe, was kompaktes Design in Kombination mit überragenden Sicherheitsmerkmalen leisten kann. In unserem Expert-Talk zeigen wir Ihnen, wie dieser innovative Sensor in Kundenanwendungen - von der mobilen Robotik bis hin zu komplexen Automatisierungsumgebungen - einen echten Mehrwert bietet. Dabei geht es nicht nur um Kompaktheit, sondern auch um vereinfachte Integration, vielseitige Konnektivität, intelligentere Diagnose und praktische Vorteile für Ihren täglichen Betrieb.

 

Manuel Frey, Head of Product Management Safety
Jeden Tag um 09:30 Uhr auf dem Leuze Stand

 

DE_Erdorf_Markus_2

Die neue ISO 13855 - alles, was Sie jetzt wissen müssen!

 

Im November 2024 wurde die neue ISO 13855 veröffentlicht – die wichtigste Norm für Sicherheitsabstände von Schutzeinrichtungen an Maschinen. In unserem kompakten Vortrag erfahren Sie, welche Änderungen wirklich relevant sind und was das konkret für Ihre tägliche Arbeit bedeutet. Besonders interessant ist der Vortrag für alle, die wissen müssen, wie der korrekte Sicherheitsabstand ist – sei es, weil sie Sicherheitsabstände berechnen oder sicherheitstechnische Abnahmen durchführen. Hersteller und Betreiber von Maschinen erfahren, welche Anpassungen jetzt auf sie zukommen. Unser Experte erläutert die wichtigsten Neuerungen, zeigt die Konsequenzen für die Praxis und gibt einen Ausblick auf die nächsten Schritte nach der Veröffentlichung.

 

Markus Erdorf, Senior Safety Consultant
Jeden Tag um 11:00 Uhr auf dem Leuze Stand
Albrecht_Pfeil

Muting am Limit: Wie Safety Solutions neue Maßstäbe für sichere Prozesse setzen

 

Muting erlaubt es, Material sicher und automatisiert durch Schutzfelder zu bewegen – doch was passiert, wenn Sicherheit selbst zur Schwachstelle wird? Obwohl die Norm IEC 62046 klare Vorgaben macht, zeigt die Praxis: Viele Muting-Lösungen stoßen an technische und prozessbedingte Grenzen. Die Folge sind unsichtbare Sicherheitslücken, die im Alltag oft übersehen werden. Der Vortrag deckt typische Schwachstellen auf und zeigt, warum gute Absichten nicht immer zu sicheren Lösungen führen. Gleichzeitig werden innovative Alternativen vorgestellt, die Sicherheit und Effizienz ohne Kompromisse vereinen – für einen reibungslosen und wirklich sicheren Materialfluss.

 

Dr. Albrecht Pfeil, Director Product Center Safety
Jeden Tag um 13:30 Uhr auf dem Leuze Stand
Herbert Koebel

Security bei Sensoren: Konzepte und Umsetzung

 

Im Rahmen dieses Expertentalks erhalten Sie spannende Einblicke in das zukunftsweisende Thema Security. Der Vortrag zeigt, welche Security-Ansätze Leuze in den Sensoren verankert. Darüber hinaus wird erläutert, wie Sicherheitsaspekte im gesamten Produktentwicklungsprozess systematisch berücksichtigt werden.  Abgerundet wird der Vortrag durch einen Blick auf das Thema Schwachstellenmanagement sowie die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen, die Leuze bei der Auslieferung von Sensoren unterstützt.
 
 
Herbert Köbel, Head of Competence Center Software
Jeden Tag um 15:00 Uhr auf dem Leuze Stand

Vereinbaren Sie jetzt noch Ihren Gesprächstermin auf der SPS!

Entdecken Sie, welche Sensor- und Sicherheitslösungen aus unserem breiten Produktportfolio Ihre Anwendungen noch effizienter und erfolgreicher machen: Makes sense - to keep your automation state of the art. Vereinbaren Sie gleich einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch.

Entdecken Sie, welche Sensor- und Sicherheitslösungen aus unserem breiten Produktportfolio Ihre Anwendungen noch effizienter und erfolgreicher machen:
Makes sense - to keep your automation state of the art.
Vereinbaren Sie gleich einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch.Zur Terminbuchung

Termin buchen

 
2024-10-14_Conversation