Treffen Sie Leuze auf der SPS 2026!
Leuze lädt Sie herzlich zur diesjährigen SPS nach Nürnberg ein! Unser Sensorportfolio bietet Lösungen für die unterschiedlichen Herausforderungen in der Automatisierung - individuell, zuverlässig und praxisnah.
Erleben Sie unsere Excellence in Sensor Solutions hautnah: Freuen Sie sich auf interaktive Demos und entdecken Sie die neuesten Produktinnovationen und Automatisierungslösungen direkt vor Ort. Außerdem zeigen wir Ihnen unsere große Bandbreite an Sensorik für eine Vielfalt von Applikationen in den verschiedensten Industrien.
Kommen Sie bei einem Kaffee vom Meister-Barista mit den Leuze-Experten ins Gespräch an Stand 230 in Halle 7A.
This event has passed!
Die SPS startet in:
00
Tage
00
Stunden
00
Minuten
00
Sekunden
Die Innovationen für Sie!
Lernen Sie auf der SPS die neuen Sensorlösungen für maximale Effizienz und Performance kennen. Intelligente Technologien optimieren Ihre Prozesse und steigern nachhaltig Ihre Produktivität.
Schneller kamerabasierter Codeleser:
DCR 300i
Der neue, schnelle DCR 300i ist ein kamerabasierter Codeleser für moderne Intralogistik- und Automatisierungsanwendungen. Er erfasst 1D- und 2D-Codes auf Behältern, Tablaren, Kartonagen und Paletten zuverlässig und schnell – auch bei hohen Fördergeschwindigkeiten und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Neue ultrakompakte Sicherheitssteuerung:
MSX 610
Mit der neuen MSX 610 präsentiert Leuze eine ultrakompakte Steuerung für vielfältige Sicherheitsanwendungen. Acht frei konfigurierbare I/Os und 16 definierte Signale ermöglichen die flexible Umsetzung unterschiedlichster Sicherheitsfunktionen. Die schmale Bauform vereinfacht die Integration bei Retrofit und Neuentwicklung. Mit der neuen SafeMSX Software wird die Konfiguration besonders einfach und intuitiv.
Safety-Komplettlösungen für Ihre Anlagen
Wir machen Maschinen und Anlagen sicher – mit durchdachten Lösungen, die perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. Dafür kombinieren wir Sensorik, Software und Architektur zu einem ganzheitlichen Sicherheitskonzept. Unsere Sicherheits-Experten und Lösungsingenieure begleiten Sie von der ersten Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung. Erleben Sie real umgesetzte Solutions live auf der Messe.
Individuelle Automatisierungslösungen
Automatisierung beginnt mit Lösungen, die exakt zu Ihrer Anwendung passen. Leuze unterstützt Sie dabei mit praxisnaher Expertise und individuell abgestimmten Konzepten aus Sensorik, Software und Engineering – von der Planung bis zur Inbetriebnahme. So entstehen effiziente Lösungen, die Prozesse optimieren und Ihre Produktion nachhaltig voranbringen. Entdecken Sie unsere individuellen Automatisierungslösungen direkt auf der Messe.
![]()
Freuen Sie sich auf spannende Impulse unserer Fachexperten im Rahmen des Vortragsprogramms der SPS:
|
Dienstag, 24.11.2026, 12:00 - 12:20 Uhr Stage in Halle 1 |
Muting in der Praxis – Wenn Sicherheit zur Schwachstelle wird Matthias Bristle |
|
Dienstag, 24.11.2026, 14:20 - 14:40 Uhr Stage in Halle 3C |
Agentic AI im Industrievertrieb: Kunden schneller zur richtigen Lösung führen Frederick Schäfer, Mathis Stolz, David Klüners |
|
Mittwoch, 25.11.2026, 12:20 - 12:40 Uhr Stage in Halle 1 |
Das digitale Logbuch für Ihre Produktion - identCHAIN Ingo Baumgardt |
|
Donnerstag, 26.11.2026, 11:20 - 11:40 Uhr Stage in Halle 1 |
Schneller installieren, mehr erfassen – 1D und 2D Codes zuverlässig lesen Stephan Ogroske |





