Skip to the main content.

RSL 200

Der kleinste Sicherheits-
Laserscanner am Markt.

Der neue ultra kompakte Sicherheits-Laserscanner RSL sichert
Maschinen, fahrelose Transportsysteme und Roboter ab.
Dank minimaler Abmessungen lässt er sich auch bei wenig Platz
sehr einfach integrieren

Product details
Packaging_1920x600

Treffen Sie Leuze auf der interpack 2026!

Halle 13, Stand D73

 

Effizient und sicher verpacken – ohne Kompromisse bei der Produktivität. Wie das mit leistungsfähiger Sensorik und intelligenter Automatisierung gelingt, zeigt Leuze auf der interpack 2026 in Düsseldorf. Leuze makes sense - Empowering your packaging.

Entdecken Sie innovative Solutions, mit denen Hersteller und Betreiber ihre Maschinen und Produktionslinien fit für die Zukunft machen können. 

Besuchen Sie Leuze in Halle 13, Stand D73 und erleben Sie live, wie moderne Sensorik die Effizienz und Sicherheit in der Verpackungsindustrie auf ein neues Level hebt. 

 

Ihr individueller Gesprächstermin auf der interpack

Entdecken Sie, welche Sensor- und Sicherheitslösungen Ihre Anwendungen noch effizienter und erfolgreicher machen:
Leuze makes sense - Empowering your packaging
Vereinbaren Sie Ihren Termin für ein persönliches Beratungsgespräch auf der interpack.
 
  
 

00

Tage

00

Stunden

00

Minuten

00

Sekunden

Die Innovationen für Sie

Lernen Sie auf der interpack die neuen Sensorlösungen für maximale Effizienz und Performance kennen. Intelligente Technologien optimieren Ihre Prozesse und steigern nachhaltig Ihre Produktivität: Leuze makes sense –  Solutions for packaging efficiency.

APIC_PA_IL_SafetySolution_Multiformat-Access-Garding_wl_700x500px

Automation Solution für die Identifikation und Vermessung von Paletten

 

Erleben Sie die neue Automatisierungslösung zur Absicherung von Übergabestationen mit dynamischer Formatanpassung: Sicherheits‑Laserscanner erkennen dabei automatisch unterschiedliche Waren‑ und Palettenbreiten sowie Positionen und passen Schutzfelder entsprechend an, um lückenlose Sicherheit und unterbrechungsfreie Transporte zu gewährleisten. Außerdem integriert: ein 3D-Volumen-Messsystem zur automatisierten Vermessung von Warenströmen – für effizienten Materialfluss und hohe Anlagenverfügbarkeit.

 

Safety Solution für die Zugangssicherung

 

Entdecken Sie unsere innovative Safety Solution für die Zugangssicherung: Sie erkennt und unterscheidet zuverlässig Personen und Gabelstapler an Übergabestationen und garantiert maximale Sicherheit im laufenden Betrieb – selbst bei hoher Auslastung. Erleben Sie, wie effiziente Logistik und optimaler Personenschutz Hand in Hand gehen und Ihren Anlagenbetrieb sicherer und reibungsloser machen.

Application_1

 

Product

 

Umfassendes Sensorportfolio in Edelstahl für Lebensmittel & Pharma

 



Erleben Sie unser umfassendes Edelstahl-Portfolio, das sich hervorragend für hygienekritische Anwendungen oder den Einsatz in schwierigen Umgebungsbedingungen eignet. Die robusten Geräte erfüllen höchste Anforderungen im Hinblick auf Wash-Down- und Hygienedesign. Unsere optischen Sensoren ermöglichen eine zuverlässige Objekterkennung auch unter anspruchsvollen Bedingungen in Produktions- und Verpackungsprozessen. Die induktiven Sensoren eignen sich zur präzisen Positionserkennung in Maschinen oder Anlagen. Unsere Codeleser im Edelstahlgehäuse sind speziell zur Identifikation von 1D- oder 2D-Codes innerhalb von Logistikketten im Lebensmittelbereich geeignet.