2024_08-21_fachpack_header_landingpage

FACHPACK 2024

Halle 3C, Stand 226

Entdecken Sie Sensorik, die perfekt auf Ihre Verpackungsprozesse abgestimmt ist - besuchen Sie uns auf dem Gemeinschaftsstand des Packaging Valley Germany e.V.

Von 24. bis 26. September 2024 trifft sich die Verpackungsindustrie erneut auf der FACHPACK in Nürnberg, und wir Sensor People werden ebenfalls dabei sein.

Wir stellen Ihnen unser Sensor-Portfolio für Verpackungsprozesse vor und beraten Sie bei Fragen zu Ihrer konkreten Anwendung. 

Gratis-Ticket anfordern

Sehen wir uns in Nürnberg?

Das erwartet Sie: Unsere Highlights.


Wir stellen Ihnen auf unserem Messestand unser Portfolio an robusten und hygienegerechten Sensoren für alle Prozessschritte bei der Verpackung von Lebensmitteln vor. Entdecken Sie unser schaltendes Portfolio mit Lichttastern, Reflexions- und Einweglichtschranken, Gabellichtschranken und induktiven Sensoren. Lassen Sie sich beraten, wie eine zuverlässige Identifikation von 1D und 2D Codes mit Codelesern im Edelstahlgehäuse realisiert werden kann. 


PPIC_Stainless_steel_sensors_detail_700x500

 

Edelstahlsensoren SR 53/55C

 

Unsere Edelstahl-Sensorplattform mit den Serien 53C/55C im Hygiene- bzw. Wash-Down-Design wurde speziell für Applikationen mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt. Die Gehäuse der beiden Sensorserien bestehen aus hochwertigem Edelstahl V4A (AISI 316L) und die Optik erfüllt zuverlässig Ihre Detektionsaufgaben.

GS 08B in Edelstahlgehäusen

 

Die Gabellichtschranken der Serie GS(L) 08B bieten ein robustes, widerstandsfähiges und reinraumtaugliches V4A-Edelstahlgehäuse mit ECOLAB-Zertifizierung und einer hohen Schutzart IP67 – auf Wunsch auch mit IO-Link.

PPIC_Forked_sensors_GS08B_GSL08B_querformat_700x500

 

PPIC_GSX14E_M12_hinten_L_15cm_300dpi_700x500

 

GSX14E

 

Der Gabelsensor GSX ist der weltweit erste seiner Art, welcher die beiden Detektionsprinzipien Ultraschall und Licht in einem Gehäuse kompakt kombiniert. Damit vereint er die Vorteile beider Prinzipien, ist sehr flexibel einsetzbar und hervorragend für Etikettiermaschinen in der Verpackungsindustrie geeignet.

Ultraschallsensoren Serie 420B

 

Die schaltenden und messenden Ultraschallsensoren in kompakten kubischen Kunststoffgehäusen der neuen Serie 420B detektieren nahezu objekt- und oberflächenunabhängig. Dank einstellbarer Schallkeule (schmal, mittel, breit) bieten sie höchste Flexibilität für jede Applikation. Selbst bei glänzenden, spiegelnden, sehr dunklen oder transparenten Oberflächen sowie bei Flüssigkeiten bewähren sich Ultraschallsensoren und lösen Herausforderungen, bei denen optische Sensoren an ihre Grenzen stoßen.

PPIC_SR420B_Header_700x500

 

PPIC_DCR200_V_L_15cm_300dpi_700x500

 

DCR 200i

 

Der kamerabasierte Codeleser für den stationären Einsatz erfasst 1D- und 2D-Codes. Er liest Codes auf unterschiedlichen Materialien zuverlässig, lässt sich schnell und einfach in Betrieb nehmen und eröffnet durch die robuste Gehäusetechnologie neue Möglichkeiten am „Point of Packaging“.

Unsere Experten für die Verpackungsindustrie freuen sich auf Ihren Besuch!

DE_Klaus_Wolfgang

 

Wolfgang Klaus

Key Account Manager Packaging

DE_Eberle_Andreas

 

Andreas Eberle

Industry Manager Packaging

DE_Knoch_Daniel

 

Daniel Knoch

Key Account Manager Packaging