RSL 200
Der kleinste Sicherheits-
Laserscanner am Markt.
Der neue ultra-kompakte Sicherheits-Laserscanner RSL sichert Maschinen, fahrerlose Transportsysteme und Roboter ab. Dank minimaler Abmessungen lässt er sich auch bei wenig Platz sehr einfach integrieren.
Kompakt, intelligent, sicher.
Der RSL 200 im Überblick
Der Sicherheits-Laserscanner RSL 200 ist auf minimalen Platzbedarf optimiert. Damit ist er Einsatz an FTS und AMR geeignet. Clevere Features wie drehbare Anschlüsse und eine smarte Diagnose-App ermöglichen eine einfache Integration und effiziente Wartung.
- Ultra-klein
- Performance Level d
- einfache Integration
- 275° Scanwinkel
- Smarte Diagnose-App
- 3 Meter Reichweite
Optimiert auf
minimalen Platzbedarf
RSL 200 bietet maximale Sicherheit auf kleinstem Raum. Mit seinem großen 275°-Scanwinkel sichert er zwei Maschinenseiten gleichzeitig, reduziert den Hardwareaufwand und minimiert Installationskosten.
Für mobile Anwendungen wie FTS und AMR ist er ideal: Seine Schutz- und Warnfelder passen sich flexibel an Kurvenfahrten, Geschwindigkeiten und Beladungszustände an. Dank bis zu 32 umschaltbarer Schutzfeld-Sets reagiert der Scanner in Echtzeit auf Bewegungen des Fahrzeugs.
Drehbare Anschlüsse für einfache Integration
Die Integration des RSL 200 ist so einfach wie nie zuvor. Neben seinem kompakten Design sorgt eine intelligente Anschlusstechnik für maximale Flexibilität. Der drehbare M12-Anschluss ermöglicht eine platzsparende Kabelführung und reduziert den Installationsaufwand erheblich.
Zusätzlich erleichtert eine innovative Halterung die Montage des Scanners. Sie erlaubt eine präzise horizontale und vertikale Ausrichtung und sorgt für eine stabile Fixierung — selbst unter schwierigen Bedingungen.
Schnelle Diagnose mit unserer RSL 200 Mobile App
Mit RSL 200 App können Nutzer per Bluetooth in Echtzeit auf Status- und Diagnosedaten direkt über ihr Smartphone oder Tablet (Android & iOS) zugreifen, auch der Zugang zum Gerät eingeschränkt ist. Eine digitale Service-Datei lässt lässt sich bei Bedarf direkt an den Leuze Service weiterleiten. Zusätzlich ermöglicht die App eine unterbrechungsfreie Diagnose, da die Schutzfelder nicht deaktiviert werden müssen.
Drei Kommunikationswege für maximale Flexibilität
Die RSL 200 Konfiguration und Diagnose lässt sich komfortabel und intuitiv über Bluetooth, USB oder Ethernet-TCP/IP durchführen.
Schneller Austausch & minimale Stillstandzeiten
Für maximale Verfügbarkeit ist der RSL 200 mit einem wechselbaren Konfigurationsspeicher ausgestattet. Dieser ermöglicht es, die gespeicherten Einstellungen im Falle eines Defekts nahtlos auf ein neues Gerät zu übertragen - ohne manuelle Neukonfiguration.
Im Servicefall lässt sich der Scanner mit nur wenigen Handgriffen austauschen, wobei eine erneute Ausrichtung nicht erforderlich ist. Dies reduziert Stillstandzeiten und sorgt für eine unterbrechungsfreie Produktion.
Sicherheit in jeder Situation:
Der RSL 200 in der Applikation
Der RSL 200 ist sowohl für mobile als auch für stationäre Applikationen anwendbar.